Miniescavadeiras A11 de 1 Tonelada

Brocas Miniescavadeiras A11 de 1 Tonelada

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Torque do Eixo de Comando à Pressão Máxima
815 lb/pé
1105 N·m
Método de Acionamento
Motor Gerotor - Transmissão Direta
Motor Gerotor - Transmissão Direta
Projeto do Suporte de Montagem
Miniescavadeira Pinada de 1 Toneladas
Miniescavadeira Pinada de 1 Toneladas

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Aplicação

Aplicação

As Brocas Cat® são usadas em buracos de perfuração para fundações, cercas, postes de sinal, árvores e arbustos em aplicações de construção, agricultura e paisagismo.
Cat

Diversos Sistemas de Comando

Três diferentes sistemas de comando, todos projetados com o valor ideal de velocidade e torque para possibilitar trabalhos em uma grande variedade de tipos de solo.

  • Os equipamentos A23 contam com um motor hidráulico estilo gerotor, bidirecional e de velocidade variável, que gera velocidade da ponta e torque de saída ideais para aplicações leves e moderadas.
  • Os equipamentos A41 contam com um motor hidráulico estilo gerotor com acionamento planetário de redução simples, bidirecional e de velocidade variável, montado em uma caixa de engrenagem planetária para oferecer velocidade da ponta e torque de saída ideais para aplicações moderadas e pesadas.
  • Os equipamentos A68 contam com um motor de engrenagem hidráulico com acionamento planetário de redução duplo, bidirecional e de velocidade variável, montado em uma caixa de engrenagem planetária para oferecer velocidade da ponta e torque de saída ideais para atender aos requisitos de perfuração de alto desempenho em aplicações moderadas e pesadas.
Pontas Resistentes para Qualquer Aplicação

Pontas Resistentes para Qualquer Aplicação

As pontas resistentes são adaptáveis a uma variedade de projetos. Pontas padrão, pontas para árvore, pontas industriais e pontas de broca de perfuratriz de rocha padrão (aparafusadas) são oferecidas para abranger uma ampla variedade de aplicações e condições de solo.
Extensões e Adaptadores de Ponta

Extensões e Adaptadores de Ponta

As várias extensões permitem perfuração mais profunda e adaptação a designs de ponta de eixo redondos ou hexagonais. O pino de retenção reduz o tempo de troca do trado da broca.
Junta Articulada

Junta Articulada

A junta articulada garante que a broca fique reta, independentemente do posicionamento da máquina.
Batentes Mecânicos de Oscilação

Batentes Mecânicos de Oscilação

Os batentes mecânicos de oscilação impedem que a broca oscile excessivamente.

Especificações de Produto para Miniescavadeiras A11 de 1 Tonelada

Torque do Eixo de Comando à Pressão Máxima 815 lb/pé 1105 N·m
Método de Acionamento Motor Gerotor - Transmissão Direta Motor Gerotor - Transmissão Direta
Projeto do Suporte de Montagem Miniescavadeira Pinada de 1 Toneladas Miniescavadeira Pinada de 1 Toneladas
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão
Fluxo Hidráulico Ideal 75-90 l/min (20-24 gpm) 75-90 l/min (20-24 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 105-150 bar (1.523-2.176 lb/pol²) 105-150 bar (1.523-2.176 lb/pol²)
Largura Total - com Suporte 11 pol 280 mm
Comprimento Total - com Suporte 11 pol 280 mm
Altura Total 35.4 pol 900 mm
Diâmetro de Alojamento 11 pol 280 mm
Faixa de Oscilação (para a frente/para trás) 36° 36°
Faixa de Oscilação (E/D) 76 graus 76 graus
Peso 174.2 lb 79 kg
Cilindrada do Motor 24 pol³ 393 cm³
Velocidade da Ponta em Fluxo Máximo 191 rpm 191 rpm
Tamanho do Eixo de Saída Hexagonal 2 pol 51 mm

Veja como Miniescavadeiras A11 de 1 Tonelada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Broca Cat® em Ação em uma Carregadeira de Rodas Compacta 908M

Broca Cat® em Ação em uma Pá-carregadeira Todo Terreno 277D

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Broca Cat® em Ação em uma Carregadeira de Rodas Compacta 908M
Broca Cat® em Ação em uma Pá-carregadeira Todo Terreno 277D

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  Miniescavadeiras A11 de 1 Tonelada

Exibir Mais Ofertas