Обзор
Промышленный кусторез Cat® оптимально подходит для ухода за территорией, очистки земельных участков и вырубки кустарника.
Ключевые характеристики
Промышленный кусторез Cat® оптимально подходит для ухода за территорией, очистки земельных участков и вырубки кустарника.
Отображение 1-6 из 10
| Габаритная ширина | 75.2 дюймы 1911 мм |
| Ширина резания | 72 дюймы 1829 мм |
| Максимальный диаметр режущей части | 8 дюймы 203 мм |
| Требуемая гидросистема | XHP/XE XHP/XE |
| Габаритная длина | 85.4 дюймы 2170 мм |
| Габаритная высота | 28.9 дюймы 733 мм |
| Масса | 2363.4 фунты 1072 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 150–155 л/мин (40–41 галл./мин) 150–155 л/мин (40–41 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 200–280 бар (2800–4100 фунтов/кв. дюйм) 200–280 бар (2800–4100 фунтов/кв. дюйм) |
| Скорость наконечников (в зависимости от расхода) | 4020—4140 м/мин (13 189—13 583 футов/мин) 4020—4140 м/мин (13 189—13 583 футов/мин) |
| Рабочий объем гидромотора | 11.9 дюйм³/об 195 см³/об |
| Крутящий момент на валу привода | 444—829 Н·м (327—611 фунт/фут) 444—829 Н·м (327—611 фунт/фут) |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения