| Габаритная ширина | 79.7 дюймы 2025 мм |
| Ширина резания | 78 дюймы 1981 мм |
| Максимальный диаметр режущей части | 3 дюймы 76 мм |
| Требуемая гидросистема | XPS с повышенным расходом XPS с повышенным расходом |
| Габаритная длина | 92.4 дюймы 2346 мм |
| Габаритная высота | 21.3 дюймы 542 мм |
| Масса | 1175.1 фунты 533 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 98-130 л/мин (26-34 галл./мин) 98-130 л/мин (26-34 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 150-280 бар (2176-4065 фунтов на кв.дюйм) 150-280 бар (2176-4065 фунтов на кв.дюйм) |
| Скорость наконечников (в зависимости от расхода) | 4332–5631 м/мин (14212–18475 фт/мин) 4332–5631 м/мин (14212–18475 фт/мин) |
| Рабочий объем гидромотора | 12 дюйм³/об 196 см³/об |
| Крутящий момент на валу привода | 297–554 Н·м (219–409 фунт/фут) 297–554 Н·м (219–409 фунт/фут) |
Кусторезы BR320
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Габаритная ширина
- 79.7 дюймы
- 2025 мм
- Ширина резания
- 78 дюймы
- 1981 мм
- Максимальный диаметр режущей части
- 3 дюймы
- 76 мм
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции BR320
Узнайте результаты сравнения BR320 с популярной продукцией.
Кусторезы
BR320
Выбрано
- Габаритная ширина
- 79.7 дюймы
- 2025 мм
- Ширина резания
- 78 дюймы
- 1981 мм
- Максимальный диаметр режущей части
- 3 дюймы
- 76 мм
Кусторезы
BR318
- Габаритная ширина
- 74 дюймы
- 1880 мм
- Ширина резания
- 72 дюймы
- 1829 мм
- Максимальный диаметр режущей части
- 3 дюймы
- 76 мм
Кусторезы
BRX118 промышленный
- Габаритная ширина
- 75.2 дюймы
- 1911 мм
- Ширина резания
- 72 дюймы
- 1829 мм
- Максимальный диаметр режущей части
- 8 дюймы
- 203 мм
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа