Обзор
Кусторезы Cat® используются для очистки земельных участков и удаления поросли.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 7
| Габаритная ширина | 74 дюймы 1880 мм |
| Ширина резания | 72 дюймы 1829 мм |
| Максимальный диаметр режущей части | 3 дюймы 76 мм |
| Требуемая гидросистема | Стандартный расход без электрооборудования Стандартный расход без электрооборудования |
| Габаритная длина | 85 дюймы 2159 мм |
| Габаритная высота | 21.3 дюймы 542 мм |
| Масса | 1093.5 фунты 496 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 57–86 л/мин (15–23 галл./мин) 57–86 л/мин (15–23 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 150–230 бар (2176–3340 фунтов на кв.дюйм) 150–230 бар (2176–3340 фунтов на кв.дюйм) |
| Скорость наконечников (в зависимости от расхода) | 3175–4845 м/мин (10415–15897 фт/мин) 3175–4845 м/мин (10415–15897 фт/мин) |
| Рабочий объем гидромотора | 8.5 дюйм³/об 140 см³/об |
| Крутящий момент на валу привода | 217–329 Н·м (160–243 фунт/фут) 217–329 Н·м (160–243 фунт/фут) |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа