BRX318 промышленный кусторез / косилка для грубой растительности / ротационная косилка

BRX318 промышленный Кусторезы

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
75.2 дюймы
1911 мм
Ширина резания
72 дюймы
1829 мм
Максимальный диаметр режущей части
8 дюймы
203 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 10

Область применения

Область применения

Промышленные кусторезы Cat® используются для удаления растительных остатков с центральных полос автострад, территорий коммунальных хозяйств и предприятий при расчистке территории под строительство домов, парков и зон отдыха.
Полностью сбалансированный держатель ножей

Полностью сбалансированный держатель ножей

Полностью сбалансированный держатель для четырех ножей предотвращает излишнюю вибрацию. Масса держателя ножей составляет 409 кг (900 футов), что обеспечивает непревзойденную инерцию ножей. Большая сила инерции позволяет ножам проходить сквозь густую растительность.
Закаленные оборотные ножи

Закаленные оборотные ножи

Закаленные оборотные ножи обеспечивают энергичное резание материала, а также высокую производительность и надежность. Ножи прикреплены к держателю ножей с помощью 3 болтов, которые можно легко затянуть с панели доступа в верхней части рамы.
Двигатель с длительным сроком службы и противокавитационным клапаном

Двигатель с длительным сроком службы и противокавитационным клапаном

Противокавитационный клапан защищает важные компоненты двигателя, увеличивая срок службы и обеспечивая достаточную производительность машины и инструмента.
Встроенный гидроаккумулятор

Встроенный гидроаккумулятор

Встроенный гидроаккумулятор гидравлической системы работает совместно с противокавитационным клапаном для уменьшения скачков давления в приводном электродвигателе. При отключении гидроаккумулятор выпускает масло в двигатель для замедления вращения силовой передачи. В результате уменьшается шум, исходящий от двигателя, и кавитация.
Направляющие для тяжелых условий эксплуатации

Направляющие для тяжелых условий эксплуатации

Высокопрочные направляющие обеспечивают легкое движение кустореза по неровной местности, а также устойчивость навесного оборудования и машины.

Характеристики продукции BRX318 промышленный

Габаритная ширина 75.2 дюймы 1911 мм
Ширина резания 72 дюймы 1829 мм
Максимальный диаметр режущей части 8 дюймы 203 мм
Требуемая гидросистема XPS с повышенным расходом XPS с повышенным расходом
Габаритная длина 85.4 дюймы 2170 мм
Габаритная высота 28.9 дюймы 733 мм
Масса 2363.4 фунты 1072 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 120–125 л/мин (31–33 галл./мин) 120–125 л/мин (31–33 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 200–280 бар (2800–4100 фунтов/кв. дюйм) 200–280 бар (2800–4100 фунтов/кв. дюйм)
Скорость наконечников (в зависимости от расхода) 3180—3300 м/мин (10 433—10 827 футов/мин) 3180—3300 м/мин (10 433—10 827 футов/мин)
Рабочий объем гидромотора 11.9 дюйм³/об 195 см³/об
Крутящий момент на валу привода 444—829 Н·м (327—611 фунт/фут) 444—829 Н·м (327—611 фунт/фут)

Узнайте результаты сравнения BRX318 промышленный с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  BRX318 промышленный

Просмотреть дополнительные предложения