BRX118 промышленный кусторез / косилка для грубой растительности / ротационная косилка

Кусторезы BRX118 промышленный

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
75.2 дюймы
1911 мм
Ширина резания
72 дюймы
1829 мм
Максимальный диаметр режущей части
8 дюймы
203 мм

Обзор

Промышленный кусторез Cat® оптимально подходит для ухода за территорией, очистки земельных участков и вырубки кустарника.

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 10

Область применения

Область применения

Промышленные кусторезы Cat® используются для удаления растительных остатков с центральных полос автострад, территорий коммунальных хозяйств и предприятий при расчистке территории под строительство домов, парков и зон отдыха.
Полностью сбалансированный держатель ножей

Полностью сбалансированный держатель ножей

Полностью сбалансированный держатель для четырех ножей предотвращает излишнюю вибрацию. Масса держателя ножей составляет 409 кг (900 футов), что обеспечивает непревзойденную инерцию ножей. Большая сила инерции позволяет ножам проходить сквозь густую растительность.
Закаленные оборотные ножи

Закаленные оборотные ножи

Закаленные оборотные ножи обеспечивают энергичное резание материала, а также высокую производительность и надежность. Ножи прикреплены к держателю ножей с помощью 3 болтов, которые можно легко затянуть с панели доступа в верхней части рамы.
Двигатель с длительным сроком службы и противокавитационным клапаном

Двигатель с длительным сроком службы и противокавитационным клапаном

Противокавитационный клапан защищает важные компоненты двигателя, увеличивая срок службы и обеспечивая достаточную производительность машины и инструмента.
Встроенный гидроаккумулятор

Встроенный гидроаккумулятор

Встроенный гидроаккумулятор гидравлической системы работает совместно с противокавитационным клапаном для уменьшения скачков давления в приводном электродвигателе. При отключении гидроаккумулятор выпускает масло в двигатель для замедления вращения силовой передачи. В результате уменьшается шум, исходящий от двигателя, и кавитация.
Направляющие для тяжелых условий эксплуатации

Направляющие для тяжелых условий эксплуатации

Высокопрочные направляющие обеспечивают легкое движение кустореза по неровной местности, а также устойчивость навесного оборудования и машины.

Характеристики продукции BRX118 промышленный

Габаритная ширина 75.2 дюймы 1911 мм
Ширина резания 72 дюймы 1829 мм
Максимальный диаметр режущей части 8 дюймы 203 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход без электрооборудования Стандартный расход без электрооборудования
Габаритная длина 85.4 дюймы 2170 мм
Габаритная высота 28.9 дюймы 733 мм
Масса 2363.4 фунты 1072 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 76–87 л/мин (20–23 галл./мин) 76–87 л/мин (20–23 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 200–230 бар (2800–3300 фунтов/кв. дюйм) 200–230 бар (2800–3300 фунтов/кв. дюйм)
Скорость наконечников (в зависимости от расхода) 2436—2772 м/мин (7992—9094 футов/мин) 2436—2772 м/мин (7992—9094 футов/мин)
Рабочий объем гидромотора 9.8 дюйм³/об 160 см³/об
Крутящий момент на валу привода 369—566 Н·м (272—417 фунт/фут) 369—566 Н·м (272—417 фунт/фут)

Узнайте результаты сравнения BRX118 промышленный с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа