Обзор
Кусторезы Cat® используются для очистки земельных участков и удаления поросли.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 7
| Габаритная ширина | 74 дюймы 1880 мм |
| Ширина резания | 72 дюймы 1829 мм |
| Максимальный диаметр режущей части | 3 дюймы 76 мм |
| Требуемая гидросистема | XPS с повышенным расходом XPS с повышенным расходом |
| Габаритная длина | 85 дюймы 2159 мм |
| Габаритная высота | 21.3 дюймы 542 мм |
| Масса | 1106.7 фунты 502 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 98-130 л/мин (26-34 галл./мин) 98-130 л/мин (26-34 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 150-280 бар (2176-4065 фунтов на кв.дюйм) 150-280 бар (2176-4065 фунтов на кв.дюйм) |
| Скорость наконечников (в зависимости от расхода) | 3998–5198 м/мин (13118–17054 фт/мин) 3998–5198 м/мин (13118–17054 фт/мин) |
| Рабочий объем гидромотора | 12 дюйм³/об 196 см³/об |
| Крутящий момент на валу привода | 297–554 Н·м (219–409 фунт/фут) 297–554 Н·м (219–409 фунт/фут) |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа