Обзор
Кусторезы Cat® используются для очистки земельных участков и удаления поросли.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 7
| Габаритная ширина | 68 дюймы 1727 мм |
| Ширина резания | 66 дюймы 1676 мм |
| Максимальный диаметр режущей части | 3 дюймы 76 мм |
| Требуемая гидросистема | Стандартный расход без электрооборудования Стандартный расход без электрооборудования |
| Габаритная длина | 79 дюймы 2007 мм |
| Габаритная высота | 21.3 дюймы 542 мм |
| Масса | 1018.5 фунты 462 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 57–86 л/мин (15–23 галл./мин) 57–86 л/мин (15–23 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 150–230 бар (2176–3340 фунтов на кв.дюйм) 150–230 бар (2176–3340 фунтов на кв.дюйм) |
| Скорость наконечников (в зависимости от расхода) | 2910–4442 м/мин (9547–14572 фт/мин) 2910–4442 м/мин (9547–14572 фт/мин) |
| Рабочий объем гидромотора | 8.5 дюйм³/об 140 см³/об |
| Крутящий момент на валу привода | 217–329 Н·м (160–243 фунт/фут) 217–329 Н·м (160–243 фунт/фут) |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа