Студийный снимок

Системы Tilt Rotate (системы наклона и поворота) TRS8

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Класс машины
Мини-экскаваторы 10 т
Мини-экскаваторы 10 т
Масса
683.4 фунты
310 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть
Крепление на пальцах (фиксирующее устройство), узел крепления с захватами
Крепление на пальцах (фиксирующее устройство), узел крепления с захватами

Обзор

Поворотно-наклонные механизмы Cat® облегчают маневрирование вокруг препятствий на рабочей площадке без необходимости перемещения машины.

Характеристики продукции TRS8

Класс машины Мини-экскаваторы 10 т Мини-экскаваторы 10 т
Масса 683.4 фунты 310 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть Крепление на пальцах (фиксирующее устройство), узел крепления с захватами Крепление на пальцах (фиксирующее устройство), узел крепления с захватами
Габаритная высота 41.1 дюймы 1044 мм
Длина 25.6 дюймы 650 мм
Габаритная ширина 26.7 дюймы 678 мм
Скорость вращения 7 секунд на 1 полный оборот 7 секунд на 1 полный оборот
Диапазон углов наклона +/- 40 градусов влево/вправо 40 градусов влево/вправо
Максимальная вместимость ковша 17.7 фут³ 500 л
Максимальная ширина ковша 59.1 дюймы 1500 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 45–75л/мин (12–20галл./мин) 45–75л/мин (12–20галл./мин)
Максимальное рабочее давление 3625.9 фунтов на кв. дюйм 25000 кПа
Требуемая гидросистема 1-я вспомогательная 1-я вспомогательная
Крутящий момент наклона 19545 фунт/фут 26499.5 Н·м
Крутящий момент поворота 4867.9 фунт/фут 6600 Н·м

Узнайте результаты сравнения TRS8 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

360 View