Студийный снимок

Системы Tilt Rotate (системы наклона и поворота) TRS4

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Класс машины
Мини-экскаватор 3–4 т
Мини-экскаватор 3–4 т
Масса
269 фунты
122 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами)
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами)

Обзор

Поворотно-наклонные механизмы Cat® облегчают маневрирование вокруг препятствий на рабочей площадке без необходимости перемещения машины.

Характеристики продукции TRS4

Класс машины Мини-экскаватор 3–4 т Мини-экскаватор 3–4 т
Масса 269 фунты 122 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) Крепление на пальцах (узел крепления с захватами)
Габаритная высота 30.4 дюймы 773 мм
Длина 19.2 дюймы 488 мм
Габаритная ширина 17.9 дюймы 454 мм
Скорость вращения 7 секунд на 1 полный оборот 7 секунд на 1 полный оборот
Диапазон углов наклона +/- 40° влево/вправо 40° влево/вправо
Максимальная вместимость ковша 3.9 фут³ 110 л
Максимальная ширина ковша 39.4 дюймы 1000 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 17–25 л/мин (4,5–6,7 галл/мин) 17–25 л/мин (4,5–6,7 галл/мин)
Максимальное рабочее давление 3045.8 фунтов на кв. дюйм 21000 кПа
Требуемая гидросистема 1-я вспомогательная 1-я вспомогательная
Крутящий момент наклона 4277.9 фунт/фут 5800 Н·м
Крутящий момент поворота 1253.9 фунт/фут 1700 Н·м

Узнайте результаты сравнения TRS4 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа