Студийный снимок

Системы Tilt Rotate (системы наклона и поворота) TRS4

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Класс машины
Мини-экскаватор 3–4 т
Мини-экскаватор 3–4 т
Масса
253.5 фунты
115 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть
S40 / S40
S40 / S40

Обзор

Поворотно-наклонные механизмы Cat® облегчают маневрирование вокруг препятствий на рабочей площадке без необходимости перемещения машины.

Характеристики продукции TRS4

Класс машины Мини-экскаватор 3–4 т Мини-экскаватор 3–4 т
Масса 253.5 фунты 115 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть S40 / S40 S40 / S40
Габаритная высота 27.6 дюймы 702 мм
Длина 17.7 дюймы 449 мм
Габаритная ширина 15.9 дюймы 404 мм
Скорость вращения 7 секунд на 1 полный оборот 7 секунд на 1 полный оборот
Диапазон углов наклона +/- 40° влево/вправо 40° влево/вправо
Максимальная вместимость ковша 3.9 фут³ 110 л
Максимальная ширина ковша 39.4 дюймы 1000 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 17–25 л/мин (4,5–6,7 галл/мин) 17–25 л/мин (4,5–6,7 галл/мин)
Максимальное рабочее давление 3045.8 фунтов на кв. дюйм 21000 кПа
Требуемая гидросистема 1-я вспомогательная 1-я вспомогательная
Крутящий момент наклона 4277.9 фунт/фут 5800 Н·м
Крутящий момент поворота 1253.9 фунт/фут 1700 Н·м

Узнайте результаты сравнения TRS4 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа