T109 с гидравлическим боковым смещением

T109 с гидравлическим боковым смещением Траншеекопатели

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Длина стандартной стрелы
36 дюймы
914 мм
Ширина резания
6 дюймы
152 мм
Тип цепи
Комбинированные
Комбинированные

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Область применения

Область применения

Предназначен для создания узких прямых траншей для укладки электрических линий, телефонных кабелей, водопроводных и газовых труб.
Система прямого привода

Система прямого привода

Система прямого привода — героторный реверсивный гидромотор с регулируемой частотой вращения коленчатого вала, обеспечивающий оптимальную скорость привода цепи, тяговое усилие цепи и крутящий момент с целью достижения максимальной производительности при выполнении траншейных работ в грунтах различных типов.
Прочная цепь с защитой от обратного хода

Прочная цепь с защитой от обратного хода

Прочная стандартная двойная цепь имеет защиту от обратного хода, зубья цепи расположены под углом, который является оптимальным для ровного резания и длительного срока службы зубьев.
Чашевидные зубья из закаленной стали на основе карбида вольфрама

Чашевидные зубья из закаленной стали на основе карбида вольфрама

Закаленные зубья из карбида вольфрама обеспечивают длительный срок службы при работе в грунтах различных типов. Расстояние между зубьями обеспечивает оптимальную производительность в грунтах большинства типов.
Гидравлическое или ручное боковое смещение

Гидравлическое или ручное боковое смещение

Гидравлическая или ручная система бокового смещения позволяет выполнять работы в непосредственной близости от конструкций и зданий. Гидравлическая система бокового смещения входит в стандартную комплектацию модели T315 (дополнительный вариант для моделей T109 и T112). Оператор может управлять системой из кабины с помощью стандартного переключателя вспомогательного гидравлического контура.
Дополнительные типы цепей и варианты ширины резания

Дополнительные типы цепей и варианты ширины резания

При наличии специальных требований к типу грунта, условиям копания и ширине траншеи предоставляются дополнительные типы цепей и варианты ширины резания. К этим типам цепей относятся Standard, Combo, Terminator и Rockfrost.

Характеристики продукции T109 с гидравлическим боковым смещением

Длина стандартной стрелы 36 дюймы 914 мм
Ширина резания 6 дюймы 152 мм
Тип цепи Комбинированные Комбинированные
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Габаритная ширина 56.1 дюймы 1426 мм
Габаритная длина 92.4 дюймы 2348 мм
Масса 1099 фунты 498.5 кг
Габаритная высота 30.9 дюймы 786 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 42–86л/мин (11–23галл./мин) 42–86л/мин (11–23галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм)
Частота вращения приводного вала при максимальном расходе 203 об/мин 203 об/мин
Боковое перемещение 16.5 дюймы 419 мм
Максимальный просвет под шнековым буром 21 дюймы 534 мм
Диаметр почвенного бура 18 дюймы 457 мм
Оптимальные варианты ширины резания 203, 254, 305 мм (8, 10, 12 дюймов) 203, 254, 305 мм (8, 10, 12 дюймов)

Узнайте результаты сравнения T109 с гидравлическим боковым смещением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 259D, оборудованный траншеекопателем T9B, во время копания траншеи

Траншеекопатель Cat® T9B — применение в ландшафтных работах

Траншеекопатель Cat ® — применение по назначению

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 259D, оборудованный траншеекопателем T9B, во время копания траншеи
Траншеекопатель Cat® T9B — применение в ландшафтных работах
Траншеекопатель Cat ® — применение по назначению

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  T109 с гидравлическим боковым смещением

Просмотреть дополнительные предложения