Обзор
Предназначен для создания узких прямых траншей для укладки электрических линий, телефонных кабелей, водопроводных и газовых труб.
Ключевые характеристики
Предназначен для создания узких прямых траншей для укладки электрических линий, телефонных кабелей, водопроводных и газовых труб.
Отображение 1-6 из 6
| Длина стандартной стрелы | 36 дюймы 914 мм |
| Требуемая гидросистема | Стандартный расход Стандартный расход |
| Габаритная ширина | 56.1 дюймы 1426 мм |
| Масса | 925.1 фунты 419.6 кг |
| Габаритная высота | 30.9 дюймы 786 мм |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 42–86л/мин (11–23галл./мин) 42–86л/мин (11–23галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) |
| Частота вращения приводного вала при максимальном расходе | 203 об/мин 203 об/мин |
| Боковое перемещение | 16.5 дюймы 419 мм |
| Максимальный просвет под шнековым буром | 21 дюймы 534 мм |
| Диаметр почвенного бура | 18 дюймы 457 мм |
| Оптимальные варианты ширины резания | 152, 203, 254, 305 мм (6, 8, 10, 12 дюймов) 152, 203, 254, 305 мм (6, 8, 10, 12 дюймов) |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа