Обзор
Предназначен для создания узких прямых траншей для укладки электрических линий, телефонных кабелей, водопроводных и газовых труб.
Ключевые характеристики
Предназначен для создания узких прямых траншей для укладки электрических линий, телефонных кабелей, водопроводных и газовых труб.
Отображение 1-6 из 6
| Длина стандартной стрелы | 48 дюймы 1219 мм |
| Требуемая гидросистема | Стандартный расход Стандартный расход |
| Габаритная ширина | 74.8 дюймы 1901 мм |
| Габаритная длина | 106.5 дюймы 2705 мм |
| Масса | 972.9 фунты 441.29 кг |
| Габаритная высота | 30.9 дюймы 786 мм |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 42–86 л/мин (11–23 галл./мин) 42–86 л/мин (11–23 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) |
| Частота вращения приводного вала при максимальном расходе | 203 об/мин 203 об/мин |
| Боковое перемещение | 22 дюймы 559 мм |
| Максимальный просвет под шнековым буром | 21 дюймы 534 мм |
| Диаметр почвенного бура | 18 дюймы 457 мм |
| Оптимальные варианты ширины резания | 152, 203, 254, 305 мм (6, 8, 10, 12 дюймов) 152, 203, 254, 305 мм (6, 8, 10, 12 дюймов) |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Траншеекопатель Cat® во время работы
Анализ производительности траншеекопателей Cat®
Рекомендации по эксплуатации траншеекопателя Cat®
Просмотреть дополнительные предложения