Обзор
Предназначен для создания узких прямых траншей для укладки электрических линий, телефонных кабелей, водопроводных и газовых труб.
Ключевые характеристики
Предназначен для создания узких прямых траншей для укладки электрических линий, телефонных кабелей, водопроводных и газовых труб.
Отображение 1-6 из 8
| Длина стандартной стрелы | 36 дюймы 914 мм |
| Ширина резания | 8 дюймы 203 мм |
| Тип цепи | Стандартные Стандартные |
| Требуемая гидросистема | Стандартный расход Стандартный расход |
| Габаритная ширина | 56.1 дюймы 1426 мм |
| Габаритная длина | 92.4 дюймы 2348 мм |
| Масса | 1091.9 фунты 495.29 кг |
| Габаритная высота | 30.9 дюймы 786 мм |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 42–86л/мин (11–23галл./мин) 42–86л/мин (11–23галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) 145–235 бар (2100–3400 фунтов на кв. дюйм) |
| Частота вращения приводного вала при максимальном расходе | 203 об/мин 203 об/мин |
| Боковое перемещение | 16.5 дюймы 419 мм |
| Максимальный просвет под шнековым буром | 21 дюймы 534 мм |
| Диаметр почвенного бура | 18 дюймы 457 мм |
| Оптимальные варианты ширины резания | 152, 254, 305 мм (6, 10, 12 дюймов) 152, 254, 305 мм (6, 10, 12 дюймов) |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 259D, оборудованный траншеекопателем T9B, во время копания траншеи
Траншеекопатель Cat® T9B — применение в ландшафтных работах
Траншеекопатель Cat ® — применение по назначению
Траншеекопатель Cat® во время работы
Анализ производительности траншеекопателей Cat®
Рекомендации по эксплуатации траншеекопателя Cat®
Просмотреть дополнительные предложения