MSD II-korg – 785

MSD II-korg – 785 MSD II kropp

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kapacitet
99–122 m3 (130–160 yd3)
99–122 m3 (130–160 yd3)
Korgvikt
21 200–22 400 kg (46 750–49 300 lbs)
21 200–22 400 kg (46 750–49 300 lbs)
Förväntad livslängd
40k timmar (1–2 renoveringar/cykel)
40k timmar (1–2 renoveringar/cykel)

Produktspecifikation för MSD II-korg – 785

Kapacitet 99–122 m3 (130–160 yd3) 99–122 m3 (130–160 yd3)
Korgvikt 21 200–22 400 kg (46 750–49 300 lbs) 21 200–22 400 kg (46 750–49 300 lbs)
Förväntad livslängd 40k timmar (1–2 renoveringar/cykel) 40k timmar (1–2 renoveringar/cykel)
Maskinmodell 785 785
Materialtillämpning Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager
Optimal plats- och underhållstillämpning Etablerade gruvor som prioriterar nyttolast över slitstyrka Etablerade gruvor som prioriterar nyttolast över slitstyrka
Korgvikt med standardkonfiguration 21 200–22 400 kg (46 750–49 300 lbs) 21 200–22 400 kg (46 750–49 300 lbs)
Typisk fodervikt 5 000 kg (11 000 lbs) 5 000 kg (11 000 lbs)
Fodermaterial 450-500 BHN 450-500 BHN
Foderalternativ Stenlåda, slät platta, stötplåt Stenlåda, slät platta, stötplåt
Tipphöjd 1,1 m (3 fot 8 tum) 1,1 m (3 fot 8 tum)
Uppvärmning Uppvärmning finns tillgänglig Uppvärmning finns tillgänglig

Jämför MSD II-korg – 785 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Vy ovanifrån

vy underifrån

vy från sidan

Vy ovanifrån
vy underifrån
vy från sidan

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview

Se aktuella erbjudanden för  MSD II-korg – 785

Visa fler erbjudanden