Vy ovanifrån
Vy ovanifrån
vy underifrån
vy från sidan
Bilder (3)
Videor (2)

HE-korg – 794 AC HE Kroppen

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kapacitet
174–222 m3 (228–290 yd3)
174–222 m3 (228–290 yd3)
Korgvikt
34 600–35 100 kg (76 300–77 500 lbs)
34 600–35 100 kg (76 300–77 500 lbs)
Förväntad livslängd
40k+ timmar, 1–2 renoveringar/cykel
40k+ timmar, 1–2 renoveringar/cykel

Produktspecifikation för HE-korg – 794 AC

Kapacitet 174–222 m3 (228–290 yd3) 174–222 m3 (228–290 yd3)
Korgvikt 34 600–35 100 kg (76 300–77 500 lbs) 34 600–35 100 kg (76 300–77 500 lbs)
Förväntad livslängd 40k+ timmar, 1–2 renoveringar/cykel 40k+ timmar, 1–2 renoveringar/cykel
Maskinmodell 794 AC, 796 AC, 798 AC 794 AC, 796 AC, 798 AC
Materialtillämpning Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager
Optimal plats- och underhållstillämpning EJ TILLÄMPL. EJ TILLÄMPL.
Korgvikt med standardkonfiguration 34 600–35 100 kg (76 300–77 500 lbs) 34 600–35 100 kg (76 300–77 500 lbs)
Typisk fodervikt 2 700 kg (6 000 lbs) 2 700 kg (6 000 lbs)
Fodermaterial 450-500 BHN 450-500 BHN
Foderalternativ Stenlåda, slät platta, stöttåligt Stenlåda, slät platta, stöttåligt
Tipphöjd 1,4 m (4 fot 6 tum) 1,4 m (4 fot 6 tum)
Uppvärmning Uppvärmning finns tillgänglig Uppvärmning finns tillgänglig

Jämför HE-korg – 794 AC med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Se aktuella erbjudanden för  HE-korg – 794 AC

Visa fler erbjudanden