| Kapacitet | 164–192 m3 (196–250 yd3) 164–192 m3 (196–250 yd3) |
| Korgvikt | 26 500–27 400 kg (58 300–60 500 lbs) 26 500–27 400 kg (58 300–60 500 lbs) |
| Förväntad livslängd | 30k timmar 30k timmar |
| Maskinmodell | 793C/D/F/Next Gen 793C/D/F/Next Gen |
| Materialtillämpning | Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager |
| Optimal plats- och underhållstillämpning | Etablerade gruvor som prioriterar nyttolast över slitstyrka Etablerade gruvor som prioriterar nyttolast över slitstyrka |
| Korgvikt med standardkonfiguration | 26 500 kg (58 300 lbs) 26 500 kg (58 300 lbs) |
| Typisk fodervikt | EJ TILLÄMPL. EJ TILLÄMPL. |
| Fodermaterial | EJ TILLÄMPL. EJ TILLÄMPL. |
| Foderalternativ | EJ TILLÄMPL. EJ TILLÄMPL. |
| Tipphöjd | 1,6 m (5 fot 4 tum) 1,6 m (5 fot 4 tum) |
| Uppvärmning | Ingen uppvärmning Ingen uppvärmning |