| Kapacitet | 160–191 m3 (209–250 yd3) 160–191 m3 (209–250 yd3) |
| Korgvikt | 27 200–27 700 kg (72 000–73 000 lbs) 27 200–27 700 kg (72 000–73 000 lbs) |
| Förväntad livslängd | 40k timmar (1–2 renoveringar/cykel) 40k timmar (1–2 renoveringar/cykel) |
| Maskinmodell | 793D/F 793D/F |
| Materialtillämpning | Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager |
| Optimal plats- och underhållstillämpning | Etablerade gruvor som prioriterar nyttolast över slitstyrka Etablerade gruvor som prioriterar nyttolast över slitstyrka |
| Korgvikt med standardkonfiguration | 27 200–27 700 kg (72 000–73 000 lbs) 27 200–27 700 kg (72 000–73 000 lbs) |
| Typisk fodervikt | 6 000 kg (13 000 lbs) 6 000 kg (13 000 lbs) |
| Fodermaterial | 450 BHN 450 BHN |
| Foderalternativ | Stenlåda, mellanstänger, slät platta, stötplåt Stenlåda, mellanstänger, slät platta, stötplåt |
| Tipphöjd | 1,1–1,27 m (3 fot 7 tum–4 fot 2 tum) 1,1–1,27 m (3 fot 7 tum–4 fot 2 tum) |
| Uppvärmning | Uppvärmning finns tillgänglig Uppvärmning finns tillgänglig |