| Kapacitet | 218–276 m3 (285–361 yd3) 218–276 m3 (285–361 yd3) |
| Korgvikt | 39 800–40 400 kg (87 800–89 100 lbs) 39 800–40 400 kg (87 800–89 100 lbs) |
| Förväntad livslängd | 40k+ timmar, 1–2 renoveringar/cykel 40k+ timmar, 1–2 renoveringar/cykel |
| Maskinmodell | 798 AC 798 AC |
| Materialtillämpning | Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager |
| Optimal plats- och underhållstillämpning | EJ TILLÄMPL. EJ TILLÄMPL. |
| Korgvikt med standardkonfiguration | 39 800–40 400 kg (87 800–89 100 lbs) 39 800–40 400 kg (87 800–89 100 lbs) |
| Typisk fodervikt | 2 700 kg (6 000 lbs) 2 700 kg (6 000 lbs) |
| Fodermaterial | 450-500 BHN 450-500 BHN |
| Foderalternativ | Stenlåda, slät platta, stöttåligt Stenlåda, slät platta, stöttåligt |
| Tipphöjd | 1,8 m (5 fot 10 tum) 1,8 m (5 fot 10 tum) |
| Uppvärmning | Uppvärmning finns tillgänglig Uppvärmning finns tillgänglig |