| Kapacitet | 130–153 m3 (170–200 yd3) 130–153 m3 (170–200 yd3) |
| Korgvikt | 24 000–25 200 kg (55 500–58 200 lbs) 24 000–25 200 kg (55 500–58 200 lbs) |
| Förväntad livslängd | 40k timmar (1–2 renoveringar/cykel) 40k timmar (1–2 renoveringar/cykel) |
| Maskinmodell | 789 789 |
| Materialtillämpning | Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager |
| Optimal plats- och underhållstillämpning | Etablerade gruvor som prioriterar nyttolast över slitstyrka Etablerade gruvor som prioriterar nyttolast över slitstyrka |
| Korgvikt med standardkonfiguration | 24 000–25 200 kg (55 500–58 200 lbs) 24 000–25 200 kg (55 500–58 200 lbs) |
| Typisk fodervikt | 7 000 kg (13 000 lbs) 7 000 kg (13 000 lbs) |
| Fodermaterial | 450 BHN 450 BHN |
| Foderalternativ | Stenlåda, slät platta, stötplåt Stenlåda, slät platta, stötplåt |
| Tipphöjd | 1,3 m (4 fot 5 tum) 1,3 m (4 fot 5 tum) |
| Uppvärmning | Uppvärmning finns tillgänglig Uppvärmning finns tillgänglig |