| Kapacitet | 152–191 m3 (199–250 yd3) 152–191 m3 (199–250 yd3) |
| Korgvikt | 29 500–32 600 kg (65 000–71 800 lbs) 29 500–32 600 kg (65 000–71 800 lbs) |
| Förväntad livslängd | 40k+ timmar, 1–2 renoveringar/cykel 40k+ timmar, 1–2 renoveringar/cykel |
| Maskinmodell | 793 793 |
| Materialtillämpning | Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager |
| Optimal plats- och underhållstillämpning | En blandning av slitstyrka, nyttolast och mångsidighet En blandning av slitstyrka, nyttolast och mångsidighet |
| Korgvikt med standardkonfiguration | 29 500 kg (65 000 lbs) 29 500 kg (65 000 lbs) |
| Typisk fodervikt | 686 kg (1 512 lbs) 686 kg (1 512 lbs) |
| Fodermaterial | 450-500 BHN 450-500 BHN |
| Foderalternativ | Mellanstång, slät platta, stöttåligt Mellanstång, slät platta, stöttåligt |
| Tipphöjd | 1,63 m (5 fot 4 tum) 1,63 m (5 fot 4 tum) |
| Uppvärmning | Uppvärmning finns tillgänglig Uppvärmning finns tillgänglig |