HE-korg – 796 AC

HE-korg – 796 AC HE Kroppen

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kapacitet
186–237 m3 (243–310 yd3)
186–237 m3 (243–310 yd3)
Korgvikt
39 600–40 100 kg (87 300–88 431 lbs)
39 600–40 100 kg (87 300–88 431 lbs)
Förväntad livslängd
40k+ timmar, 1–2 renoveringar/cykel
40k+ timmar, 1–2 renoveringar/cykel

Produktspecifikation för HE-korg – 796 AC

Kapacitet 186–237 m3 (243–310 yd3) 186–237 m3 (243–310 yd3)
Korgvikt 39 600–40 100 kg (87 300–88 431 lbs) 39 600–40 100 kg (87 300–88 431 lbs)
Förväntad livslängd 40k+ timmar, 1–2 renoveringar/cykel 40k+ timmar, 1–2 renoveringar/cykel
Maskinmodell 796 AC 796 AC
Materialtillämpning Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager
Optimal plats- och underhållstillämpning EJ TILLÄMPL. EJ TILLÄMPL.
Korgvikt med standardkonfiguration 39 600–40 100 (87 300–88 431 lbs) 39 600–40 100 (87 300–88 431 lbs)
Typisk fodervikt 2 700 kg (6 000 lbs) 2 700 kg (6 000 lbs)
Fodermaterial 450-500 BHN 450-500 BHN
Foderalternativ Stenlåda, slät platta, stöttåligt Stenlåda, slät platta, stöttåligt
Tipphöjd 1,8 m (5 fot 10 tum) 1,8 m (5 fot 10 tum)
Uppvärmning Uppvärmning finns tillgänglig Uppvärmning finns tillgänglig

Jämför HE-korg – 796 AC med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Vy ovanifrån

vy underifrån

vy från sidan

Vy ovanifrån
vy underifrån
vy från sidan

Kort video om HE-korgen

Video - Bodies Family Overview

Kort video om HE-korgen
Video - Bodies Family Overview