| Kapacitet | 252–268 m3 (330–350 yd3) 252–268 m3 (330–350 yd3) |
| Korgvikt | 44 300–44 900 kg (97 600–98 900 lbs) 44 300–44 900 kg (97 600–98 900 lbs) |
| Förväntad livslängd | 40k+ timmar, 1–2 renoveringar/cykel 40k+ timmar, 1–2 renoveringar/cykel |
| Maskinmodell | 797 797 |
| Materialtillämpning | Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager |
| Optimal plats- och underhållstillämpning | En blandning av slitstyrka, nyttolast och mångsidighet En blandning av slitstyrka, nyttolast och mångsidighet |
| Korgvikt med standardkonfiguration | 44 300 kg (97 600 lbs) 44 300 kg (97 600 lbs) |
| Typisk fodervikt | 1 226 kg (2 703 lbs) 1 226 kg (2 703 lbs) |
| Fodermaterial | 450-500 BHN 450-500 BHN |
| Foderalternativ | Mellanstång, slät platta, stöttåligt Mellanstång, slät platta, stöttåligt |
| Tipphöjd | 1,9 m (6 fot 4 tum) 1,9 m (6 fot 4 tum) |
| Uppvärmning | Ej tillämpligt Ej tillämpligt |