MSD II-korg – 797F

MSD II-korg – 797F MSD II kropp

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kapacitet
252–268 m3 (330–350 yd3)
252–268 m3 (330–350 yd3)
Korgvikt
44 000–45 000 kg (97 000–99 000 lbs)
44 000–45 000 kg (97 000–99 000 lbs)
Förväntad livslängd
40k timmar (1–2 renoveringar/cykel)
40k timmar (1–2 renoveringar/cykel)

Produktspecifikation för MSD II-korg – 797F

Kapacitet 252–268 m3 (330–350 yd3) 252–268 m3 (330–350 yd3)
Korgvikt 44 000–45 000 kg (97 000–99 000 lbs) 44 000–45 000 kg (97 000–99 000 lbs)
Förväntad livslängd 40k timmar (1–2 renoveringar/cykel) 40k timmar (1–2 renoveringar/cykel)
Maskinmodell 797 797
Materialtillämpning Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager Allt järnhaltigt och icke-järnhaltigt material, jordlager
Optimal plats- och underhållstillämpning Etablerade gruvor som prioriterar nyttolast över slitstyrka Etablerade gruvor som prioriterar nyttolast över slitstyrka
Korgvikt med standardkonfiguration 44 000–45 000 kg (97 000–99 000 lbs) 44 000–45 000 kg (97 000–99 000 lbs)
Typisk fodervikt 8 500 kg (18 750 lbs) 8 500 kg (18 750 lbs)
Fodermaterial 450 BHN 450 BHN
Foderalternativ Stenlåda, slät platta, stötplåt Stenlåda, slät platta, stötplåt
Tipphöjd 1,9 m (6 fot 3 tum) 1,9 m (6 fot 3 tum)
Uppvärmning Uppvärmning finns tillgänglig Uppvärmning finns tillgänglig

Jämför MSD II-korg – 797F med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Vy ovanifrån

vy underifrån

vy från sidan

Vy ovanifrån
vy underifrån
vy från sidan

Video Bodies Family Overview

Video Bodies Family Overview

Se aktuella erbjudanden för  MSD II-korg – 797F

Visa fler erbjudanden