770G

Bergtruckar 770G

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell nyttolastklass (100 %)
42.1 ton (US)
38.2 t
Motormodell
Cat® C15 ACERT™
Cat® C15 ACERT™
Topphastighet – lastad
45.8 km/h
73.7 km/h

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Motor

Drivlina

Motor

Vår nya truck i G-serien är utrustad med en Cat C15 ACERT-dieselmotor. Vi har nyligen firat 85 år i motorbranschen och det arbete vi har lagt ner i dessa U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV-motorer bygger på all den här erfarenheten. Den här C15-motorn har uppdaterats så att den ska uppfylla globala emissionskrav. Caterpillar utrustar varje Tier 4 Final/steg IV-motor med branschens bästa styrelektronik, bränsletillförsel, luftbearbetning och efterbehandling. Resultatet är en motor som sparar bränsle, minskar emissionerna och är enklare att felsöka. Den här trucken i G-serien har motorprogramvara som gör att trucken får mer jobb gjort vid lägre varvtal och med bättre bränsleekonomi. Vi har balanserat den här ändringen med 7 % högre vridmoment så att mer av kraften hamnar i marken. Motorn, tillsammans med våra nya transmissionsreglage ger den här trucken betydligt bättre prestanda i lutningar med en bättre körekonomi. En annan viktig ändring i G-serien är att 770G kan arbeta med full kraft på högre höjd. Den här trucken klarar 23 % högre höjd, så den kan nå nära 3 000 meter eller 10 000 fot med bibehållen prestanda. Här är ytterligare några viktiga egenskaper hos C15:
  • Bekvämligheten med automatisk spänningsladdning.
  • Nyckel för bränsleurluftning som minskar servicekostnaderna.
  • Kallstart från förhöjd tomgång för bästa prestanda vid skiftstart.
  • Programmerbar motoravstängning som sparar bränsle och minskar emissionerna.
  • Fördröjd motoravstängning som gör att alla system hinner svalna och initiera avluftning innan motorn stängs av.
  • Praktiska nya åtkomstställen för service ovanpå motorn.
  • Finns med motorbroms som tillval för långa nedförslut.
  • Bränslesnål kraft under alla lastförhållanden med Cat MEUI™-C-bränsleinsprutning.
  • Bromsprestanda

    En viktig detalj som utmärker Cat-truckarna är deras enastående bromsprestanda. Designprincipen är inriktad på lång livslängd och utmärkt prestanda för bergtäkter, gruvor och schaktning.

    Trucklastkorgar

    Målet med vår korgkonstruktion är att ge nominell nyttolast vid varje körning. Eftersom alla arbetsplatser är olika erbjuder vi två korgkonstruktioner, sidolämmar som tillval för lätta material och två foderalternativ som skyddar din investering och ger bästa möjliga livslängd.

    Tillverkning och konstruktion

    Cats truckar tillverkas i Decatur, Illinois, där vår anläggning har fått viktiga uppdateringar och är ledande när det gäller tillverkning på Caterpillar. Eftersom tillförlitlighet bygger på rena delar har vi våra monteringsområden i en från tillverkningen avskild byggnad. Monteringsområdet är väl upplyst, rent och fritt från kontaminanter. Våra expertsvetsare arbetar på roterande plattformar som ger ergonomisk och noggrann svetskapacitet för våra ramar. Alla våra truckar designas för enkel montering, tillverkning och servicevänlighet. Vi följer upp med process- och kvalitetskontroller vid varje monteringsstation med hjälp av Andon-systemet, och extra kvalitetskontroller görs i slutet av monteringskedjan samt hos återförsäljaren innan trucken levereras till dig.

    Förarupplevelse

    En truck är inte mer produktiv än sin förare. Därför har vi uppdaterat 770G med några viktiga funktioner som ger både gamla och nya förare komfort och trygghet när de hanterar trucken.

    VIMS

    Vi har gjort vårt VIMS-system (Vital Information Management System) till standard eftersom de är mycket viktiga. Med VIMS ombord kan du komma åt produktionsdata, maskinens tillstånd och driftstatistik. Med hjälp av dessa data kan du fatta välgrundade beslut om förarutbildning, transportvägar och schemalagda serviceintervaller. Dessutom rapporterar VIMS händelseloggning, tomgångstid och bränsleförbrukning. VIMS-informationen är tillgänglig på Advisor-displayen i hytten. Portaler för att ansluta och hämta data finns på den främre stötfångaren och i hytten.

    Produktspecifikation för 770G

    Nominell nyttolastklass (100 %) 42.1 ton (US) 38.2 t
    Topphastighet – lastad 45.8 km/h 73.7 km/h
    Korgkapacitet – SAE 2:1 32.9 yd³ 25.2 m³
    Motormodell Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™
    Nominellt motorvarvtal 1700 rpm 1700 rpm
    Bruttoeffekt – SAE J1995 515 hp 384 K/W
    Nettoeffekt – SAE J1349:2011 477 hp 356 K/W
    Nettoeffekt – ISO 9249 477 hp 356 K/W
    Nettoeffekt – 80/1269/EEC 489 hp 365 K/W
    Nettoeffekt – ISO 14396 508 hp 379 K/W
    Nettovridmoment – SAE J1349 1834 ft·lbf 2486 N·m
    Antal cylindrar 6 6
    Cylinderdiameter 5.4 tum 137 mm
    Slaglängd 6.7 tum 171 mm
    Slagvolym 927.6 tum³ 15.2 l
    Maskinens tillåtna bruttoarbetsvikt 157000 lb 71214 kg
    Maskinens tillåtna bruttovikt 157000 lb 71214 kg
    Chassivikt 55948 lb 25378 kg
    Korgvikt 17306 lb 7850 kg
    Framåt - 1,6 7.4 km/h 11.9 km/h
    Framåt - 3,2 10.1 km/h 16.3 km/h
    Framåt - 3 13.8 km/h 22.2 km/h
    Framåt - 4 18.5 km/h 29.8 km/h
    Framåt – 5 25.1 km/h 40.4 km/h
    Framåt – 6 33.8 km/h 54.4 km/h
    Framåt – 7 45.8 km/h 73.7 km/h
    Bakåt 8.8 km/h 14.2 km/h
    Differentialförhållande 1.92:1 1.92:1
    Planetförhållande 4,80:1 4,80:1
    Totalt reduktionsförhållande 9.26:1 9.26:1
    Bromsyta – Fram 216 in² 1395 cm²
    Bromsyta – Bak 6235 in² 40225 cm²
    Bromsstandarder ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
    Pumpflöde – Hög tomgång 118 gpm 448 l/min
    Tryckbegränsningsventilens inställning – Höj 2750 psi 18950 kPa
    Tryckbegränsningsventilens inställning – Sänk 500 psi 3450 kPa
    Korghöjningstid – Hög tomgång 7.5 s 7.5 s
    Korgsänkningstid – Flytläge 10 s 10 s
    Korgeffektminskning – Hög tomgång 10 s 10 s
    Struken 23.01 yd³ 17.6 m³
    Framaxel – tom 49 % 49 %
    Framaxel – lastad 34 % 34 %
    Bakaxel – tom 51 % 51 %
    Bakaxel – lastad 66 % 66 %
    Cylinderns slaglängd fram, tom belastad 9.2 tum 234 mm
    Cylinderns slaglängd bak, tom belastad 5.9 tum 149 mm
    Bakaxel – pendling 8.9 ° 8.9 °
    Bränsletank 140 gal (US) 530 l
    KYLSYSTEM 33 gal (US) 125 l
    Vevhus 17 gal (US) 64 l
    Differential – slutväxlar 47 gal (US) 180 l
    Styrsystemets tank 14.5 gal (US) 55 l
    Styrsystem – inklusive tank 23 gal (US) 87 l
    Hydraultank för broms-/tippsystem 38 gal (US) 145 l
    Broms-/tippsystem 60 gal (US) 227 l
    Momentomvandlare – transmissionssystem 17 gal (US) 64 l
    DEF-tank 6 gal (US) 21 l
    Styrningsnormer ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
    Styrvinkel 40.5 ° 40.5 °
    Vänddiameter – Fram 57.7 ft 17.6 m
    Vändradie – diameter 66.6 ft 20.3 m
    Standarddäck 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4)
    ROPS-normer ROPS (störtbåge) för hytt levererad av Caterpillar uppfyller kriterierna enligt ISO 3471:2008 ROPS. ROPS (störtbåge) för hytt levererad av Caterpillar uppfyller kriterierna enligt ISO 3471:2008 ROPS.
    FOPS, standard FOPS (skydd mot skador av nedfallande föremål) uppfyller kriterierna enligt ISO 3449:2005 Nivå II FOPS. FOPS (skydd mot skador av nedfallande föremål) uppfyller kriterierna enligt ISO 3449:2005 Nivå II FOPS.
    Bullernormer (1) Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt under längre tidsperioder eller i bullriga miljöer. Hörselskydd kan behövas vid arbete med öppen förarplats och hytt under längre tidsperioder eller i bullriga miljöer.
    Bullernormer (2) Utvändig ljudnivå för en maskin i standardutförande uppmätt enligt tester som anges i ISO 6395:2008 är 116 dB(A). Utvändig ljudnivå för en maskin i standardutförande uppmätt enligt tester som anges i ISO 6395:2008 är 116 dB(A).
    Bullernormer (3) Föraren ekvivalenta ljudtrycksnivå är 79 dB(A) och 74 dB(A) med EU-ljuddämpning ansatt när ISO 6396:2008 tillämpas. Föraren ekvivalenta ljudtrycksnivå är 79 dB(A) och 74 dB(A) med EU-ljuddämpning ansatt när ISO 6396:2008 tillämpas.
    Höjd – ROPS-skyddets överkant 12.7 ft 3857 mm
    Total korglängd 26.8 ft 8199 mm
    Korglängd, insidan 18.5 ft 5635 mm
    Total längd 28.9 ft 8796 mm
    Hjulbas 13 ft 3960 mm
    Bakaxel – korgände 8.5 ft 2586 mm
    Markfrigång 1.6 ft 518 mm
    Tipphöjd 1.7 ft 506 mm
    Lasthöjd – tom 10.3 ft 3147 mm
    Korgdjup insida - maximal 4.6 ft 1404 mm
    Total höjd – Upplyft korg 27.1 ft 8255 mm
    Arbetsbredd 15.7 ft 4780 mm
    Bredd över framhjulens centrumlinje 10.2 ft 3110 mm
    Motorskyddets markfrigång 1.8 ft 335 mm
    Korgbredd, utsidan 12.9 ft 3931 mm
    Korgbredd, insidan 11.9 ft 3627 mm
    Främre skyddstakshöjd 13.5 ft 4114 mm
    Bakaxel – spelrum 1.8 ft 548 mm
    Bredd över bakre dubbeldäckens centrumlinje 8.3 ft 2536 mm
    Totalbredd över däcken 12.1 ft 3693 mm

    770G Standardutrustning

    ELSYSTEM

    • Backvarningssignal
    • Generator, 115 A
    • Extra starthjälpsuttag
    • Batterier, underhållsfria, 12 V (2), 190 Ah
    • Elsystem, 24 V
    • Belysningssystem: - Backljus (halogen) - Körriktningsvisare/varningsljus (LED-lampor fram och bak) - Strålkastare (halogen) med hel/halvljusomkopplare - Hyttbelysning för föraråtkomst (endast utvecklingsmarknader)

    PRODUCT LINK™ KOMMUNIKATION

    • Förberedd för Product Link

    SKYDDSANORDNINGAR

    • Drivlina
    • Motorns vevhus

    FÖRARMILJÖ

    • Luftkonditionering
    • Askkopp och tändare
    • Klädkrok
    • Mugghållare (4)
    • Diagnostikanslutning, 24 V
    • Förberedd för radio: - 5 A-omvandlare - Högtalare - Antenn - Kablage
    • Mätare och indikatorer: - Luftrenarens serviceindikator - Elektronik - Bromsoljetemperaturmätare - Kylvätsketemperaturmätare - Timmätare - Varvräknare - Indikator för övervarvning - Bränslenivå - Hastighetsmätare med vägmätare - Växellägesindikator
    • Värmeaggregat/defroster (11 070 kCal/43 930 BTU)
    • Lyftspak
    • Signalhorn, elektriskt
    • Belysning - kupol
    • Belysning - hytt
    • Messenger, displayenhet
    • Speglar
    • Eluttag, 12 V
    • ROPS-hytt, isolerad/ljuddämpad
    • Säte i Cat Comfort-serie III: - helt luftfjädrat - fyrpunktsbälte
    • Ratt, stoppad, lutningsbar och utdragbar
    • Förvaringsutrymme
    • Solskydd, tonade rutor
    • Gasreglagespärr
    • Vindrutetorkare (intervall) med spolare

    DRIVLINA

    • Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
    • Luftrenare med förrenare (1)
    • Automatiskt kallstartsläge för tomgång
    • Elektrisk start
    • Turboaggregat
    • Bromssystem, hydrauliskt aktiverat: - Automatisk retarderstyrning (ARC) (använder bakre oljekylda flerskivsbromsar) - Bromslossningsmotor (bogsering) - Skivbroms (fram) - Oljekylda flerskivsbromsar (bak) - Parkering - Sekundär - Service
    • Transmission: - 7-växlad automatisk powershift - Växelspärr vid upplyft korg - Gaspådragsreglering vid växling - Kontroll av körriktningsväxling - Nedväxlingsspärr - Neutralstartströmställare - Skydd mot frirullning i neutralläge - Spärr mot backväxling - Backinaktivering vid tömning - Programmerbart val av högsta växel

    FJÄDRINGSSYSTEM

    • Fjädring fram och bak

    ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

    • Låsbult för korgen (säkrar korgen i upphöjt läge)
    • Indikator för nedsänkt korg
    • CD-ROM-reservdelsbok
    • Fläkt, hydraulisk behovsstyrd
    • Bränsletank (530 L/140 gal)
    • Skydd, motorrum
    • Skydd, lera
    • Batteriurkoppling från marknivå
    • Motoravstängning från marknivå
    • Smörjnipplar på marknivå
    • Behållare (separata): - Broms/omvandlare/lyft - Styrning - Transmission/momentomvandlare
    • Fälgar 15 × 33
    • Stenejektorer
    • Serviceplattform, vänster och höger sida
    • Nödstyrning (automatisk)
    • Förankringspunkter
    • Bogseringskrokar (fram)/bogseringssprint (bak)
    • Lås som skyddar mot vandalisering

    FROSTSKYDDSMEDEL

    • Långtidsverkande kylvätska, -35 °C (-30 °F)

    Kompatibla tekniker och tjänster

    Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

    1 - 8 av 9 Items Artiklar
    Föregående Nästa

    Trötta och distraherade förare kan utgöra en allvarlig risk för sig själva och andra. Konsekvenserna kan vara kostsamma, och till och med dödliga. Cat® Detect-systemet är detekteringsteknik som monteras i hytten och kan hjälpa till att identifiera och uppmärksamma utmattning och distraktion, vilket förbättrar förarsäkerheten.

    Upptäck tekniken
    1 - 8 av 9 Items Artiklar
    Föregående Nästa

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

    Upptäck tekniken

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

    Upptäck tekniken
    1 - 8 av 9 Items Artiklar
    Föregående Nästa

    Cat® Payload med system för truckens produktionshantering är ett system för vägning av nyttolast som ökar maskinparkens produktivitet och minskar rörelsekostnaderna. Indikatorlampor och display signalerar att korrekt nyttolast har uppnåtts.

    Upptäck tekniken
    1 - 8 av 9 Items Artiklar
    Föregående Nästa

    VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

    Upptäck tekniken

    Jämför 770G med produkter som ofta jämförs.

    Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

    JÄMFÖR ALLA MODELLER

    Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

    Mediegalleri

    770G terränggående truck

    770G terränggående truck

    770G terränggående truck
    770G terränggående truck

    Se aktuella erbjudanden för  770G

    Visa fler erbjudanden