Stüdyo Çekimi

Balya Tutucular 1.803 mm (71 inç)

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
55.2 inç
1401 mm
Toplam Yükseklik
34.4 inç
873 mm
Maksimum Açıklık Genişliği
71 inç
1803 mm

Görüntüleme

Cat® Balya Tutucular, dörtgen veya yuvarlak şekilde balyalanmış malzemeyi güvenli şekilde tutar, taşır ve yerleştirir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.803 mm (71 inç)

Toplam Genişlik 55.2 inç 1401 mm
Toplam Yükseklik 34.4 inç 873 mm
Maksimum Açıklık Genişliği 71 inç 1803 mm
Kapasite 2405.2 lb 1091 kg
Toplam Derinlik 61 inç 1550 mm
Ağırlık 575.4 lb 261 kg
Çalışma Basıncı 3045.8 psi 21000 kPa
İç Genişlik, Kollar Kapalı 37 inç 940 mm
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış

1.803 mm (71 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® Balya Tutucu İş Başında

Cat® Balya Tutucu Sarılmış Bir Balyayı Topluyor

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Balya Tutucu İş Başında
Cat® Balya Tutucu Sarılmış Bir Balyayı Topluyor

360 View