785D boş şasi; su kamyonları, römork çekme kamyonları ve yakıt/yağ kamyonları gibi özel makineler için gerekli olan yüksek Dozer ROPS sertifika derecelerine sahiptir.

785D Boş Şasi Boş Kasa Arazi Kamyonları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Vinç Olmadan LRC Boş Şasi Ağırlığı
177309 lb
80426 kg
Dozer ROPS
207234 lb
94000 kg
Nominal Su Deposu Kapasitesi
30000 gal (ABD)
113500 l

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Dozer ROPS Derecesi

Dozer ROPS Derecesi

  • Cat® Arazi Kamyonu Boş Şasi ROPS, römork çekme uygulamalarında daha yüksek seviyede koruma sağlamak için ISO 3471 Dozer kriterlerine göre sertifikalandırılmıştır.
Su Kamyonu Uygulamaları

Su Kamyonu Uygulamaları

  • Cat Arazi Kamyonu Boş Şasisi, hem madencilik hem de inşaat projelerindeki su kamyonu uygulamaları için sağlam ve güvenilir bir platformdur.
  • Arazi kamyonu boş şasisi kullanımı; toz bastırma, yol yapımı, yangından koruma ve diğer uygulamalar için ideal olan bir çözüm sunar.
  • Caterpillar, su kamyonu uygulamasını uygun boş şasili makineyle eşleştirmek için dünya çapında OEM'lerle birlikte çalışır. Bunu yaparken de işletmeniz için en iyi çözümü sunmak üzere yerel Cat temsilcinizle iş birliği yapar.
Servis Kamyonu Uygulamaları

Servis Kamyonu Uygulamaları

  • Cat Arazi Kamyonu Boş Şasisi, hem madencilik hem de inşaat projelerindeki servis kamyonu uygulamaları için sağlam ve güvenilir bir platformdur.
  • Arazi kamyonu boş şasisi kullanımı, sahanızın makine filosuna yakıt ve önleyici bakım yağı sevkiyatı için ideal olan bir çözüm sunar.
  • Caterpillar, servis kamyonu uygulamasını uygun boş şasili makineyle eşleştirmek için dünya çapında OEM'lerle birlikte çalışır. Bunu yaparken de işletmeniz için en iyi çözümü sunmak üzere yerel Cat temsilcinizle iş birliği yapar.
Römork Çekme Uygulamaları

Römork Çekme Uygulamaları

  • Cat Arazi Kamyonu Boş Şasisi, römork çekme uygulamaları için sağlam ve güvenilir bir platformdur.
  • Arazi kamyonu boş şasisi kullanımı, ekipman römorku ve alttan boşaltmalı römorklar için ideal olan bir çözüm sunar.
  • Caterpillar, römork çekme uygulamasını uygun boş şasili makineyle eşleştirmek için dünya çapında OEM'lerle birlikte çalışır. Bunu yaparken de işletmeniz için en iyi çözümü sunmak üzere yerel Cat temsilcinizle iş birliği yapar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 785D Boş Şasi

Vinç Olmadan LRC Boş Şasi Ağırlığı 177309 lb 80426 kg
Vinç ile LRC Boş Şasi Ağırlığı 180827 lb 82022 kg
Vinç ile LRC Brüt Araç Ağırlığı (Hedef) 550000 lb 249476 kg
Vinç Olmadan LRC Brüt Araç Ağırlığı (Hedef) 550000 lb 249476 kg
Dozer ROPS 207234 lb 94000 kg
Nominal Su Deposu Kapasitesi 30000 gal (ABD) 113500 l
Motor Modeli Cat® 3512C HD Cat® 3512C HD
Azami Motor Devri 1750 dev/dk. 1750 dev/dk.
Brüt Güç - SAE J1995 1450 hp 1082 kW
Azami Net Güç - SAE J1349 1348 hp 1005 kW
İç Çap 6.7 inç 170 mm
Strok 8.4 inç 215 mm
Silindir Hacmi 3573.6 inç³ 58.56 l
Not Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür
İleri - 1 7.5 mil/sa. 12.1 km/sa.
İleri - 2 10.2 mil/sa. 16.3 km/sa.
İleri - 3 13.8 mil/sa. 22.2 km/sa.
İleri - 4 18.6 mil/sa. 29.9 km/sa.
İleri - 5 25.2 mil/sa. 40.6 km/sa.
İleri - 6 34 mil/sa. 54.8 km/sa.
Geri 6.8 mil/sa. 11 km/sa.
Not Standart 33.00-R51 lastiklerle elde edilen maksimum seyir hızları. Standart 33.00-R51 lastiklerle elde edilen maksimum seyir hızları.
Fren Yüzeyi - Ön 9497 in² 61270 cm²
Fren Yüzeyi - Arka 13908 in² 89729 cm²
Yakıt Deposu Kapasitesi 500 gal (ABD) 1893 l
Soğutma Sistemi 100 gal (ABD) 379 l
Karter 54 gal (ABD) 204 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler 115 gal (ABD) 436 l
Direksiyon Sistemi - Depo Dahil 31 gal (ABD) 641 l
Frenli Vinç Sistemi 89 gal (ABD) 337 l
Fren/Vinç Hidrolik Deposu 169 gal (ABD) 641 l
Tork Konvertörü - Şanzıman Sistemi 65.51 gal (ABD) 248 l
Direksiyon Standartları ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Seyir Açısı 36 ° 36 °
Dönüş Çapı 97.7 ft 29.8 m
Dönüş Çemberi - Mesafe Çapı 109 ft 33.2 m

785D Boş Şasi Standart Donanımlar

Boş şasi standart ve opsiyonel ekipmanları için lütfen bkz. 785D Arazi Kamyonu. 785D Boş Şasi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen oem_solutions@cat.com. adresinden Caterpillar OEM Çözümleri ile iletişime geçin.

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat 3512C HD-EUI dizel motor: Ön filtreli Hava Filtresi (2) Motor, Motor Kapatma, Eterli marş desteği, Havadan havaya son soğutucu (ATAAC), Yükseltilmiş düşük rölanti kontrolü, Otomatik marş motoru koruması, Çok noktalı yağ basıncı algılama, Antifriz, uzun ömürlü soğutucu sıvı -35 °C (-30 °F)
  • Fren Sistemi: Fren bırakma motoru (römork çekme), Yağ soğutmalı, Çoklu diskli (ön ve arka) (servis, geciktirme, park, ikincil), Otomatik geciktirici kumandası, Motor aşırı devir koruması, Uzun ömürlü fren diski
  • Şanzıman: 6 Vitesli, elektronik kumandalı otomatik powershift (TCC), Vites engelleyici gövde, Gaz kelebeği kontrollü vites değiştirme, Yönlendirmeli vites değiştirme yönetimi, Vites küçültme/geri vitese geçme engelleyici, Bağımsız kavrama modülasyonu, Boş viteste ilerleme engelleyici/kontak anahtarı, Geri vites nötrleyici gövde, Programlanabilir üst vites, Tork konvertör kilidi, Caterpillar esnek petekli radyatör

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 24 V elektrik sistemi, düşük bakım gerektiren aküler (2) 93 amp saat
  • Alarm, Geri Vites
  • Alternatör, 105 amper
  • Aküler, 12 V (2), 93 amp/saat
  • Konvertör, 12 V elektrikli
  • Elektrik sistemi, 24 V, 15 amp
  • Aydınlatma sistemi, LED: Geri vites lambaları ve flaşörler, Sinyal lambaları, ön ve arka, Farlar ve sis farları, Uzun-kısa far seçici, Sol tarafta merdiven/servis platformu, Stop lambaları/arka lambalar, Motor bölmesi, VIMS, mavi ışık
  • Yük, gösterge lambaları

OPERATÖR ORTAMI

  • Klima
  • Palto askısı
  • Arıza teşhisi bağlantı portu
  • Tavan aydınlatma lambası
  • Eğlence amaçlı radyoya uygun: 5 amp konvertör, hoparlörler, anten, kablo tesisatı
  • Göstergeler: Hava filtresi servis göstergesi, Dörtlü gösterge paneli: Hava basıncı, Fren yağı sıcaklığı, Motor soğutma sıvısı sıcaklığı, Yakıt seviyesi, Elektrikli motor kumandası arıza göstergesi, Elektrikli saat ölçer/takometre, Hız göstergesi, Takometre, Şanzıman vites göstergesi, Evrensel gösterge ile VIMS mesaj merkezi, VIMS tuş takımı, Isıtma cihazı/buz çözücü
  • Korna
  • ROPS kabin, yalıtımlı/azaltılmış ses
  • Depolama bölmesi
  • Emniyet kemeri, 75 mm (3 inç), geri çekilebilir
  • Direksiyon simidi, yatırmalı, tamponlu, teleskopik
  • Güneşlik
  • Renkli cam
  • Cam, elektrikli, operatör
  • Ön cam sileceği, aralıklı kumanda ve yıkayıcı

DİĞER EKİPMAN

  • Hava Hattı Kurutucusu (2)
  • Gövde Montaj Grubu
  • Otomatik yağlama sistemi (Lincoln)
  • Boşaltma, "Buddy Boşaltma" için Yardımcı Hızlı Bağlantı
  • Römork Çekme İçin Yardımcı Direksiyon Hızlı Bağlantısı
  • Sürekli arka aks yağlama/filtreleme
  • Çapraz merdiven, 600 mm (24 inç)
  • Tahrik Hattı Operatör Güvenlik Koruması
  • Hızlı Yakıt Dolum Sistemi
  • VIMS Veri Portu
  • Akü Ayırma
  • Yüksek hızlı karter yağı değişimi
  • Yağ enjektörü
  • Hazneler (ayrı): Fren/konvertör/vinç, Direksiyon, Şanzıman
  • S•O•S℠ portları
  • Destekleyici direksiyon kontrolü, otomatik
  • Bağlama noktaları
  • Çekme kancaları, ön/çekme pimi, arka
  • Çekiş kontrolü sistemi
  • Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS)
  • Montaj, Vinç Silindiri ile Su

CAT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

  • Nesne Algılama Sistemi (kameralar ve radar)
  • Product Link Elite

785D Boş Şasi İsteğe Bağlı Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Motor ön yağlama
  • Yağ soğutucusu, arka aks
  • Yağ yenileme sistemi

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Yük, dijital ekran

OPERATÖR ORTAMI

  • Ayak desteği, operatör
  • Hortum, kabin temizleme
  • Vakum, kabin temizleme
  • Lüks Kabin: süspansiyonlu operatör koltuğu, süspansiyonlu yolcu koltuğu, geri çekilebilir ön cam güneşliği, kabin temizleme
  • Yüksekte Çalışma

DİĞER EKİPMAN

  • Montaj, Vinç Silindiri olmadan Su
  • Fren Aşınma Göstergesi
  • Yangın söndürücü, taşınabilir
  • Büyük Yakıt Deposu: basınç oluşturmayan hızlı doldurma sistemi ile 2.498 Litre (660 galon yakıt deposu)
  • Göbek Odometresi, Kilometre
  • Göbek Odometresi, Mil
  • Tekerlek Takozları
  • Hızlı Değiştirilen Jantlar
  • Isıtma cihazı, Dizel yakıt
  • Elektrikli Erişim Merdiveni
  • Çalıştırma, Soğuk Hava
  • Servis Merkezi, Wiggins

CAT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

  • Kumanda, Yol Analizi (RAC)

CAT SU SEVKİYAT SİSTEMİ (WDS)

  • Su Tabancası: hidrolik olarak kontrol edilir, kabin kontrolleri ile entegre kumanda kolu, opsiyonel başlıklar
  • Su Sistemi Monitörü: kabine entegre, programlanabilir püskürtme yapılandırmaları, otomatik arıza teşhisi mesajları
  • Parça ve servis, küresel Cat temsilcisi ağı üzerinden temin edilebilir
  • Bağımsız Hidrolik Soğutma Sistemi: Aşırı ısınmayı en aza indirir
  • Paslanmaz Çelik Püskürtme Başlıkları: bakım gerektirmez, patentli tasarım korozyona dirençlidir
  • Kontroller: Fabrika çıkışlı ve kabine entegre
  • Değişken Hidrolik Pompa Tahriki: Otomatik kapatma ve yumuşak çalıştırma ile 3 - 25 mil/sa. hızlarında 1.200 gpm

785D Boş Şasi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

785D Boş Şasili Arazi Kamyonu

Su Kamyonu

Yakıt ve Yağ Kamyonu

Römork Çekme / Taşıma

785D Boş Şasili Arazi Kamyonu
Su Kamyonu
Yakıt ve Yağ Kamyonu
Römork Çekme / Taşıma

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin