Cat 775 boş şasi; su kamyonları, römork çekme kamyonları ve yakıt / yağ kamyonları gibi özel makineler için gerekli olan daha yüksek Dozer ROPS sertifika derecelerine sahiptir.

Boş Kasa Arazi Kamyonları 775 Boş Şasisi

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Vinç Olmadan LRC Boş Şasi Ağırlığı
75118 lb
34073 kg
Dozer ROPS
85288 lb
38686 kg
Nominal Su Deposu Kapasitesi
15000 gal (ABD)
56775 l

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Dozer ROPS Derecesi

Dozer ROPS Derecesi

  • Cat® Arazi Kamyonu Boş Şasi ROPS, römork çekme uygulamalarında daha yüksek seviyede koruma sağlamak için ISO 3471 Dozer kriterlerine göre sertifikalandırılmıştır.
Su Kamyonu Uygulamaları

Su Kamyonu Uygulamaları

        
  • Cat Arazi Kamyonu Boş Şasisi, hem madencilik hem de inşaat projelerindeki su kamyonu uygulamaları için sağlam ve güvenilir bir platformdur.
  •     
  • Arazi kamyonu boş şasisi kullanımı; toz bastırma, yol yapımı, yangından koruma ve diğer uygulamalar için ideal olan bir çözüm sunar.
  •     
  • Caterpillar, su kamyonu uygulamasını uygun boş şasili makineyle eşleştirmek için dünya çapında OEM'lerle birlikte çalışır. Bunu yaparken de işletmeniz için en iyi çözümü sunmak üzere yerel Cat temsilcinizle iş birliği yapar.
Servis Kamyonu Uygulamaları

Servis Kamyonu Uygulamaları

        
  • Cat Arazi Kamyonu Boş Şasisi, hem madencilik hem de inşaat projelerindeki servis kamyonu uygulamaları için sağlam ve güvenilir bir platformdur.
  •     
  • Arazi kamyonu boş şasisi kullanımı, sahanızın makine filosuna yakıt ve önleyici bakım yağı sevkiyatı için ideal olan bir çözüm sunar.
  •     
  • Caterpillar, servis kamyonu uygulamasını uygun boş şasili makineyle eşleştirmek için dünya çapında OEM'lerle birlikte çalışır. Bunu yaparken de işletmeniz için en iyi çözümü sunmak üzere yerel Cat temsilcinizle iş birliği yapar.
Römork Çekme Uygulamaları

Römork Çekme Uygulamaları

  • Cat Arazi Kamyonu Boş Şasisi, römork çekme uygulamaları için sağlam ve güvenilir bir platformdur.
  • Arazi kamyonu boş şasisi kullanımı, ekipman römorku ve alttan boşaltmalı römorklar için ideal olan bir çözüm sunar.
  • Caterpillar, römork çekme uygulamasını uygun boş şasili makineyle eşleştirmek için dünya çapında OEM'lerle birlikte çalışır. Bunu yaparken de işletmeniz için en iyi çözümü sunmak üzere yerel Cat temsilcinizle iş birliği yapar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 775 Boş Şasisi

Vinç Olmadan LRC Boş Şasi Ağırlığı 75118 lb 34073 kg
Vinç ile LRC Boş Şasi Ağırlığı 76326 lb 34621 kg
Vinç Olmadan LRC Brüt Araç Ağırlığı (Hedef) 246503 lb 111812 kg
Vinç ile LRC Brüt Araç Ağırlığı (Hedef) 246503 lb 111812 kg
Vinç Olmadan HRC Boş Şasi Ağırlığı 76573 lb 34733 kg
Vinç ile HRC Boş Şasi Ağırlığı 77781 lb 35281 kg
Vinç Olmadan HRC Brüt Araç Ağırlığı (Hedef) 246503 lb 111812 kg
Vinç ile HRC Brüt Araç Ağırlığı (Hedef) 246503 lb 111812 kg
Not LRC modeli, katı yönetmelikleri olmayan ülkeler için sunulur. HRC modeli, yönetmeliklerin katı olduğu ülkeler için sunulur. Geçerli pazarlarda U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V kullanılabilir. LRC modeli, katı yönetmelikleri olmayan ülkeler için sunulur. HRC modeli, yönetmeliklerin katı olduğu ülkeler için sunulur. Geçerli pazarlarda U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V kullanılabilir.
Dozer ROPS 85288 lb 38686 kg
Nominal Su Deposu Kapasitesi 15000 gal (ABD) 56775 l
Direksiyon Standartları ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Seyir Açısı 31 ° 31 °
Dönüş Çapı 77.1 ft 23.5 m
Dönüş Çemberi - Mesafe Çapı 85.6 ft 26.1 m
Motor Modeli Cat® C27 Cat® C27
Brüt Güç - SAE J1995 825 hp 615 kW
Azami Net Güç - SAE J1349 683 hp 584 kW
İç Çap 5.4 inç 137 mm
Strok 6 inç 152 mm
Silindir Hacmi 1648 inç³ 27 l
Not Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Gösterilen teknik özellikler LRC modeli içindir. Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Gösterilen teknik özellikler LRC modeli içindir.
İleri - 1 6.6 mil/sa. 10.6 km/sa.
İleri - 2 9.3 mil/sa. 15 km/sa.
İleri - 3 12.6 mil/sa. 20.3 km/sa.
İleri - 4 16.8 mil/sa. 27 km/sa.
İleri - 5 22.8 mil/sa. 36.7 km/sa.
İleri - 6 30.7 mil/sa. 49.4 km/sa.
İleri - 7 41.6 mil/sa. 66.9 km/sa.
Geri 8.7 mil/sa. 14 km/sa.
Not Standart 24.00R35 (E4) lastiklerle elde edilen maksimum seyir hızları Standart 24.00R35 (E4) lastiklerle elde edilen maksimum seyir hızları
Fren Yüzeyi - Ön 257 in² 655 cm²
Fren Yüzeyi - Arka 9497 in² 61269 cm²
Yakıt Deposu Kapasitesi 210 gal (ABD) 795 l
Soğutma Sistemi 45 gal (ABD) 171 l
Karter 24 gal (ABD) 90 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler 38 gal (ABD) 145 l
Direksiyon Sistemi - Depo Dahil 14 gal (ABD) 54 l
Fren/Vinç Hidrolik Deposu 46.5 gal (ABD) 176 l
Frenli Vinç Sistemi 85 gal (ABD) 322 l

775 Boş Şasisi Standart Donanımlar

775 Boş Şasi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen oem_solutions@cat.com. adresinden Caterpillar OEM Çözümleri ile iletişime geçin.

NOT

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • C27 dizel motor: ön filtreli hava filtresi (2), havadan havaya son soğutucu (ATAAC), elektrikli marş, rölantide motor kapatma, eterli marş desteği, egzoz susturucusu, NGMR radyatör
  • Fren sistemi: uzun ömürlü frenler, otomatik geciktirici kumandası (ARC), manuel geciktirici (arka yağ soğutmalı, çok diskli frenler kullanılır), fren bırakma motoru (çekme), kuru diskli frenler (ön), ön fren bağlantı kesme anahtarı (ön), yağ soğutmalı çok diskli frenler (arka), fren aşınma göstergesi (arka), park freni, yardımcı fren, servis freni
  • Doğrudan tahrikli fan, MEUI-A yakıt sistemi
  • Rölantide motor kapatma
  • Radyatör, yeni nesil modül
  • Şanzıman: 7 vitesli otomatik powershift ve Elektronik Kavrama Basınç Kontrolü (ECPC), Gelişmiş Üretkenlik Elektronik Kumanda Stratejisi (APECS), boşta otomatik rölanti, otomatik motor durdurma, ikinci viteste çalıştırma

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Alarm, geri vites
  • Alternatör, 120 A
  • Autolube güç kaynağı hazırlığı
  • Aküler, bakım gerektirmeyen, 12 V (2), 1.400 CCA kombine
  • Elektrik sistemi, 25 amp, 24 V - 12 V konvertörü
  • Aydınlatma sistemi: geri vites lambası (halojen), sinyal lambaları / flaşör (ön ve arka, LED), motor bölmesi lambası, kısma anahtarlı farlar (halojen), operatör girişi iç lambaları, yan profil lambaları, stop lambaları / arka lambalar (LED)
  • Burada belirtilen özelliklere sahip servis istasyonu: akü takviyeli çalıştırma, yedek sigortalı devre kesiciler, kilit anahtarı, portlar - ET ve VIMS, servis kilit anahtarı (motoru çalıştırmadan güç besleme)

OPERATÖR ORTAMI

  • Bilgi ekranı: hava filtresi servis göstergesi, sıvı seviyesi izleme, yakıt seviyesi izleme, ekran dilleri (pazara göre değişir)
  • Klima/ısıtma
  • Kül tablası ve çakmak
  • Otomatik sıcaklık kontrolü
  • Palto askısı
  • Bardak tutucu (4)
  • Arıza teşhis bağlantı portu, 24 V
  • Eğlence amaçlı radyoya uygun: 5 amp konvertör, Hoparlörler, Anten, Kablo tesisatı
  • Göstergeler ve gösterge paneli: Hava filtresi servis göstergesi - elektronik, Fren yağı sıcaklık göstergesi, Soğutucu sıvı sıcaklık göstergesi, Saat ölçer, Takometre, Motor aşırı devir göstergesi, Yakıt seviyesi, Hız göstergesi ve odometre, Şanzıman vites göstergesi
  • Vinç kolu
  • Elektrikli korna
  • Tepe lambası
  • Kabin içi lambası
  • Aynalar (ısıtmasız)
  • Güç portu, 24 V ve 12 V
  • ROPS sertifikası ISO dozer
  • Koltuk, Cat Comfort Serisi III: tam havalı süspansiyon, geri çekilebilir 3 noktalı emniyet kemeri ve omuz kayışı
  • Kucak kemerli eğitmen koltuğu
  • Direksiyon simidi, tamponlu, yatırmalı ve teleskopik
  • Depolama bölmesi
  • Güneşlik
  • Gaz kilidi
  • Cam, sürgülü, sağ taraf (Acil çıkış)
  • Cam, elektrikli, sol taraf
  • Ön cam sileceği (aralıklı) ve yıkayıcı

DİĞER EKİPMAN

  • Korumalar: Tahrik hattı, Motor karteri, Fan
  • Gövde indirme göstergesi
  • Gövde güvenlik pimi (gövdeyi dik konumda sabitler)
  • Ortaya monte jantlar
  • Zemin seviyesi akü bağlantı kesme
  • Zemin seviyesinde motor kapatma
  • Operatör Bakım Kılavuzu (OMM)
  • Zemin seviyesi gresörlükleri
  • Jantlar 17 × 35
  • Süspansiyon, ön ve arka (AB Uyumlu)
  • Taş engelleyiciler
  • İkincil direksiyon (elektrikli)
  • İkincil direksiyon (elektrikli)
  • Bağlama noktaları
  • Çekme kancaları, ön/çekme pimi, arka
  • Tahribat koruma kilitleri

CAT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

  • Yük Sistemi (TPMS)
  • Lastik izleme sistemi (TKPH/TMPH)
  • Product Link

SIVILAR VE FİLTRELER

  • Uzun ömürlü soğutucu sıvı, -35 °C (-30 °F)
  • Zemin seviyesinde gruplandırılmış filtreler

775 Boş Şasisi İsteğe Bağlı Donanımlar

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Cat motor freni

OPERATÖR ORTAMI

  • Kabin ön filtresi
  • Aynalar (ısıtmalı)
  • Görüş alanı paketi (ISO 5006 gerekliliklerini karşılar)

DİĞER EKİPMAN

  • Kümelenmiş gresörlükler
  • Soğuk hava paketleri
  • Sıvı doldurma servis istasyonu
  • Yedek jant
  • Otomatik Yağlama
  • Arka görüş kamerası (WAVS)
  • Tekerlek takozları
  • Yük değeri
  • Yük göstergesi (ekran)

CAT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

  • Hayati Bilgi Yönetim Sistemi (VIMS)
  • Çekiş Kontrolü Sistemi

775 Boş Şasisi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

775 Boş Şasisi

Su Kamyonu

Yakıt ve Yağ Kamyonu

775 Boş Şasisi
Su Kamyonu
Yakıt ve Yağ Kamyonu

Cat Su Sevkiyat Sistemi, Maden Güvenliğini ve Üretkenliğini Artırır

Distant Thunder | Black Thunder Madeni'ndeki Ground Force Makineleri

Cat Su Sevkiyat Sistemi, Maden Güvenliğini ve Üretkenliğini Artırır
Distant Thunder | Black Thunder Madeni'ndeki Ground Force Makineleri

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Kamyon Üretim Yönetimi Sistemine Sahip Cat® Payload, filo üretkenliğini iyileştirmeye ve işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olan bir yük tartma sistemidir. Yük lambaları ve ekranı, uygun yüke ulaşıldığını haber verir.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin