777 Boş Şasi
777 Boş Şasi
Su Kamyonu
Yakıt ve Yağ Kamyonu
Römork Çekme / Taşıma
Fotoğraflar (4)
Videolar (3)

777 (07) Boş Şasi Boş Kasa Arazi Kamyonları

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Vinç Olmadan LRC Boş Şasi Ağırlığı
111505 lb
50578 kg
Dozer ROPS
133082 lb
60365 kg
Nominal Su Deposu Kapasitesi
20000 gal (ABD)
75700 l

Özelliklere Kısa Bir Bakış

4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Dozer ROPS Derecesi

Dozer ROPS Derecesi

  • Cat® Arazi Kamyonu Boş Şasi ROPS, römork çekme uygulamalarında daha yüksek seviyede koruma sağlamak için ISO 3471 Dozer kriterlerine göre sertifikalandırılmıştır.
Su Kamyonu Uygulamaları

Su Kamyonu Uygulamaları

  • Cat Arazi Kamyonu Boş Şasisi, hem madencilik hem de inşaat projelerindeki su kamyonu uygulamaları için sağlam ve güvenilir bir platformdur.
  • Arazi kamyonu boş şasisi kullanımı; toz bastırma, yol yapımı, yangından koruma ve diğer uygulamalar için ideal olan bir çözüm sunar.
  • Caterpillar, su kamyonu uygulamasını uygun boş şasili makineyle eşleştirmek için dünya çapında OEM'lerle birlikte çalışır. Bunu yaparken de işletmeniz için en iyi çözümü sunmak üzere yerel Cat temsilcinizle iş birliği yapar.
Servis Kamyonu Uygulamaları

Servis Kamyonu Uygulamaları

  • Cat Arazi Kamyonu Boş Şasisi, hem madencilik hem de inşaat projelerindeki servis kamyonu uygulamaları için sağlam ve güvenilir bir platformdur.
  • Arazi kamyonu boş şasisi kullanımı, sahanızın makine filosuna yakıt ve önleyici bakım yağı sevkiyatı için ideal olan bir çözüm sunar.
  • Caterpillar, servis kamyonu uygulamasını uygun boş şasili makineyle eşleştirmek için dünya çapında OEM'lerle birlikte çalışır. Bunu yaparken de işletmeniz için en iyi çözümü sunmak üzere yerel Cat temsilcinizle iş birliği yapar.
Römork Çekme Uygulamaları

Römork Çekme Uygulamaları

  • Cat Arazi Kamyonu Boş Şasisi, römork çekme uygulamaları için sağlam ve güvenilir bir platformdur.
  • Arazi kamyonu boş şasisi kullanımı, ekipman römorku ve alttan boşaltmalı römorklar için ideal olan bir çözüm sunar.
  • Caterpillar, römork çekme uygulamasını uygun boş şasili makineyle eşleştirmek için dünya çapında OEM'lerle birlikte çalışır. Bunu yaparken de işletmeniz için en iyi çözümü sunmak üzere yerel Cat temsilcinizle iş birliği yapar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 777 (07) Boş Şasi

Vinç Olmadan LRC Boş Şasi Ağırlığı 111505 lb 50578 kg
Vinç ile LRC Boş Şasi Ağırlığı 114067 lb 51740 kg
Vinç Olmadan LRC Brüt Araç Ağırlığı (Hedef) 363000 lb 164654 kg
Vinç ile LRC Brüt Araç Ağırlığı (Hedef) 363000 lb 164654 kg
Vinç Olmadan HRC Boş Şasi Ağırlığı 112656 lb 51100 kg
Vinç ile HRC Boş Şasi Ağırlığı 115218 lb 52262 kg
Vinç Olmadan HRC Brüt Araç Ağırlığı (Hedef) 363000 lb 164654 kg
Vinç ile HRC Brüt Araç Ağırlığı (Hedef) 363000 lb 164654 kg
Not LRC modeli, katı yönetmelikleri olmayan ülkeler için sunulur. HRC modeli, yönetmeliklerin katı olduğu ülkeler için sunulur. Tier 4 Final/Stage V eş değeri, Tier 3/Stage IIIA eş değeri veya Tier 2/Stage II eş değeri emisyon standartlarını karşılayacak şekilde sunulmaktadır. LRC modeli, katı yönetmelikleri olmayan ülkeler için sunulur. HRC modeli, yönetmeliklerin katı olduğu ülkeler için sunulur. Tier 4 Final/Stage V eş değeri, Tier 3/Stage IIIA eş değeri veya Tier 2/Stage II eş değeri emisyon standartlarını karşılayacak şekilde sunulmaktadır.
Dozer ROPS 133082 lb 60365 kg
Nominal Su Deposu Kapasitesi 20000 gal (ABD) 75700 l
Motor Modeli Cat® C32B Cat® C32B
Brüt Güç - SAE J1995 1025 hp 765 kW
Azami Net Güç - SAE J1349 916 hp 683 kW
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Strok 6.4 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1959 inç³ 32.1 l
Azami Motor Devri 1800 dev/dk 1800 dev/dk
Silindir Sayısı 12 12
Not Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Geçerli pazarlarda U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V kullanılabilir. Bildirilen Net Güç; hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Geçerli pazarlarda U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V kullanılabilir.
İleri - 1 6.6 mil/sa 10.7 km/sa
İleri - 2 9.1 mil/sa 14.6 km/sa
İleri - 3 11.9 mil/sa 19.2 km/sa
İleri - 4 16.6 mil/sa 26.7 km/sa
İleri - 5 22.5 mil/sa 36.2 km/sa
İleri - 6 30.2 mil/sa 48.6 km/sa
İleri - 7 40.9 mil/sa 65.9 km/sa
Geri 7.5 mil/sa 12.1 km/sa
Fren Yüzeyi - Ön 6331 in² 40846 cm²
Fren Yüzeyi - Arka 15828 in² 102116 cm²
Yakıt Deposu Kapasitesi 300 gal (ABD) 1136 l
Soğutma Sistemi 63.4 gal (ABD) 240 l
Karter 28.7 gal (ABD) 109 l
Direksiyon Sistemi - Depo Dahil 14.1 gal (ABD) 53.6 l
Fren/Vinç Hidrolik Deposu 117 gal (ABD) 444 l
Tork Konvertörü - Şanzıman Sistemi 36.5 gal (ABD) 138.5 l
Direksiyon Standartları ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Seyir Açısı 30.5 ° 30.5 °
Dönüş Çapı 83 ft 25.3 m
Dönüş Çemberi - Mesafe Çapı 93 ft 28.4 m

777 (07) Boş Şasi ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

Ekipman Yönetimi

Seç
Ekipman Yönetimi
VisionLink®
Payload
Kamyon Üretim Yönetimi Sistemine Sahip Cat Payload

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin

Kamyon Üretim Yönetimi Sistemine Sahip Cat® Payload, filo üretkenliğini iyileştirmeye ve işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olan bir yük tartma sistemidir. Yük lambaları ve ekranı, uygun yüke ulaşıldığını haber verir.

Teknolojiyi Keşfedin