770G

Arazi Kamyonları 770G

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Nominal Yük Sınıfı (%100)
42.1 ton (US)
38.2 t
Motor Modeli
Cat® C15 ACERT™
Cat® C15 ACERT™
Azami Hız - Yüklü
45.8 mil/sa.
73.7 km/sa.

Görüntüleme

1963 yılında Caterpillar, madencilik ve ağır inşaat sektörlerinin zorlayıcı koşullarına dayanmak için amaca yönelik olarak üretilen, devrim niteliğindeki 769 arazi kamyonunu piyasaya sürmüştü. Beş yıl sonra kamyonlarımız çok daha iyi hale geldi. Sağlam ve güvenilir makinelerden oluşan mirasımızın en iyi yönlerini aldık ve çevreyi koruyan, operatörlerinizin daha üretken olmasını sağlayan ve taşımacılık filonuzu daha ekonomik işletmenize yardımcı olan teknolojilerle birleştirdik. Bu 770G modelinde zemin koşulları mükemmel olmadığında bile işinizi sürdürmenize yardımcı olan, güncellenmiş bir çekiş kumanda sistemi kullanılmaktadır. Bu makinede yeni ve esnek yakıt tasarrufu stratejileri sayesinde yakıt kullanımındaki iyileştirmeler fark edilmektedir. Ayrıca, otomobil kalitesinde vites değiştirme, gürültü azaltma ve kabin güncellemeleriyle size, sınıfının en iyisi deneyimi sunmaktayız. Gerek geçmişten gelen mirasımız, gerekse yeni teknolojilerin kullanılması sayesinde bu kamyon tek bir amaç için üretilmiştir: İşinizde sürekli başarılı olmanız.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 770G

Nominal Yük Sınıfı (%100) 42.1 ton (US) 38.2 t
Azami Hız - Yüklü 45.8 mil/sa. 73.7 km/sa.
Gövde Kapasitesi - SAE 2:1 32.9 yd³ 25.2 m³
Motor Modeli Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™
Azami Motor Devri 1700 dev/dk. 1700 dev/dk.
Brüt Güç - SAE J1995 515 hp 384 kW
Net Güç - SAE J1349:2011 477 hp 356 kW
Net Güç - ISO 9249 477 hp 356 kW
Net Güç - 80/1269/EEC 489 hp 365 kW
Net Güç - ISO 14396 508 hp 379 kW
Net Tork - SAE J1349 1834 ft·lbf 2486 N·m
Silindir Sayısı 6 6
İç Çap 5.4 inç 137 mm
Strok 6.7 inç 171 mm
Silindir Hacmi 927.6 inç³ 15.2 l
Hedef Brüt Makine Çalışma Ağırlığı 157000 lb 71214 kg
Hedef Brüt Makine Ağırlığı 157000 lb 71214 kg
Şasi Ağırlığı 55948 lb 25378 kg
Gövde Ağırlığı 17306 lb 7850 kg
İleri - 1 7.4 mil/sa. 11.9 km/sa.
İleri - 2 10.1 mil/sa. 16.3 km/sa.
İleri - 3 13.8 mil/sa. 22.2 km/sa.
İleri - 4 18.5 mil/sa. 29.8 km/sa.
İleri - 5 25.1 mil/sa. 40.4 km/sa.
İleri - 6 33.8 mil/sa. 54.4 km/sa.
İleri - 7 45.8 mil/sa. 73.7 km/sa.
Geri 8.8 mil/sa. 14.2 km/sa.
Diferansiyel Oranı 1,92:1 1,92:1
Planet Oranı 4,80:1 4,80:1
Toplam İndirgeme Oranı 9,26:1 9,26:1
Fren Yüzeyi - Ön 216 in² 1395 cm²
Fren Yüzeyi - Arka 6235 in² 40225 cm²
Fren Standartları ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Pompa Akışı - Yüksek Rölanti 118 gpm 448 l/dk.
Emniyet Valfi Ayarı - Kaldırma 2750 psi 18950 kPa
Emniyet Valfi Ayarı - İndirme 500 psi 3450 kPa
Gövde Kaldırma Süresi - Yüksek Rölanti 7.5 sn. 7.5 sn.
Gövde İndirme Süresi - Şamandıra 10 sn. 10 sn.
Gövde Güç Azaltma - Yüksek Rölanti 10 sn. 10 sn.
Silme 23.01 yd³ 17.6 m³
Ön Aks - Boş 49 % 49 %
Ön Aks - Yüklü 34 % 34 %
Arka Aks - Boş 51 % 51 %
Arka Aks - Yüklü 66 % 66 %
Boş Yükle Silindir Stroku, Ön 9.2 inç 234 mm
Boş Yükle Silindir Stroku, Arka 5.9 inç 149 mm
Arka aks - Salınım 8.9 ° 8.9 °
Yakıt Deposu 140 gal (ABD) 530 l
Soğutma Sistemi 33 gal (ABD) 125 l
Karter 17 gal (ABD) 64 l
Diferansiyel - Nihai Tahrikler 47 gal (ABD) 180 l
Direksiyon Deposu 14.5 gal (ABD) 55 l
Direksiyon Sistemi - Depo Dahil 23 gal (ABD) 87 l
Fren/Vinç Hidrolik Deposu 38 gal (ABD) 145 l
Frenli Vinç Sistemi 60 gal (ABD) 227 l
Tork Konvertörü - Şanzıman Sistemi 17 gal (ABD) 64 l
DEF Deposu 6 gal (ABD) 21 l
Direksiyon Standartları ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Seyir Açısı 40.5 ° 40.5 °
Dönüş Çapı - Ön 57.7 ft 17.6 m
Dönüş Çemberi - Mesafe Çapı 66.6 ft 20.3 m
Standart Lastik 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4)
ROPS Standartları Caterpillar'ın sunduğu kabin ROPS (Devrilme Koruma Yapısı) özelliği ISO 3471:2008 ROPS kriterlerini karşılamaktadır. Caterpillar'ın sunduğu kabin ROPS (Devrilme Koruma Yapısı) özelliği ISO 3471:2008 ROPS kriterlerini karşılamaktadır.
FOPS Standartları FOPS (Falling Object Protective Structure - Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı), ISO 3449:2005 Seviye II FOPS kriterlerini yerine getirir. FOPS (Falling Object Protective Structure - Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı), ISO 3449:2005 Seviye II FOPS kriterlerini yerine getirir.
Ses Standartları (1) Açık operatör kabininde veya kabinde uzun süre ya da gürültülü ortamlarda çalışırken kulaklık takılması gerekebilir. Açık operatör kabininde veya kabinde uzun süre ya da gürültülü ortamlarda çalışırken kulaklık takılması gerekebilir.
Ses Standartları (2) ISO 6395:2008'de tanımlanan testlere göre standart makine için ölçülen dış ses basıncı güç seviyesi 116 dB(A) değerindedir. ISO 6395:2008'de tanımlanan testlere göre standart makine için ölçülen dış ses basıncı güç seviyesi 116 dB(A) değerindedir.
Ses Standartları (3) Operatör için Eşdeğer Ses Basıncı Seviyesi ISO 6396:2008 kullanıldığında 79 dB(A) ve AB ses azaltma kuralı uygulandığında 74 dB(A) değerindedir. Operatör için Eşdeğer Ses Basıncı Seviyesi ISO 6396:2008 kullanıldığında 79 dB(A) ve AB ses azaltma kuralı uygulandığında 74 dB(A) değerindedir.
Yükseklik - ROPS'nin Üst Kısmı 12.7 ft 3857 mm
Toplam Gövde Uzunluğu 26.8 ft 8199 mm
Gövde İçi Uzunluk 18.5 ft 5635 mm
Toplam Uzunluk 28.9 ft 8796 mm
Dingil Mesafesi 13 ft 3960 mm
Arka Aks - Arka 8.5 ft 2586 mm
Yerden Yükseklik 1.6 ft 518 mm
Boşaltma Yüksekliği 1.7 ft 506 mm
Yükleme Yüksekliği – Boşken 10.3 ft 3147 mm
Gövde İçi Derinliği - Maksimum 4.6 ft 1404 mm
Toplam Yükseklik - Kaldırılmış Gövde 27.1 ft 8255 mm
Çalışma Genişliği 15.7 ft 4780 mm
Orta Ön Lastik Genişliği 10.2 ft 3110 mm
Motor Muhafazası Açıklığı 1.8 ft 335 mm
Gövde Dış Genişliği 12.9 ft 3931 mm
Gövde İç Genişliği 11.9 ft 3627 mm
Ön Güneşlik Yüksekliği 13.5 ft 4114 mm
Arka Dingil - Mesafe 1.8 ft 548 mm
Arka Çift Lastik Genişliğinin Merkez Hattı 8.3 ft 2536 mm
Toplam Lastik Genişliği 12.1 ft 3693 mm

770G Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Yedek alarm
  • Alternatör, 115 Amp
  • Yardımcı takviyeyle marş prizi
  • Aküler, bakım gerektirmez, 12 V (2), 190 amper-saat
  • Elektrik sistemi, 24 V
  • Aydınlatma sistemi: - Geri vites lambası (halojen) - Sinyal lambaları/flaşör, (ön ve arka, LED) - Farlar, (halojen) kısma anahtarlı - Operatör girişi iç lambaları (Sadece Gelişmekte Olan Pazarlarda)

PRODUCT LINK™ İLETİŞİMİ

  • Product Link'e uyumlu

KORUMALAR

  • Tahrik Hattı
  • Motor karteri

OPERATÖR ORTAMI

  • Klima
  • Kül tablası ve çakmak
  • Palto askısı
  • Bardak tutucu (4)
  • Arıza teşhis soketi portu, 24 V
  • Kullanıma Hazır Eğlence Amaçlı Radyo: - 5 Amp konvertör - Hoparlörler - Anten - Kablo tesisatı
  • Göstergeler: - Hava filtresi servis göstergesi - elektronik - Fren yağı sıcaklık göstergesi - Soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi - Saat ölçer - Takometre - Motor aşırı devir göstergesi - Yakıt seviyesi - Hız göstergesi ve odometre - Şanzıman vites göstergesi
  • Isıtma cihazı/buz çözücü (11.070 kCal/43.930 BTU)
  • Vinç kolu
  • Elektrikli korna
  • Tepe lambası
  • Kabin içi lambası
  • Messenger, ekran ünitesi
  • Aynalar
  • Güç portu, 12 V
  • ROPS kabin, yalıtımlı/azaltılmış ses
  • Koltuk, Cat Comfort Serisi III: - tam havalı süspansiyonlu - dört noktalı donanım
  • Direksiyon simidi, tamponlu, yatırmalı ve teleskopik
  • Depolama bölmesi
  • Güneşlik, renkli camlar
  • Gaz kelebeği kilidi
  • Ön cam sileceği (aralıklı) ve yıkayıcı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Havadan Havaya Son Soğutucu (ATAAC)
  • Ön filtreli hava filtresi (1)
  • Soğuk çalışma modunda otomatik rölanti kontrolü
  • Elektrikli kontak
  • Turboşarj
  • Frenleme sistemi, hidrolik tahrikli: - Otomatik Geciktirici Kumandası (ARC) (yağ soğutmalı çok diskli arka frenler kullanır) - Fren ayırma motoru (çekiş) - Kaliper diski (ön) - Yağ soğutmalı, çok diskli (arka) - Park - İkincil - Servis
  • Şanzıman: - 7 hızlı otomatik powershift şanzıman - Kasa kaldırırken vites yükseltme engelleyicisi - Gaz kelebeği kontrollü vites değiştirme - Yönlendirmeli vites değiştirme yönetimi - Vites düşürme engelleyicisi - Boşta çalıştırma anahtarı - Boş viteste ilerleme engelleyicisi - Geri vitese geçme engelleyicisi - Yük boşaltma sırasında geri vites nötrleyici - Programlanabilir üst vites seçimi

SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ

  • Süspansiyon, ön ve arka

DİĞER STANDART EKİPMAN

  • Kasa güvenlik pimi (kasayı dik konumda sabitler)
  • Kasa indirme göstergesi
  • CD ROM parça kitabı
  • Fan, hidrolik talep
  • Yakıt deposu (530 L/140 gal)
  • Muhafaza, motor bölmesi
  • Muhafaza, çamurluk
  • Zemin seviyesi akü bağlantı kesme
  • Zemin seviyesi motor kapatma
  • Zemin seviyesi gresörlükleri
  • Hazneler (ayrı): - Fren/konvertör/vinç - Direksiyon - Şanzıman/tork konvertörü
  • Jantlar, 15 × 33
  • Kaya ejektörleri
  • Servis platformu, sol ve sağ taraf
  • Destekleyici direksiyon kontrolü (Otomatik)
  • Bağlama noktaları
  • Çekme kancaları (ön)/Çekme pimi (arka)
  • Tahribat koruma kilitleri

ANTİFRİZ

  • -35 °C'ye (-30 °F) kadar Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Kamyon Üretim Yönetimi Sistemine Sahip Cat® Payload, filo üretkenliğini iyileştirmeye ve işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olan bir yük tartma sistemidir. Yük lambaları ve ekranı, uygun yüke ulaşıldığını haber verir.

Teknolojiyi Keşfedin
1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® Productivity, tüm ekipmanlarınızdan makine telematiği ve iş sahası verilerini toplayan ve özetleyen, kullanımı kolay bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların eyleme geçirilebilir performans verilerine mobil, tablet veya masaüstü bir cihaz aracılığıyla her yerde (iş sahasında veya iş sahası dışında), her zaman erişebilmeleri için, söz konusu veriler web platformuna aktarılır.

Teknolojiyi Keşfedin

770G ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

770G Arazi Kamyonu

770G Arazi Kamyonları

770G Arazi Kamyonu
770G Arazi Kamyonları