11,3 m3 (14,8 yds3) für AD30

11,3 m3 (14,8 yds3) für AD30 Kippmulde 11.3m3 (14.8yds3) for AD30

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenmodell
AD30
AD30
Nutzlastkapazität
66139 lb
30000 kg
Kippmuldeninhalt
14.8 yd³
11.3 m³

Funktionen auf einen Blick

Cat

        
  • Die Cat-Muldenkippermulden weisen die Stärke und Robustheit auf, die Sie von einem Cat-Produkt erwarten. 
  •     
  • Material, Konstruktion und Fertigung der Mulden sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu transportierenden abrasiven Materialien abgestimmt.
Cat

        
  • Cat-Mulden sind optimal dimensioniert und so ausgelegt, dass sie als Teil eines vollständigen Transportsystems funktionieren, damit Sie eine hohe Produktivität mit den niedrigsten Kosten pro ton erreichen können.
  •     
  • Einstufige Kippmuldenhubzylinder ermöglichen kurze Kippzyklen mit nur 10,5 Sekunden zum Anheben und 11,2 Sekunden zum Abkippvorgang.
  •     
  • Das optionale Fahrzeug-Wägesystem (TPMS) berechnet die jeweilige Nutzlast des Muldenkippers und ermittelt dessen Arbeitstaktzeiten.
Cat

        
  • Mulden der Marke Cat werden im selben Werk wie unsere Maschinen hergestellt und unterliegen denselben strengen Qualitätskontrollen.
  •     
  • Bestens geeignet für die Cat-Maschinenbalance, unterstützen eine bessere Maschinenleistung.
  •     
  • Mehrere Angebote für Ihren individuellen Einsatz im Bergbau.
  •     
  • Cat-Kippmulden werden vom globalen Cat-Händlernetz unterstützt.

Produktspezifikationen für 11,3 m3 (14,8 yds3) für AD30

Maschinenmodell AD30 AD30
Nutzlastkapazität 66139 lb 30000 kg
Kippmuldeninhalt 14.8 yd³ 11.3 m³
Muldengrundgewicht 90 " 2285 mm
Muldengrundbreite 105.9 " 2690 mm
Fahrzeughöhe – oberes Ende der leeren Kippmulde 100.3 " 2547 mm
Fahrzeughöhe – Beladung der Kippmulde 90 " 2285 mm
Fahrzeughöhe – oberes Ende der angehobenen Kippmulde 220.8 " 5608 mm
Fahrzeughöhe – Ausschütthöhe 23.4 " 594 mm
Fahrzeuglänge – insgesamt mit abgesenkter Kippmulde 398.3 " 10118 mm
Fahrzeugbreite – Maschine mit Kippmulde 105.9 " 2690 mm
Fahrzeugbreite – Maschine ohne Kippmulde 105.9 " 2690 mm
Auskleidungsoptionen Kippmuldenauskleidung, Stoß und/oder Verschleiß Kippmuldenauskleidung, Stoß und/oder Verschleiß

Vergleichen Sie 11,3 m3 (14,8 yds3) für AD30 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

UG-Kippmulde

UG-Kippmulde

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video