| Maschinenmodell | AD45 AD45 |
| Nutzlastkapazität | 99208 lb 45000 kg |
| Kippmuldeninhalt | 32.8 yd³ 25.1 m³ |
| Muldengrundgewicht | 120.9 " 3070 mm |
| Muldengrundbreite | 126 " 3200 mm |
| Fahrzeughöhe – oberes Ende der leeren Kippmulde | 125.2 " 3181 mm |
| Fahrzeughöhe – Beladung der Kippmulde | 120.9 " 3070 mm |
| Fahrzeughöhe – oberes Ende der angehobenen Kippmulde | 260.1 " 6607 mm |
| Fahrzeughöhe – Ausschütthöhe | 25.9 " 659 mm |
| Fahrzeuglänge – insgesamt mit abgesenkter Kippmulde | 440.8 " 11196 mm |
| Fahrzeugbreite – Maschine mit Kippmulde | 126 " 3200 mm |
| Fahrzeugbreite – Maschine ohne Kippmulde | 118.9 " 3020 mm |
| Auskleidungsoptionen | Kippmuldenauskleidungen, Stoß und/oder Verschleiß, Muldenverschleißplatte, extern Kippmuldenauskleidungen, Stoß und/oder Verschleiß, Muldenverschleißplatte, extern |
Kippmulde 25,1 m3 (32,8 yds3) für AD45 25.1m3 (32.8yds3) for AD45
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Maschinenmodell
- AD45
- AD45
- Nutzlastkapazität
- 99208 lb
- 45000 kg
- Kippmuldeninhalt
- 32.8 yd³
- 25.1 m³
Übersicht
Robuste Leistung und Zuverlässigkeit in rauen Untertagebauanwendungen
Die Auswahl der richtigen Mulde richtet sich nach Material, Transportstraße und Abkippbedingungen. Die Abstimmung der Mulde auf die jeweilige Anwendung erhöht die Effizienz. Cat®-Mulden sind auf optimale Stabilität, Kapazität und Langlebigkeit ausgelegt. Sie sind optimal dimensioniert und so ausgelegt, dass sie als Teil eines vollständigen Transportsystems funktionieren, damit Sie eine hohe Produktivität mit den niedrigsten Kosten pro Tonne erreichen können.
Vorteile
Integration von Mulde/Fahrgestell
Cat-Mulden sind konstruktiv auf das integrierte Fahrgestellsystem abgestimmt. Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Stabilität und Langlebigkeit.
Kurze Taktzeiten der Hubhydraulik
Zweistufige Kippmuldenhubzylinder ermöglichen kurze Kippzyklen mit nur 14 Sekunden zum Anheben und 21 Sekunden zum Abkippvorgang bei aktivierter Muldendämpfung zum Schutz von Rahmen und Komponenten am Ende des Absenktakts.
Wägesystem TPMS (Truck Payload Management System)
Das optionale Wägesystem TPMS berechnet die jeweilige Nutzlast des Muldenkippers und ermittelt dessen Arbeitstaktzeiten.
Funktionen auf einen Blick
- Cat-Muldenkippermulden weisen die Stärke und Robustheit auf, die Sie von einem Cat-Produkt erwarten.
- Material, Konstruktion und Fertigung der Mulden sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu transportierenden abrasiven Materialien abgestimmt.
- Cat-Mulden sind optimal dimensioniert und so ausgelegt, dass sie als Teil eines vollständigen Transportsystems funktionieren, damit Sie eine hohe Produktivität mit den niedrigsten Kosten pro ton erreichen können.
- Zweistufige Kippmuldenhubzylinder
ermöglichen kurze Kippzyklen mit nur 14 Sekunden zum Anheben und 21 Sekunden zum Abkippvorgang bei aktivierter Muldendämpfung zum Schutz von Rahmen und Komponenten am Ende des Absenktakts. - Mit dem optionalen Fahrzeug-Wägesystem (TPMS) kann ein Bergbaubetrieb Nutzlasten verwalten und sicherstellen, dass Fahrzeuge nicht über- oder unterlastet werden. Eine einfache Anzeige in der Fahrerkabine vermittelt dem Fahrer genaue Informationen zur Nutzlast,
wodurch er sicherstellen kann, dass das Fahrzeug stets genug Material
erhält.
- Mulden der Marke Cat werden im selben Werk wie unsere Maschinen hergestellt und unterliegen denselben strengen Qualitätskontrollen.
- Bestens geeignet für die Cat-Maschinenbalance, unterstützen eine bessere Maschinenleistung.
- Mehrere Angebote für Ihren individuellen Einsatz im Bergbau.
- Cat-Kippmulden werden vom globalen Cat-Händlernetz unterstützt.
Produktspezifikationen für 25,1 m3 (32,8 yds3) für AD45
Vergleichen Sie 25,1 m3 (32,8 yds3) für AD45 mit häufig verglichenen Modellen.
- Maschinenmodell
- AD45
- AD45
- Nutzlastkapazität
- 99208 lb
- 45000 kg
- Kippmuldeninhalt
- 32.8 yd³
- 25.1 m³
- Maschinenmodell
- AD45
- AD45
- Nutzlastkapazität
- 99208 lb
- 45000 kg
- Kippmuldeninhalt
- 27.9 yd³
- 21.3 m³
- Maschinenmodell
- AD63
- AD63
- Nutzlastkapazität
- 138891 lb
- 63000 kg
- Kippmuldeninhalt
- 35.2 yd³
- 26.9 m³