16,8 m3 (21,9 yds3) für AD30

16,8 m3 (21,9 yds3) für AD30 Ausstoßermulde 15.2m3 (19.9yds3) for AD30

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenmodell
AD30
AD30
Nutzlastkapazität
59525 lb
27,000 kg
Kippmuldeninhalt
21.9 yd³
16.8 m³

Funktionen auf einen Blick

Cat

        
  • Die Cat-Muldenkippermulden weisen die Stärke und Robustheit auf, die Sie von einem Cat-Produkt erwarten. 
  •     
  • Material, Konstruktion und Fertigung der Mulden sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu transportierenden abrasiven Materialien abgestimmt.
Cat

        
  • Cat-Mulden sind optimal dimensioniert und so ausgelegt, dass sie als Teil eines vollständigen Transportsystems funktionieren, damit Sie eine hohe Produktivität mit den niedrigsten Kosten pro ton erreichen können.
  •     
  • Cat-Ausstoßermulden sind darauf ausgelegt, ohne Anheben der Mulde die gesamte Ladung auszustoßen und eignen sich somit ideal für Einsätze in Bereichen mit eingeschränkter lichter Höhe.
  •     
  • Das optionale Fahrzeug-Wägesystem (TPMS) berechnet die jeweilige Nutzlast des Muldenkippers und ermittelt dessen Arbeitstaktzeiten.
Cat

        
  • Mulden der Marke Cat werden im selben Werk wie unsere Maschinen hergestellt und unterliegen denselben strengen Qualitätskontrollen.
  •     
  • Bestens geeignet für die Cat-Maschinenbalance, unterstützen eine bessere Maschinenleistung.
  •     
  • Mehrere Angebote für Ihren individuellen Einsatz im Bergbau.
  •     
  • Cat-Kippmulden werden vom globalen Cat-Händlernetz unterstützt.

Produktspezifikationen für 16,8 m3 (21,9 yds3) für AD30

Maschinenmodell AD30 AD30
Nutzlastkapazität 59525 lb 27,000 kg
Kippmuldeninhalt 21.9 yd³ 16.8 m³
Muldengrundgewicht 109.9 " 2791 mm
Muldengrundbreite 114.1 " 2898 mm
Fahrzeughöhe – oberes Ende der leeren Kippmulde 115.5 " 2934 mm
Fahrzeughöhe – Beladung der Kippmulde 109.9 " 2791 mm
Fahrzeughöhe – Ausschütthöhe* 27.7 " 703 mm
Fahrzeuglänge – insgesamt mit abgesenkter Kippmulde 409.2 " 10393 mm
Fahrzeugbreite – Maschine mit Kippmulde 114.1 " 2898 mm
Fahrzeugbreite – Maschine ohne Kippmulde 105.9 " 2690 mm
Auskleidungsoptionen Kippmuldenauskleidung, Stoß und/oder Verschleiß Kippmuldenauskleidung, Stoß und/oder Verschleiß
Anmerkung * Messung für Ausstoßermulde bei abgesenkter Heckklappe vorgenommen. * Messung für Ausstoßermulde bei abgesenkter Heckklappe vorgenommen.

Vergleichen Sie 16,8 m3 (21,9 yds3) für AD30 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Ausstoßermulde

Ausstoßermulde

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video