| Maschinenmodell | AD30 AD30 |
| Nutzlastkapazität | 59525 lb 27,000 kg |
| Kippmuldeninhalt | 19.9 yd³ 15.2 m³ |
| Muldengrundgewicht | 103 " 2616 mm |
| Muldengrundbreite | 114.1 " 2898 mm |
| Fahrzeughöhe – oberes Ende der leeren Kippmulde | 115.5 " 2934 mm |
| Fahrzeughöhe – Beladung der Kippmulde | 103 " 2616 mm |
| Fahrzeughöhe – Ausschütthöhe* | 27.7 " 703 mm |
| Fahrzeuglänge – insgesamt mit abgesenkter Kippmulde | 409.2 " 10393 mm |
| Fahrzeugbreite – Maschine mit Kippmulde | 114.1 " 2898 mm |
| Fahrzeugbreite – Maschine ohne Kippmulde | 105.9 " 2690 mm |
| Auskleidungsoptionen | Kippmuldenauskleidung, Stoß und/oder Verschleiß Kippmuldenauskleidung, Stoß und/oder Verschleiß |
| Anmerkung | * Messung für Ausstoßermulde bei abgesenkter Heckklappe vorgenommen. * Messung für Ausstoßermulde bei abgesenkter Heckklappe vorgenommen. |
Ausstoßermulde 15,2 m3 (19,9 yds3) für AD30 15.2m3 (19.9yds3) for AD30
Angebot anfragen Jetzt bestellenWichtige Spezifikationen
- Maschinenmodell
- AD30
- AD30
- Nutzlastkapazität
- 59525 lb
- 27,000 kg
- Kippmuldeninhalt
- 19.9 yd³
- 15.2 m³
Übersicht
Robuste Leistung und Zuverlässigkeit in rauen Untertagebauanwendungen
Die Auswahl der richtigen Mulde richtet sich nach Material, Transportstraße und Abkippbedingungen. Die Abstimmung der Mulde auf die jeweilige Anwendung erhöht die Effizienz. Cat®-Ausstoßermulden sind auf optimale Stabilität, Kapazität und Langlebigkeit ausgelegt. Sie sind darauf ausgelegt, ohne Anheben der Mulde die gesamte Ladung auszustoßen und eignen sich somit ideal für Einsätze in Bereichen mit eingeschränkter lichter Höhe.
Vorteile
Integration von Mulde/Fahrgestell
Cat-Mulden sind konstruktiv auf das integrierte Fahrgestellsystem abgestimmt. Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Stabilität und Langlebigkeit.
Vielseitigkeit
Um die Maschine vielseitiger einsetzen zu können, lässt sich die Ausstoßermulde
gegen eine Kippmulde tauschen.
Wägesystem TPMS (Truck Payload Management System)
Das optionale Wägesystem TPMS berechnet die jeweilige Nutzlast des Muldenkippers und ermittelt dessen Arbeitstaktzeiten.
Funktionen auf einen Blick
- Die Cat-Muldenkippermulden weisen die Stärke und Robustheit auf, die Sie von einem Cat-Produkt erwarten.
- Material, Konstruktion und Fertigung der Mulden sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu transportierenden abrasiven Materialien abgestimmt.
- Cat-Mulden sind optimal dimensioniert und so ausgelegt, dass sie als Teil eines vollständigen Transportsystems funktionieren, damit Sie eine hohe Produktivität mit den niedrigsten Kosten pro ton erreichen können.
- Cat-Ausstoßermulden sind darauf ausgelegt, ohne Anheben der Mulde die gesamte Ladung auszustoßen und eignen sich somit ideal für Einsätze in Bereichen mit eingeschränkter lichter Höhe.
- Das optionale Fahrzeug-Wägesystem (TPMS) berechnet die jeweilige Nutzlast des Muldenkippers und ermittelt dessen Arbeitstaktzeiten.
- Mulden der Marke Cat werden im selben Werk wie unsere Maschinen hergestellt und unterliegen denselben strengen Qualitätskontrollen.
- Bestens geeignet für die Cat-Maschinenbalance, unterstützen eine bessere Maschinenleistung.
- Mehrere Angebote für Ihren individuellen Einsatz im Bergbau.
- Cat-Kippmulden werden vom globalen Cat-Händlernetz unterstützt.
Produktspezifikationen für 15,2 m3 (19,9 yds3) für AD30
Vergleichen Sie 15,2 m3 (19,9 yds3) für AD30 mit häufig verglichenen Modellen.
- Maschinenmodell
- AD30
- AD30
- Nutzlastkapazität
- 59525 lb
- 27,000 kg
- Kippmuldeninhalt
- 19.9 yd³
- 15.2 m³
- Maschinenmodell
- AD30
- AD30
- Nutzlastkapazität
- 59525 lb
- 27,000 kg
- Kippmuldeninhalt
- 21.9 yd³
- 16.8 m³