21,3 m3 (27,9 yds3) für AD45

21,3 m3 (27,9 yds3) für AD45 Kippmulde 21.3m3 (27.9yds3) for AD45

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenmodell
AD45
AD45
Nutzlastkapazität
99208 lb
45000 kg
Kippmuldeninhalt
27.9 yd³
21.3 m³

Funktionen auf einen Blick

Cat

        
  • Cat-Muldenkippermulden weisen die Stärke und Robustheit auf, die Sie von einem Cat-Produkt erwarten. 
  •     
  • Material, Konstruktion und Fertigung der Mulden sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu transportierenden abrasiven Materialien abgestimmt.
Cat

        
  • Cat-Mulden sind optimal dimensioniert und so ausgelegt, dass sie als Teil eines vollständigen Transportsystems funktionieren, damit Sie eine hohe Produktivität mit den niedrigsten Kosten pro ton erreichen können.
  •     
  • Zweistufige Kippmuldenhubzylinder
    ermöglichen kurze Kippzyklen mit nur 14 Sekunden zum Anheben und 21 Sekunden zum Abkippvorgang bei aktivierter Muldendämpfung zum Schutz von Rahmen und Komponenten am Ende des Absenktakts.
  •     
  • Mit dem optionalen Fahrzeug-Wägesystem (TPMS) kann ein Bergbaubetrieb Nutzlasten verwalten und sicherstellen, dass Fahrzeuge nicht über- oder unterlastet werden. Eine einfache Anzeige in der Fahrerkabine vermittelt dem Fahrer genaue Informationen zur Nutzlast,
    wodurch er sicherstellen kann, dass das Fahrzeug stets genug Material
    erhält.
Cat

        
  • Mulden der Marke Cat werden im selben Werk wie unsere Maschinen hergestellt und unterliegen denselben strengen Qualitätskontrollen.
  •     
  • Bestens geeignet für die Cat-Maschinenbalance, unterstützen eine bessere Maschinenleistung.
  •     
  • Mehrere Angebote für Ihren individuellen Einsatz im Bergbau.
  •     
  • Cat-Kippmulden werden vom globalen Cat-Händlernetz unterstützt.

Produktspezifikationen für 21,3 m3 (27,9 yds3) für AD45

Maschinenmodell AD45 AD45
Nutzlastkapazität 99208 lb 45000 kg
Kippmuldeninhalt 27.9 yd³ 21.3 m³
Muldengrundgewicht 115.2 " 2925 mm
Muldengrundbreite 118.1 " 3000 mm
Fahrzeughöhe – oberes Ende der leeren Kippmulde 111.4 " 2830 mm
Fahrzeughöhe – Beladung der Kippmulde 115.1 " 2924 mm
Fahrzeughöhe – oberes Ende der angehobenen Kippmulde 250.4 " 6361 mm
Fahrzeughöhe – Ausschütthöhe 25.9 " 659 mm
Fahrzeuglänge – insgesamt mit abgesenkter Kippmulde 440.8 " 11196 mm
Fahrzeugbreite – Maschine mit Kippmulde 118.9 " 3020 mm
Fahrzeugbreite – Maschine ohne Kippmulde 118.9 " 3020 mm
Auskleidungsoptionen Kippmuldenauskleidungen, Stoß und/oder Verschleiß, Muldenverschleißplatte, extern Kippmuldenauskleidungen, Stoß und/oder Verschleiß, Muldenverschleißplatte, extern

Vergleichen Sie 21,3 m3 (27,9 yds3) für AD45 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

UG-Kippmulde

UG-Kippmulde

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video

Aktuelle Angebote für  21,3 m3 (27,9 yds3) für AD45

Weitere Angebote anzeigen