Übersicht
Zuverlässiger Muldenkipper mit Emissionskontrolloptionen
Der Cat®-Muldenkipper AD45 liefert die Kraft, Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie vom AD45B erwarten können. Das letzte Modell umfasst ebenfalls einen fortschrittlichen Motor gemäß Stufe V (EU) und eine Nachbehandlungslösung, die die strengsten Emissionsnormen erfüllt, Ihren CO2-Ausstoß reduziert und die Luftqualität im Bergwerk verbessert. Zudem ist ein Nachrüstsatz erhältlich, mit dem Sie das Vorgängermodell AD45B aufrüsten können, damit es ebenfalls diesen strengen Normen entspricht. Diese ultrasaubere Dieselmaschine sorgt als ideale Ergänzung zum Cat-Untertage-Fahrlader R1700 für gesteigerte Produktivität und ist durch Technologiefunktionen optimiert, die die Produktivität erhöhen, die Betriebszeiten steigern sowie Bediener und Personal bei der Arbeit besser schützen.