Motor
Motormodell | Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ |
Bruttoleistung – SAE J1995 | 409 HP 305 kW |
Bohrung | 5.4 " 137.2 mm |
Hub | 6.8 " 171.5 mm |
Hubraum | 927.6 in³ 15.2 l |
Nennleistung | 1800 1/min 1800 1/min |
Der Untertage-Fahrlader R3000H ist für die Erfüllung der Anforderungen der anspruchsvollsten Untertagebauanwendungen konzipiert. Die Kompaktbauweise sorgt für Beweglichkeit, und die robuste Konstruktion und Wartungsfreundlichkeit gewährleisten ausgezeichnete Produktivität, lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten. Für Leistung konstruiert, auf Komfort ausgelegt, für Langlebigkeit gebaut.
Motormodell | Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ |
Bruttoleistung – SAE J1995 | 409 HP 305 kW |
Bohrung | 5.4 " 137.2 mm |
Hub | 6.8 " 171.5 mm |
Hubraum | 927.6 in³ 15.2 l |
Nennleistung | 1800 1/min 1800 1/min |
Nenn-Nutzlast | 44092 lb 20000 kg |
Statische Kipplast – geradeaus, vorwärts – Hubrahmen horizontal | 104199 lb 47264 kg |
Ausbrechkraft – SAE | 61773 lb 28020 kg |
Brutto-Maschinengewicht | 177273 lb 80410 kg |
Statisches Kippen, voll eingelenkt, vorwärts, Hubrahmen horizontal | 88191 lb 40003 kg |
Leer | 123580 lb 56055 kg |
Beladen | 167672 lb 76055 kg |
Leer – Hinterachse | 71475 lb 32421 kg |
Leer – Vorderachse | 52104 lb 23634 kg |
Beladen – Vorderachse | 122733 lb 55671 kg |
Beladen – Hinterachse | 44938 lb 20384 kg |
Vorwärts - 1 | 3.4 Meilen/h 5.5 km/h |
Vorwärts - 2 | 6 Meilen/h 9.7 km/h |
Vorwärts - 3 | 10.7 Meilen/h 17.3 km/h |
Vorwärts - 4 | 19.6 Meilen/h 31.6 km/h |
Rückwärts - 1 | 4.1 Meilen/h 6.7 km/h |
Rückwärts - 2 | 7.6 Meilen/h 12.3 km/h |
Rückwärts - 3 | 13.4 Meilen/h 21.6 km/h |
Rückwärts - 4 | 21 Meilen/h 33.8 km/h |
Anheben | 8.8 s 8.8 s |
Abkippen | 1.85 s 1.85 s |
Senken (Schwimmstellung, Schaufel leer) | 3.54 s 3.54 s |
Gesamttaktzeit | 14.2 s 14.2 s |
Schaufelinhalt | 8,3-11,6 m3 (10,9-15,2 yd3) 8,3-11,6 m3 (10,9-15,2 yd3) |
Achspendelung | 8 ° 8 ° |
Lenkeinschlagwinkel | 42.5 ° 42.5 ° |
Innenradius** | 127.8 " 3247 mm |
Außenradius** | 296.7 " 7536 mm |
Reifengröße | 35/65 R33 VSNT 35/65 R33 VSNT |
Kurbelgehäuse | 9 Gall. (US) 34 l |
Vorderes Differenzial und Seitenantriebe – mit Achsenöl-Kühlsystem | 42 Gall. (US) 159 l |
Hinteres Differenzial und Seitenantriebe – mit Achsenöl-Kühlsystem | 44.1 Gall. (US) 167 l |
Differenzial und Seitenantriebe, hinten | 33.5 Gall. (US) 127 l |
Differenzial und Seitenantriebe, vorn | 31.4 Gall. (US) 119 l |
Hydrauliktank | 37 Gall. (US) 140 l |
Kraftstofftank | 406.5 Gall. (US) 1539 l |
Kühlsystem | 19.8 Gall. (US) 75 l |
Getriebe | 16.4 Gall. (US) 62 l |
Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.