Übersicht
Schneller. Intelligenter. Sicherer.
Der Cat®-Untertage-Fahrlader R1600H eignet sich mit einer Antriebsstrangabstimmung besonders für Geschwindigkeit an Steigungen, das Befahren schlechter Untergründe und die Bereitstellung maximaler Produktivität in allen Drehzahlbereichen. Er verfügt über die nötige Stärke und Langlebigkeit, um bei harten Einsatzbedingungen eingesetzt zu werden, und zeichnet sich auch durch seine präzise Steuerung und seinen effizienten Betrieb aus. Er bietet überragende Stabilität, hohe Leistung beim Graben und Heben und eine Vielzahl von effizienzsteigernden Funktionen sowie ein Getriebe, das konstante Leistung liefert.
Der R1600H bietet außerdem eine Reihe von Sicherheitsmerkmalen, von der FOPS-/ROPS-zertifizierten Fahrerkabine und dem Sicherheitsglas bis hin zur Möglichkeit des autonomen Betriebs. Dank der extrem haltbaren Konstruktion kann der Lader bis zu vier Mal aufgearbeitet und produktiv eingesetzt werden. Der R1600H ist die ideale Ergänzung für den Cat-Muldenkipper AD30.