R2900 XE (dieselelektrisch)

R2900 XE (dieselelektrisch) Untertage-Fahrlader (LHD)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C15
Cat® C15
Motorleistung – Motor gemäß Stufe V – ISO 14396:2002
449 HP
335 kW
Nenn-Nutzlast
40785 lb
18500 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Cat

SICHERHEIT

  • Die Sichtverbesserungen beziehen sich auf die Beleuchtungsabdeckung und den Erfassungsbereich der Kamera, wie optionale Seiten- und Heckkameras mit Farbdisplay, automatische Scheinwerfer (Fern- und Abblendlicht), automatische Richtungsänderung und automatische Ein/Aus-Funktion für die Auslegerleuchten.
  • Die werkseitige Vorrüstung für eine Feuerlöschanlage beinhaltet einen dedizierten Bereich für Feuerlöschbehälter und mehrere Aktivierungsstellen für die Feuerlöschanlage, darunter auch in der Fahrerkabine.
  • Alle Gehflächen im Ein- und Ausstiegsbereich wurden mit rutschhemmenden Belägen, einem einklappbaren Handlaufsystem und zwei Notausgängen in der Fahrerkabine verbessert.
  • Fahreranwesenheitssystem mit hydraulischer Systemneutralisierung und Türsensor, das zum Schutz von Maschine und Fahrer vor unkontrollierten Bewegungen der Maschine beiträgt. Ein Reifendruck-Überwachungssystem steht ebenfalls zur Verfügung.
  • Für größere Sicherheit bei Servicearbeiten sorgen der Servicebereich auf der kalten Seite des Motors, der Temperaturschutz der Komponenten zur Abgasnachbehandlung, integrierte Sperr- und Kennzeichnungsstellen, Frontgestängebolzen zum Arretieren der Hubrahmen und Anschraub-Zughaken.
Cat

FAHRERKOMFORT UND STEUERUNG

  • Überrollschutzaufbau (Roll Over Protective Structure, ROPS) und Steinschlagschutz (Falling Objects Protective Structure, FOPS) sind elastisch auf dem Rahmen gelagert. Dies hält Erschütterungen vom Fahrer fern und erhöht so den Fahrkomfort.
  • Mithilfe des Fahreranwesenheitssystems wird die Sicherheit von jeder Person in, auf oder in der Nähe der Maschine sichergestellt, da sich die Maschine nicht bewegen kann, wenn sich kein Bediener in der Fahrerkabine befindet.
  • Das Design des geschlossenen Fahrerhauses liefert frische, druckbeaufschlagte und temperaturgeregelte Luft mit Klimaanlage für ein komfortableres Arbeitsumfeld.
  • Die hydraulische Schwingungsdämpfung sorgt für sanftes Fahren auf unebenem Boden, weiche, kontrollierte Fahrtrichtungsübergänge, weniger Antriebsstrangstöße und hydraulisch gepolsterte Stopps von Schaufeln und Auslegerzylinder.
  • Alle Bedienelemente, Hebel, Schalter und Anzeigen sind so angeordnet, dass die Produktivität maximiert und die Ermüdung minimiert wird. Das kombinierte Lenk-Schaltsystem STIC™ gewährleistet maximale Reaktionsfähigkeit und Kontrolle durch die Zusammenführung von Fahrtrichtungswahl, Gangwahl und Lenkung in nur einem Hebel.
  • Die Konstruktion mit zwei Pedalen und Verbesserungen bei Abstand und Positionierung sorgen für bessere Steuerung über die Fußpedale. Die optimierten Fern- und Abblendlichtlösungen beinhalten automatische Richtungsänderung und Ein/Aus-Autofunktionen.
  • Das Hydrauliksystem des R2900 XE verbessert zudem die Bedienersteuerung und steigert die Produktivität. Die leichtgängige Joystick-Arbeitsgerätesteuerung (Elektrik vor Hydraulik) mit gleichzeitiger Hub- und Kippfunktion optimiert die Fahrereffizienz.
Cat

PRODUKTIVITÄT UND LEISTUNG

  • Die Produktivität des R2900 XE konnte dank zahlreicher neuer und verbesserter Merkmale und Eigenschaften um 20 % gesteigert* werden.
  • Eine Nutzlast von 18,5 Tonnen (20,4 Tonnen) bedeutet schnellere Beladezeiten, sodass der R2900 XE in 3 bis 4 Ladespielen einen Cat® AD63-Muldenkipper beladen kann und somit höhere Effizienz und Produktivität gewährleistet.
  • Der R2900 XE bietet 52 % schnellere* Beschleunigung und besseres Ansprechverhalten, was den Bedienern bessere Kontrolle über die Maschine ermöglicht. Er kann in 6,4 Sekunden von 0 auf 24 km/h beschleunigen, was einer Verbesserung von 52 % gegenüber dem R2900G entspricht. Außerdem kann er eine um bis zu 7 % höhere* Geschwindigkeit an Steigungen erreichen.
  • Der dem R1700 nachempfundene Hubrahmen erzielt größere Hubhöhen, was das Beladen großer Muldenkipper beschleunigt und vereinfacht, während auch die verbesserte Hydraulikleistung für schnelleres und leichteres Beladen sorgt. Mit diesen Verbesserungen sind niedrigere Taktzeiten möglich und es kann mehr Material bei geringeren Kosten pro Tonne befördert werden. AutoDig sorgt dafür, dass auch neue Bediener schneller produktiv arbeiten und sämtliche Bediener seltener an Ermüdung leiden.
  • Das Hydrauliksystem des R2900 XE verbessert die Produktivität. Kolbenverstellpumpen liefern höhere Durchflussraten, die für schnellere Taktzeiten des Hydraulikzylinders und beeindruckende Hubkräfte sorgen. Die Hub- und Kippzylinder ermöglichen durch ihre große Bohrung eine außergewöhnliche Stabilität, Leistung und Lebensdauer.
* Im Vergleich zum R2900G
Cat

Sauberer und kraftvoller

  • Der R2900 XE nutzt ein hocheffizientes Antriebssystem und wird von einem leisen, zuverlässigen und widerstandsfähigen Cat® C15-Motor angetrieben.
  • Mit einer um mehr als 31 % gesteigerten Kraftstoffeffizienz* und verschiedenen Optionen für die Reduzierung und Nachbehandlung von Emissionen (z. B. einer Konfiguration gemäß EU-Stufe und Dieselpartikelfiltration) liefert er die Leistung, die Sie brauchen, und reduziert dabei die Belüftungskosten bei gleichzeitiger Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitsziele. Drehzahl, Kraftstoffverbrauch, Wärmeerzeugung und Abgasemissionen wurden allesamt reduziert, während Sie von höherer Leistung profitieren.
  • Längere Serviceintervalle verringern die Nutzung von Kohlenwasserstoffen und erhöhen die Verfügbarkeit.
  • Das elektrische Antriebssystem basiert auf dem bewährten "Switched-Reluctance"-Prinzip (SR). Die Entwicklung, Integration, Validierung und Unterstützung direkt durch Caterpillar gewährleistet Zuverlässigkeit, einfache Kühlung und Hochleistung.
  • Der Ersatz der traditionellen Lösungen für Getriebe und Drehmomentwandler durch einen elektrischen Antrieb senkt die Motordrehzahlen, die Abgasemissionen im Motor, die Wärmeabgabe, den Geräuschpegel, die Vibrationen und den Einsatz von Kohlenwasserstoffen.
* Im Vergleich zum R2900G
Cat

SCHAUFELN UND SCHNEIDWERKZEUGE

  • Die Schaufel des R2900 XE wurde umgestaltet, um noch mehr Stabilität und vereinfachte Wartung bereitzustellen. Verschleißstreifen können leichter ausgetauscht werden und die Konstruktion der Schaufel leitet Belastungen zu Bereichen mit leicht austauschbaren Verschleißauflagen, damit die Notwendigkeit an Schweißreparaturen minimiert werden kann.
  • Geschweißte, verschraubte oder hammerlose Schneidwerkzeuge, die die jeweiligen standortspezifischen Anforderungen und die jeweilige Wartungsstrategie erfüllen.
  • Schneidwerkzeugsystem Cat Bolt-on Half Arrow (BOHA) für Schaufelkanten, die mehr Verschleißmaterial bieten als herkömmliche angeschweißte Schneidewerkzeuge und ein Bolt-on-Design aufweisen, das ein schnelles und einfaches Entfernen und Ersetzen ermöglicht.
  • Das neue Durilock-Schneideverschleißkappensystem mit hammerloser Installation und wartungsfreier Schneidwerkzeughalterung mit drei verschiedenen Verschleißkappenausführungen ist auf die spezifischen Anwendungen abgestimmt.
  • Die Cat Bucket Pro App liefert Ihnen Echtzeitdaten zur GET-Leistung, damit Sie die Wartung planen, den Bestand verwalten und die Kosten pro Tonne nachvollziehen können.
Cat

ZUVERLÄSSIGKEIT UND HALTBARKEIT

  • Ohne Gussteile und mit geringerem Gewicht profitiert der Rahmen von längerer Nutzungsdauer und höherer Stabilität ohne Einbußen bei der Leistungsfähigkeit.
  • Das neue Achsendesign des R2900 XE bietet längere Nutzungsdauer, höhere Verfügbarkeit und zahlreiche Funktionen und Verbesserungen bezüglich der Servicefreundlichkeit.
  • Auch die neuen, größeren Radlager mit optimierter Positionierung und flanschmontierten Radkränzen halten länger und können leichter gewartet werden.
  • Der Seitenantrieb mit vier Planetengetrieben hat größere Radsätze.
  • Die aktualisierte Bauweise der Bremse ermöglicht höhere Kapazität, fernmontierte Bremsentlüfter, leichteren Zugang bei der Wartung und eine längere Nutzungsdauer der Bremsen.
  • Die Antriebsschlupfregelung reduziert das Reifendurchdrehen, erhöht die Nutzungsdauer der Reifen und senkt die Kosten für Hilfsstoffe.

Produktspezifikationen für R2900 XE (dieselelektrisch)

Motormodell Cat® C15 Cat® C15
Motorleistung – Motor gemäß Stufe V – ISO 14396:2002 449 HP 335 kW
Motorleistung – Motor gemäß Tier 2 / Stufe II – ISO 14396:2002 447 HP 333 kW
Bohrung 5.39 " 137 mm
Hub 6.77 " 172 mm
Hubraum 928 in³ 15.2 l
Anmerkung (1) Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 1600 U/min für Modell mit Motor gemäß Tier 2 / Stufe II unter den in der angegebenen Norm festgelegten Bedingungen. Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 1600 U/min für Modell mit Motor gemäß Tier 2 / Stufe II unter den in der angegebenen Norm festgelegten Bedingungen.
Anmerkung (2) Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 1,600/min für Modell mit Motor gemäß Stufe V unter den in der angegebenen Norm festgelegten Bedingungen. Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 1,600/min für Modell mit Motor gemäß Stufe V unter den in der angegebenen Norm festgelegten Bedingungen.
Anmerkung (3) Alle Nennleistungsbedingungen basieren auf ISO/TR 14396, Ansaugluft-Normalbedingungen mit barometrischem Gesamtdruck von 100 kPa (29,5 in Hg), Dampfdruck von 1 kPa (0,295 in Hg) und Temperatur von 25 °C (77 °F). Leistungsmessungen erfolgten mit Kraftstoff gemäß EPA-Spezifikationen in 40 CFR Teil 1065 und EU-Spezifikationen in der Richtlinie 97/68/EG mit einer Dichte von 0,845-0,850 kg/l bei 15 °C (59 °F) und einer Kraftstoffeinlasstemperatur von 40 °C (104 °F). Alle Nennleistungsbedingungen basieren auf ISO/TR 14396, Ansaugluft-Normalbedingungen mit barometrischem Gesamtdruck von 100 kPa (29,5 in Hg), Dampfdruck von 1 kPa (0,295 in Hg) und Temperatur von 25 °C (77 °F). Leistungsmessungen erfolgten mit Kraftstoff gemäß EPA-Spezifikationen in 40 CFR Teil 1065 und EU-Spezifikationen in der Richtlinie 97/68/EG mit einer Dichte von 0,845-0,850 kg/l bei 15 °C (59 °F) und einer Kraftstoffeinlasstemperatur von 40 °C (104 °F).
Anmerkung (4) Minimale Motordrosselung* erforderlich bis zu 2926 m (9600') bei Nenndrehzahl für Motoren gemäß Stufe V sowie 3505 m (11.500') für Motoren vergleichbar mit Tier 2 / Stufe II. Minimale Motordrosselung* erforderlich bis zu 2926 m (9600') bei Nenndrehzahl für Motoren gemäß Stufe V sowie 3505 m (11.500') für Motoren vergleichbar mit Tier 2 / Stufe II.
Anmerkung (5) Optionaler Dieselpartikelfilter (DPF) als Paket erhältlich. Optionaler Dieselpartikelfilter (DPF) als Paket erhältlich.
Anmerkung (6) * <5% * <5%
Nenn-Nutzlast 40785 lb 18500 kg
Brutto-Maschinenmasse 172157 lb 78089 kg
Transportgewicht 131988 lb 59869 kg
Statische Kipplast – geradeaus – Hubrahmen waagrecht 95407 lb 43276 kg
Statische Kipplast – voll eingelenkt – Hubrahmen waagrecht 82889 lb 37598 kg
Ausbrechkraft – Hub (ISO) 71500 lb 32500 kg
Ausbrechkraft – Kippen (ISO) 92500 lb 42000 kg
Schaufelinhalt 7,4−9,8 m³ (9,7−12,8 yd³) 7,4−9,8 m³ (9,7−12,8 yd³)
Kippschaufel – 1 – Standardschaufel 9.7 yd³ 7.4 m³
Kippschaufel – 2 11.2 yd³ 8.6 m³
Kippschaufel – 3 12 yd³ 9.2 m³
Kippschaufel – 4 12.8 yd³ 9.8 m³
Betriebsmasse* 122300 lb 55462 kg
Betriebsmasse* – Vorderachse 54400 lb 24685 kg
Betriebsmasse* – Hinterachse 67900 lb 30777 kg
Betriebsmasse + Nutzlast* 163100 lb 73962 kg
Betriebsmasse + Nutzlast* – Vorderachse 120100 lb 54480 kg
Betriebsmasse + Nutzlast* – Hinterachse 43000 lb 19482 kg
Anmerkung * Berechnetes Gewicht. * Berechnetes Gewicht.
Getriebetyp Geschalteter Cat-Reluktanzelektromotor Geschalteter Cat-Reluktanzelektromotor
Vorwärts − 1. (virtuell) 3.6 mile/h 5.8 km/h
Vorwärts − 2. (virtuell) 5.9 mile/h 9.5 km/h
Vorwärts − 3. (virtuell) 10.6 mile/h 17 km/h
Vorwärts − 4. (virtuell) 15.3 mile/h 24.6 km/h
Vorwärts − 5. (virtuell) 20.8 mile/h 33.4 km/h
Rückwärts − 1. (virtuell) 3.7 mile/h 6 km/h
Rückwärts − 2. (virtuell) 6.3 mile/h 10.1 km/h
Rückwärts − 3. (virtuell) 11.2 mile/h 18 km/h
Rückwärts − 4. (virtuell) 16.2 mile/h 26 km/h
Rückwärts − 5. (virtuell) 20.4 mile/h 32.9 km/h
Hub-/Kippsystem – Kreis Elektrohydraulische Bedienelemente Elektrohydraulische Bedienelemente
Hub-/Kippsystem – Pumpe Verstellkolben Verstellkolben
Max. Fördermenge 264 gpm 479 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Haupt 4597 psi 31700 kPa
Hubzylinder – Bohrung 7.48 " 190 mm
Hubzylinder – Hub 39.8 " 1011 mm
Kippzylinder – Bohrung 10.63 " 270 mm
Kippzylinder – Hub 18.03 " 458 mm
Anheben 9 s 9 s
Abkippen 2.8 s 2.8 s
Absenken, leer, durch Eigengewicht 3.5 s 3.5 s
Gesamttaktzeit 15.3 s 15.3 s
Wenderadius, außen** 286 " 7270 mm
Wenderadius, innen** 134 " 3391 mm
Achspendelung
Lenkeinschlagwinkel 42.5° 42.5°
Anmerkung ** Durchfahrmaße nur zur Referenz. ** Durchfahrmaße nur zur Referenz.
Reifengröße 29.5 R29 29.5 R29
Kurbelgehäuse 13.7 Gall. (US) 52 l
Antriebsmotor/Verteilergetriebeöl 18 Gall. (US) 68 l
Hydrauliktank 89.3 Gall. (US) 338 l
Kühlsystem (Motorkühler) 25.1 Gall. (US) 95 l
Kühlsystem (Antriebsmotor − sekundär) 8.5 Gall. (US) 32 l
Differenzial und Seitenantriebe vorn – mit Achsöl-Kühlsystem 37 Gall. (US) 140 l
Differenzial und Seitenantriebe hinten – mit Achsöl-Kühlsystem 40.7 Gall. (US) 154 l
Kraftstofftank 174.4 Gall. (US) 660 l
DEF-Tank 9 Gall. (US) 34 l
Normen ISO 3471:2008 ROPS; ISO 3449:2005 FOPS ISO 3471:2008 ROPS; ISO 3449:2005 FOPS

R2900 XE (dieselelektrisch) Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • 12-V-Anschluss in Fahrerkabine
  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Fremdstartanschluss
  • Batteriehauptschalter, vom Boden aus zugänglich
  • Diagnosestecker
  • Elektrostart, 24 V
  • Not-Aus (beleuchtet):
    – hinten rechts
    – hinten links
  • Externe LED-Beleuchtungsanlage, vorn, hinten, Anschlag − Bremse − Schlussleuchten, zwei LEDs
  • Wartungsarme Batterien

ARBEITSUMGEBUNG

  • Bedienstand, geschlossener ROPS/FOPS
    – Klimaanlage
    – Überdrucksystem und Filter für Fahrerkabine
    – Radiovorrüstungsfach für Radio und Lautsprecher
  • Getränkehalter und Ablagefächer
  • Cat®-Mehrzweck-Farbanzeige (CMPD, Color Multi-Purpose Display):
  • Elektrische Warnhörner
  • Schutz, hinteres Seitenausstellfenster
  • Fahreranwesenheitssystem (automatische Feststellbremse)
  • Türklinkenüberwachung
  • Elektrohydraulische Arbeitshydraulik-Bedienelemente, Einzel-Joystick
  • Tastenfeld für Leuchten
  • Sitze:
    – gefederter Sitz, Vinyl
  • Einstellbare Armlehne und Kniepolster
  • Sicherheitsgurtüberwachung
  • Sicherheitsgurt
  • STIC-Lenkung
  • Notlenkung

ANTRIEBSSTRANG

  • Dieselmotor mit luftgekühltem Cat-Ladeluftkühler C15 (ATAAC), 6 Zylinder
  • Motoroptionen:
    – Motor, entspricht Tier 2
  • Katalysator-/Schalldämpfereinheit
  • Elektrischer geschalteter Reluktanzgenerator und Pumpenantrieb von Cat
  • Geschalteter Cat-Reluktanzmotor
  • Integrierte Cat-Elektronik
  • Bremsen, vollhydraulisch, gekapselt, Mehrscheiben-Betriebsbremse im Ölbad (SAFR™)

TECHNOLOGIE

  • Automatische Retardierung mit Maschinensteuerung
  • Product Link Elite

SONSTIGE AUSSTATTUNG

  • Reifenoptionen:
    – Reifen, 29.5R29**2 VSMS2 L5S L2A Bridgestone
  • Flach einklappbare Handläufe

R2900 XE (dieselelektrisch) Sonderausrüstung

ELEKTRIK

  • Beleuchtung– Laden
  • Serviceschachtleuchte

ARBEITSUMGEBUNG

  • Bedienstand, geschlossener ROPS/FOPS:
    – Druckbelüftung und Filter für Fahrerkabine (HEPA)
  • Kamera, Farbdisplay, nach vorne und hinten ausgerichtet
  • Doppelt verglaste Fenster
  • Sitze:
    – gefederter Sitz, T-Stück, Vinyl
    – luftgefederter Sitz, Vinyl
  • Umkehrlenkung, Schaufelrückführung

ANTRIEBSSTRANG

  • Motoroptionen:
    – Motor, Stufe V (EU)
  • Dieselpartikelfilter (DPF) (Durchfluss)
  • Schnelleinfüllung und S·O·S-Anschlüsse

TECHNOLOGIE

  • Antriebsschlupfregelung
  • AutoDig
  • Reifendruck-Überwachung.
  • Command für den Untertagebau
  • Wägesystem
  • Fernsteuerungsschnittstelle (ohne Sender und Empfänger)

SONSTIGE AUSSTATTUNG

  • Ferngesteuerter Bergungshaken und ferngesteuerte Bergungsstange
  • Reifenoptionen:
    – Reifen, 29.5R29**2 VMDL L5 L2A Bridgestone
  • Schaufel, verschiedene Größen, Mulde (7,4 m³ bis 9,8 m³ [9,7 yd³ bis 12,8 yd³])
  • GET- und Verschleißpaketoptionen
  • Zentralisiertes oder automatisches Schmiersystem
  • Radunterlegkeile
  • Rückseitenschutz − Fledermausflügel

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar™ Command für den Untertagebau ermöglicht die Fernsteuerung von Lade-, Transport- und Entlademaschinen und sorgt so für unmittelbare Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen in Ihrem Betrieb. Das System steigert die Sicherheit, da Bediener aus gefährlichen Bereichen fern gehalten werden. Es verbessert zudem im Vergleich zu Arbeiten in Sichtlinie die Maschinenauslastung, da die Stillstandszeiten aufgrund von Schichtwechseln, Sprengarbeiten und anderen Bedingungen, bei denen die Arbeiter die Wand verlassen müssen, verringert werden.
Die Optionen reichen von einfacher Sichtlinie bis zu vollständiger Autonomie. Dieser Baustein-Ansatz ermöglicht es den Bergarbeitern, den Wert an ihrer wirtschaftlichsten Einsprungstelle zu erfassen und gleichzeitig die Skalierbarkeit mit zunehmender technologischer Reife zu gewährleisten.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar™ Fleet für den Untertagebau bietet Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast und andere wichtige Betriebsparameter. Es erfasst und verfolgt automatisch Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette und liefert Erkenntnisse, die Ihnen dabei helfen, zu erkennen, was funktioniert, und zu beheben, was nicht funktioniert. Dank unserer firmeneigenen, hochpräzisen Untertage-Positionierungstechnologie können Bergwerke Personal und Anlagen mit einer Genauigkeit von weniger als einem Meter verfolgen. Dies ermöglicht Ihnen auch den Zugriff auf wichtige Zyklusinformationen, so dass Sie die Maschinenauslastung und die Gesamteffizienz des Betriebs besser verstehen können. Das bidirektionale Aufgabenmanagement in Echtzeit liefert wichtige Daten, die sich positiv auf die Produktivität auswirken und Ihnen bei der Optimierung des gesamten Bergbaubetriebs helfen.

Mehr über die Technologie erfahren

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des R2900 XE (dieselelektrisch) zu entdecken.

Tour für R2900 XE (dieselelektrisch) starten
close

Mediengalerie

R2900 XE MRG 05

R2900 XE – Aufnahme bei der Arbeit 1

R2900 XE – Aufnahme bei der Arbeit 2

R2900 XE – Aufnahme bei der Arbeit 3

R2900 XE – Innenbereich

R2900 XE mit AD63

R2900 XE MRG 05
R2900 XE – Aufnahme bei der Arbeit 1
R2900 XE – Aufnahme bei der Arbeit 2
R2900 XE – Aufnahme bei der Arbeit 3
R2900 XE – Innenbereich
R2900 XE mit AD63

R2900 XE – Einführungsvideo

R2900 XE – Rundgang-Video

Cat-Untertage-Fahrlader – Video

Commitment-Video HRV

AutoDig – Video

R2900 XE – Einführungsvideo
R2900 XE – Rundgang-Video
Cat-Untertage-Fahrlader – Video
Commitment-Video HRV
AutoDig – Video

360 View
360 View

Vergleichen Sie R2900 XE (dieselelektrisch) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN