Übersicht
Mehr Nutzlast. Mehr Leistung. Mehr Rentabilität.
Der Untertage-Muldenkipper Cat® AD63 ist auf hohe Produktivität, Kostensenkung und Effizienzsteigerung ausgelegt. Mit seiner stabilen Konstruktion eignet er sich für die rauen Bedingungen auch an Ihrem Einsatzort. Ferner bietet eine um 5 % größere Nutzlast, ein höheres Drehmoment und weitere Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell. Die erstklassige Fahrerkabine sorgt während der ganzen Schicht für die Sicherheit und den Komfort des Fahrers. Neue Verbesserungen erhöhen ferner auch die Sicherheit aller anderen Personen in und auf der Maschine oder in deren Umfeld. Der Cat-Motor C27 erfüllt die Emissionsnormen gemäß EU-Stufe V. Damit bietet er nicht nur umweltfreundlichere Leistung, sondern senkt auch die Kosten für die Belüftung. Ferner sorgen die robuste Konstruktion und die einfache Wartung für eine lange Lebensdauer bei niedrigen Betriebskosten sowie für eine maximale Rendite Ihrer Investition.