R1300G

Untertage-Fahrlader (LHD) R1300G

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® 3306B DITA
Cat® 3306B DITA
Motorleistung – ISO 14396:2002
157 HP
117 kW
Nenn-Nutzlast
14991 lb
6800 kg

Übersicht

Kompakte Bauform, große Leistung

Der Cat® R1300G ist unser kleinster Untertage-Fahrlader. Mit einer Ausbrechkraft von 12.020 kg (26.504 lb) und einer Motorleistung von 117 kW (157 HP) bietet er in kleineren Bergwerken maximale Produktionsleistung. Dank des im Vergleich zu Maschinen der Mitbewerber kleineren Wendekreises wird die Produktivität gesteigert. Er verfügt über einen größeren Kraftstofftank, der eine längere Betriebsdauer zwischen den Betankungen ermöglicht, eine hervorragende Schaufelreichweite und Schaufelkippe für eine bessere Beladung und eine schnellere Ausleerung.
Der bei Fahrern sehr beliebte R1300G bietet eine hervorragende Achslastverteilung im beladenen Zustand, hydraulische Schwingungsdämpfung und Sitzfederung und gewährleistet damit maximalen Komfort. Um die Luftqualität in Ihrem Bergwerk zu verbessern, können Sie den R1300G mit einem optionalen Dieselpartikelfilter ausstatten. Der R1300G ist die ideale Ergänzung für den Cat-Muldenkipper AD22.

Vorteile

Produktionsvorteil im Vergleich zu Mitbewerbermodellen

Durch kleineren Wendekreis, größeren Kraftstofftank, bessere Schaufelreichweite und größeren Auskippwinkel

Bei Fahrern beliebt

Fahrerkomfort auf höchstem Niveau durch hervorragende Achslastverteilung im beladenen Zustand, hydraulische Schwingungsdämpfung und Sitzfederung

Verbesserte Luftqualität

Verbesserte Luftqualität durch optionalen Dieselpartikelfilter

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

SICHERHEIT

  • Große Fensteröffnungen für eine bessere Sicht.
  • Große Handgriffe auf beiden Seiten für den Zugang zu Fahrerkabine und Maschine mit 3 Haltepunkten.
  • Der integrierte Überrollschutzaufbau (Roll Over Protective Structure, ROPS) und Steinschlagschutz (Falling Objects Protective Structure, FOPS) ist elastisch am Rahmen befestigt.
  • Das Betriebsbremssystem wird durch modulierten Hydraulikdruck betätigt und die Feststellbremse ist federbetätigt und flüssigkeitsentlastet, sodass das Bremsen auch bei einem Ausfall der Hydraulik gewährleistet ist.
  • Mehr Wartungssicherheit durch Motor mit Warm- und Kaltseite, klappbare Unterbodenschutzbleche, Hubrahmen-Tragbolzen, vom Boden aus einsehbare Schaugläser, vom Gelenkpunkt entfernt angeordneten Ölmessstab und zusätzlichen Motorabstellschalter auf Bodenebene.
Cat

FAHRERKOMFORT UND STEUERUNG

  • Die geschlossene Bauweise mit Klimaanlage liefert frische, druckbeaufschlagte und temperaturgeregelte Luft.
  • Die optional schallgedämmte Fahrerkabine bietet einen ruhigen, sicheren Arbeitsplatz.
  • Bedienelemente, Hebel, Schalter und Anzeigen sind so angeordnet, dass sie die Produktivität maximieren und die Ermüdung minimieren, sowie das STIC™-System, das es ermöglicht, die gesamte Mobilität der Maschine mit einem einzigen Steuergerät zu steuern.
  • Das allseitige, ölgekühlte Bremssystem bietet hervorragende Kontrolle.
  • Die pendelnd aufgehängte Hinterachse stellt den Bodenkontakt der vier Räder sicher und sorgt so jederzeit für maximale Traktion und Stabilität, und ein durchdrehfreies Hinterachsdifferenzial reduziert den Reifenverschleiß und maximiert die Traktion in unebenem Gelände.
Cat

PRODUKTIVITÄT UND LEISTUNG

  • Elektronisch gesteuertes Lastschaltgetriebe sorgt für gleichmäßige, reaktionsschnelle Förderleistung.
  • Die hohen Hydraulikstromraten sorgen für schnelles Ansprechverhalten der Hydraulikzylinder und hohe Hubkräfte. Die Hub- und Kippzylinder ermöglichen außerdem durch ihre große Bohrung eine außergewöhnliche Stabilität, Leistung und Lebensdauer.
  • Hervorragende Schaufelreichweite und Schaufelentleerung für eine bessere Beladung und schnellere Ausleerung der Schaufel.
  • Die bewährte Umlenkungsausrichtung des Gestänges mit Z-Kinematik sorgt durch hohe Ausbrechkraft und einen verbesserten Rückkippwinkel für bessere Schaufelladung und höheres Materialhaltevermögen.
  • Die optionale hydraulische Schwingungsdämpfung (RCS) reduziert Vor- und Rückwärtsneigungen des Hubrahmens und der Schaufel und erleichtert Fahrgeschwindigkeiten oberhalb von 5 km/h (3 mph) bei Belade- und Transportvorgängen.
Cat

LEISTUNG UND EFFIZIENZ

  • Effizienter und leistungsstarker Cat-Motor C3306B, der auch in den anspruchsvollsten Bergbauanwendungen maximale Leistung liefert, unempfindlich gegen Verschmutzung ist sowie für Kraftstoffe mit hohem Schwefelgehalt geeignet ist und damit weltweit eingesetzt werden kann.
  • Die umfassende Systemintegration von Motor und Getriebe sorgt für Kraftstoffeffizienz und Leichtgängigkeit.
  • Bietet hervorragenden Durchzug beim Graben, Einfahren und Überwinden starker Steigungen. Außerdem ist der Drehmomentanstieg effektiv auf die Schaltpunkte des Getriebes abgestimmt, um einen maximalen Wirkungsgrad und kurze Taktzeiten zu gewährleisten.
  • Der groß dimensionierte Drehmomentwandler bringt mehr Leistung an die Räder für überlegene Antriebsstrangeffizienz.
  • Optionales werkmontiertes Fernsteuerungssystem.
Cat

SCHAUFELN UND SCHNEIDWERKZEUGE

  • Auf optimale Beladbarkeit und strukturelle Zuverlässigkeit ausgelegte Schaufeln mit vier Kippschaufelgrößen und einer optionalen Ausstoßerschaufel. Alle wurden entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit entwickelt und gefertigt.
  • Geschweißte, verschraubte oder hammerlose Schneidwerkzeuge, die die jeweiligen standortspezifischen Anforderungen und die jeweilige Wartungsstrategie erfüllen.
  • Geschweißtes, modulares Cat-Schneidwerkzeugsystem, das die Zuverlässigkeit von geschweißten Teilen mit der einfachen Austauschbarkeit mechanischer Systeme verbindet.
  • Anschraubbare halbpfeilförmige Schneidwerkzeuge (BOHA) für Schaufelkanten, die mehr Verschleißmaterial als herkömmliche angeschweißte Schneidwerkzeuge und eine Schraubkonstruktion bieten, die ein schnelles, einfaches Entfernen und Austauschen ermöglicht.
  • Cat Bucket Pro App, die Ihnen Echtzeitdaten zur GET-Leistung liefert, damit Sie die Wartung planen, den Bestand verwalten und die Kosten pro Tonne kennen können.
Cat

ZUVERLÄSSIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

  • Der Rahmen ist so konstruiert, dass er den extremen Kräften standhält, die während der Lade- und Einfahrzyklen auftreten, und zeichnet sich durch Tiefeinbrandschweißen und durchgängige Nähte aus.
  • Die Kolben sind ölgekühlt, um die Wärmeableitung zu verbessern und die Lebensdauer zu verlängern.
  • Die Spreizkonstruktion des Knickgelenks sorgt durch den größeren Abstand zwischen oberer und unterer Knickplatte für eine Verteilung der Kräfte und eine längere Lebensdauer des Lagers und die stärkeren Knickgelenkplatten verringern die Durchbiegung.
  • HD-Hubrahmen aus Stahl mit Stahlguss-Querrohr ermöglichen eine lange Nutzungsdauer, indem sichergestellt wird, dass die beim Laden und Einfahren auftretenden extremen Lasten wirksam verteilt werden.
  • Rahmen, Antriebsstrang, Motor und Komponenten, die auf Überholbarkeit ausgelegt sind.

Produktspezifikationen für R1300G

Motormodell Cat® 3306B DITA Cat® 3306B DITA
Motorleistung – ISO 14396:2002 157 HP 117 kW
Bohrung 4.75 " 120.7 mm
Hub 6 " 152.4 mm
Hubraum 640.75 in³ 10.5 l
Anmerkung (1) Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 2200/min unter den in der angegebenen Norm festgelegten Bedingungen. Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 2200/min unter den in der angegebenen Norm festgelegten Bedingungen.
Anmerkung (2) Alle Nennleistungsbedingungen basieren auf ISO/TR14396:2002, Ansaugluft-Normalbedingungen mit barometrischem Gesamtdruck von 100 kPa (29,5 in Hg), Dampfdruck von 1 kPa (0,295 in Hg) und Temperatur von 25 °C (77 °F). Leistungsmessungen erfolgten mit Kraftstoff gemäß EPA-Spezifikationen in 40 CFR Teil 1065 und EU-Spezifikationen in der Richtlinie 97/68/EG mit einer Dichte von 0,845-0,850 kg/l bei 15 °C (7,05-7,09 lb/gal bei 59 °F) und einer Kraftstoffeinlasstemperatur von 40 °C (104 °F). Alle Nennleistungsbedingungen basieren auf ISO/TR14396:2002, Ansaugluft-Normalbedingungen mit barometrischem Gesamtdruck von 100 kPa (29,5 in Hg), Dampfdruck von 1 kPa (0,295 in Hg) und Temperatur von 25 °C (77 °F). Leistungsmessungen erfolgten mit Kraftstoff gemäß EPA-Spezifikationen in 40 CFR Teil 1065 und EU-Spezifikationen in der Richtlinie 97/68/EG mit einer Dichte von 0,845-0,850 kg/l bei 15 °C (7,05-7,09 lb/gal bei 59 °F) und einer Kraftstoffeinlasstemperatur von 40 °C (104 °F).
Anmerkung (3) Motordrosselung beginnt in einer Höhe von 4500 m (14.763,7'). Motordrosselung beginnt in einer Höhe von 4500 m (14.763,7').
Nenn-Nutzlast 14991 lb 6800 kg
Brutto-Maschinenmasse 65482 lb 29702 kg
Statische Kipplast – geradeaus – Hubrahmen waagrecht 45360 lb 20575 kg
Statische Kipplast – voll eingelenkt – Hubrahmen waagrecht 39397 lb 17870 kg
Ausbrechkraft – SAE 26504 lb 12020 kg
Betriebsmasse* 45691 lb 20725 kg
Betriebsmasse* – Vorderachse 16810 lb 7625 kg
Betriebsmasse* – Hinterachse 28881 lb 13100 kg
Betriebsmasse + Nutzlast* 60682 lb 27525 kg
Betriebsmasse + Nutzlast* – Vorderachse 41105 lb 18645 kg
Betriebsmasse + Nutzlast* – Hinterachse 19577 lb 8880 kg
Anmerkung * Berechnete Gewichte. * Berechnete Gewichte.
Vorwärts – 1 2.8 mile/h 4.5 km/h
Vorwärts – 2 4.8 mile/h 7.8 km/h
Vorwärts – 3 9.3 mile/h 15 km/h
Vorwärts – 4 16.3 mile/h 26.3 km/h
Rückwärts – 1 2.8 mile/h 4.5 km/h
Rückwärts – 2 4.8 mile/h 7.8 km/h
Rückwärts – 3 9.2 mile/h 14.8 km/h
Rückwärts – 4 14.3 mile/h 23 km/h
Anheben 5 s 5 s
Abkippen 2 s 2 s
Absenken, leer, durch Eigengewicht 2.3 s 2.3 s
Gesamttaktzeit 9.3 s 9.3 s
Kippschaufel – 1 3.2 yd³ 2.5 m³
Kippschaufel – 2 3.7 yd³ 2.8 m³
Kippschaufel – 3 – Standardschaufel 4.1 yd³ 3.1 m³
Kippschaufel – 4 4.4 yd³ 3.4 m³
Ausstoßerschaufel 3.1 yd³ 2.4 m³
Wenderadius, außen 225.1 " 5717 mm
Wenderadius, innen 111.2 " 2825 mm
Achspendelung 10° 10°
Lenkeinschlagwinkel 42.5° 42.5°
Reifengröße 17.5 × R25 17.5 × R25
Kurbelgehäuse – Mit Filter 6.6 Gall. (US) 25 l
Getriebe 11.9 Gall. (US) 45 l
Hydrauliktank 23.2 Gall. (US) 88 l
Kühlsystem 17.7 Gall. (US) 67 l
Differenzial und Seitenantriebe vorn 10 Gall. (US) 38 l
Differenzial und Seitenantriebe hinten 11.1 Gall. (US) 42 l
Kraftstofftank 77.9 Gall. (US) 295 l
Normen ROPS-/FOPS-zertifizierte Fahrerkabine ROPS-/FOPS-zertifizierte Fahrerkabine

R1300G Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Drehstromgenerator, 75 A
  • Anschluss, Fremdstart
  • Batteriehauptschalter, vom Boden aus zugänglich
  • Starter, elektrisch, 24 V
  • Diagnosestecker
  • Motorausschalter
  • Beleuchtung:
    – extern, vorn, hinten
    – Stopp, einfach
  • Batterien, wartungsarm
  • Alarm, Rückfahr-
  • Anlass- und Ladesystem

REIFEN, FELGEN UND RÄDER

  • Felgen:
    – ohne Schlauch, Vierersatz
  • Die Bereifung muss aus der obligatorischen Ausrüstung ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen:
    – Reifen, 17.5 × R25 VSMS L5S Bridgestone
    – Reifen, 17.5 × R25, VSDL Bridgestone

ARBEITSUMGEBUNG

  • Caterpillar-Elektroniküberwachungssystem (CEMS), (Instrumententafeln)
  • Warnhörner, elektrisch
  • Instrumente/Anzeigen:
    – Tachometer/Drehzahlmesser
    – Kraftstoffstand
    – Hydrauliköltemperatur
    – Motorkühlwassertemperatur
  • Leuchte, Warnung, Restbremse
  • Vorgesteuerte Bedienelemente für Arbeitshydraulik, Einzel-Joystick
  • Fahrerkabine, ROPS- und/oder FOPS-zertifiziert
  • Kombiniertes Lenk-Schaltsystem (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control System)
  • Gefederter T-Sitz mit Sicherheitsgurt

ANTRIEBSSTRANG

  • Motor:
    – Cat 3306B, sechs Zylinder, Diesel
    – DITA (Direkteinspritzung, Abgasturboaufladung und Ladeluftkühlung)
  • Vorreiniger, Lufteinlass
  • Kraftstoffentlüftungshilfe
  • Bremsen, vollhydraulisch, gekapselt, Mehrscheiben-Betriebsbremse im Ölbad (SAFR)
  • Hitzeschilde
  • Drehmomentwandler
  • Getriebeneutralisiereinrichtung
  • Planeten-Lastschaltgetriebe (4V/4R), automatisch

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Schutzvorrichtung, Motor und Getriebe
  • Schaufelkippe (3,1 m3/4,1 yd3)
  • Katalysator/Schalldämpfer
  • Deckel, Kühler, manuelle Entriegelung
  • Aufkleber, internationale Piktogrammgrafiken
  • Service-Ölprobe
  • Kotflügel, vorn, hinten
  • Brandschutzwand
  • Handgriffe
  • Hydraulikölkühler, ausschwenkbar
  • Ventil, Ablass, Getriebeölfilter
  • Schutzstangen, Hinterrahmen
  • Kühlerschutzgitter, ausschwenkbar

R1300G Sonderausrüstung

REIFEN, FELGEN UND RÄDER

  • Felgen:
    – Schlauch, Vierersatz
    – Ersatz (mit Schlauch oder schlauchlos)
    – Felgenkennnummer

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Abgasnachbehandlungsoptionen
    – DPF (Flow-through)
  • Ausführungen zum Lösen der Bremsen, enthaltend Lenkungslösung
    – Bergungshaken
    – Bergungsstange
  • Schaufel:
    – Schneidmesser, anschraubbar
    – Schneidmesser, Cat, anschweißbar
    – Absatzklappen, Ausstoßer und Kippschaufeln
    – Schneide vollverschweißt oder heftgeschweißt
    – Schnellwechsel-Verschleißplattensystem (MAWPS)
    – Verschiedene Größen, Kippe (2,5 m3/3,2 yd3, 2,8 m3/3,7 yd3, 3,4 m3/4,4 yd3), Ausstoßer (2,4 m3/3,1 yd3)
    –Standard-Schneide oder Anschraub-Schneide
    – Verschleißstreifen, Ausstoßer und Kippschaufeln
    – Verschleiß-Laufbuchse
  • Abdeckungen:
    – Schutzvorrichtung für Hubrahmen und Vorderrahmenleuchten
    – Hinteres Schutzgitter (zusätzliche anschraubbare Schutzvorrichtung)
  • Zugvorrichtungsbefestigung, Anschraub-
  • Schnellbefüllungssystem
    – Kühlmittel
    – Motoröl
    – Kraftstoff
    – Hydrauliköl
    – Getriebeöl
  • Flüssigkeiten
    – Arctic-Kraftstoff
    – Arctic-Kühlmittel
  • Hubvorrichtung, Grubentransport
  • Schmiersystem
    – Automatik– Zentralisiert
  • Bedienstand ROPS/FOPS geschlossen
    – Klimaanlage
    – Überdrucksystem und Filter für Fahrerkabine
    – Deckenleuchte
    – Türstütze
    – Heizung
    – Radiovorrüstungsfach für Radio und Lautsprecher
    – Scheibenwischer mit Intervallschaltung
  • Automatische Betätigung der Feststellbremse
  • Feststellbremsschalterbetätigung
    – Druckbetätigung
    – Zugbetätigung
  • Reflexionsfolie
  • Fernsteuerungsschnittstelle (ohne Sender und Empfänger), mit Warnleuchten (grün)
    – Cattron
    – RCT
  • Umkehrlenkung
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung
  • Felge
    – Tube Type
    – Tube oder Tubeless (kettenfähig)
    – Ersatz (Tube oder Tubeless)
    – Felgenkennnummer
  • Notlenkungssystem
  • Service-Werkzeuge
    – Bergungsstange (zur Verwendung mit Bremsauslösung, Bergungsstange System)
    – Referenz-Teilehandbuch für weitere Werkzeuge erhältlich
  • Schalter
    – Leerlaufzeitgeber
    – Hubrahmenpositionierer
    – Übersteuerungsschalter für Getriebeneutralisiereinrichtung
    – Getriebedruck für automatische Betätigung der Feststellbremse

ARBEITSUMGEBUNG

  • Bedienstand ROPS/FOPS geschlossen:
    – Klimaanlage
    – Überdrucksystem und Filter für Fahrerkabine
    – Deckenleuchte
    – Türstütze
    – Heizung
    – Radiovorrüstungsfach für Radio und Lautsprecher
    – Scheibenwischer mit Intervallschaltung
  • Instrumente/Anzeigen:
    – Bremsdruck
  • Notlenkungssystem

ANTRIEBSSTRANG

  • Motor:
    – Abgasnachbehandlungsoptionen – DPF (Flow-through)
  • Umkehrlenkung
  • Automatische Betätigung der Feststellbremse
  • Feststellbremsschalterbetätigung – Druckbetätigung/Zugbetätigung
  • Kühler, hohe Effizienz

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar™ Fleet für den Untertagebau bietet Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast und andere wichtige Betriebsparameter. Es erfasst und verfolgt automatisch Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette und liefert Erkenntnisse, die Ihnen dabei helfen, zu erkennen, was funktioniert, und zu beheben, was nicht funktioniert. Dank unserer firmeneigenen, hochpräzisen Untertage-Positionierungstechnologie können Bergwerke Personal und Anlagen mit einer Genauigkeit von weniger als einem Meter verfolgen. Dies ermöglicht Ihnen auch den Zugriff auf wichtige Zyklusinformationen, so dass Sie die Maschinenauslastung und die Gesamteffizienz des Betriebs besser verstehen können. Das bidirektionale Aufgabenmanagement in Echtzeit liefert wichtige Daten, die sich positiv auf die Produktivität auswirken und Ihnen bei der Optimierung des gesamten Bergbaubetriebs helfen.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

Mehr über die Technologie erfahren

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des R1300G zu entdecken.

Tour für R1300G starten
close

Mediengalerie

Untertage-Fahrlader R1300G (LHD)

Untertage-Fahrlader R1300G (LHD)

Untertage-Fahrlader R1300G (LHD)

R1300G

R1300G

R1300G

Untertage-Fahrlader R1300G (LHD)
Untertage-Fahrlader R1300G (LHD)
Untertage-Fahrlader R1300G (LHD)
R1300G
R1300G
R1300G

R1300G Video

UG Loader Video

HRV Commitment Video

R1300G Video
UG Loader Video
HRV Commitment Video

360 View
360 View

Vergleichen Sie R1300G mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN