3,4 m3 (4,4 yd3) für R1300G

Kippschaufel 3,4 m3 (4,4 yd3) für R1300G 3.4m3 (4.4 yds3) for R1300G

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schaufel-Ersatzteilnummer
243-6224
243-6224
Maschinenmodell
R1300G
R1300G
Schneidwerkzeuge (GET)-System
Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA)
Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA)

Übersicht

IMMER DAS RICHTIGE WERKZEUG

Die Cat®-Schaufeln für Untertagebaulader weisen die Stärke und Robustheit auf, die Sie von einem Cat-Produkt erwarten. Sie sind auf optimale Ladbarkeit und strukturelle Zuverlässigkeit ausgelegt, damit Ihre Kosten pro Tonne gesenkt werden.

Vorteile

Optimierte Schaufelkonstruktion

Aggressive Cat-Schaufelkonstruktionen überzeugen durch herausragende Produktivität in den anspruchsvollsten Anwendungen.

Höhere Lebensdauer

Material, Konstruktion und Fertigung der Schaufeln sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu transportierenden abrasiven Materialien
abgestimmt.

Diverse Cat-Schneidwerkzeuge erhältlich

Für diese Schaufel sind diverse Cat-Schneidwerkzeuge und -Anbaugeräte erhältlich.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Optimierte Schaufelkonstruktion und starke Materialien

        
  • Die Cat-Schaufeln für Untertagebaulader weisen die Stärke und Robustheit auf, die Sie von einem Cat-Produkt erwarten.
  •     
  • Material, Konstruktion und Fertigung der Schaufeln sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu transportierenden abrasiven Materialien abgestimmt.
  •     
  • Verbesserte Dicken an der Schaufelkonstruktion sorgen für eine höhere Festigkeit und Steifigkeit der Schaufelbaugruppe, was die Montage und Demontage der Schneiden erleichtert.
  •     
  • Für die Komponenten der Schaufelgruppe werden höherwertige Materialien verwendet.

Höhere Lebensdauer und kürzere Serviceintervalle

  • Die Cat-Schaufel ermöglicht mehr Austauschzyklen der Schneidmesser vor der Schaufelgruppenmontage für größere Reparaturen. Verbesserte Verschleißbeständigkeit führt zu Kosteneinsparungen und höherer Produktivität.
  • Bei der Konstruktion der Schaufel wird auch das Schaufelgewicht berücksichtigt, wobei eine stärkere Schaufel und ein ausgewogenes Gewicht zur Verbesserung der Gesamtleistung der Maschine angestrebt werden.
  • Cat GET bietet auch große Wettbewerbsvorteile.

Mehrere Schneidwerkzeugoptionen

  • Die Schaufeln sind modular aufgebaut und können schneller montiert werden.
  • Für diese Schaufel sind mehrere Cat GET und Anbaugeräte erhältlich. Mehrere Schneidmesseroptionen (Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Schweißen (Modular Weld-on, MWO)) und Deckbänder für kürzere Ausfallzeiten und schnellere Reparaturen. Der Steinschlagschutz verringert das Überlaufen von Steinen über die Rückseite der Schaufel und damit die Gefahr von Beschädigungen des Auslegers/Hubarms und der Komponenten usw.
  • Caterpillar bietet die Schaufel und eine umfassende Palette von GET-Optionen an. Caterpillar und unsere Cat-Händler bieten alles aus einer Hand, was weniger Buchhaltung bedeutet.

Cat-Schaufeln passen am besten zu Cat-Ladern

  • Schaufeln der Marke Cat werden im selben Werk wie unsere Maschinen hergestellt und unterliegen denselben strengen Qualitätskontrollen.
  • Bestens geeignet für die Cat-Maschinenbalance, unterstützt eine bessere Maschinenleistung - Eindringen, Beladen, unterstützt hohe Ausbrechkraft.
  • Mehrere Angebote für Ihren individuellen Einsatz im Bergbau.
  • Die Cat-Schaufel wird vom globalen Cat-Händlernetz unterstützt.

Produktspezifikationen für 3,4 m3 (4,4 yd3) für R1300G

Schaufel-Ersatzteilnummer 243-6224 243-6224
Maschinenmodell R1300G R1300G
Schneidwerkzeuge (GET)-System Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA) Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA)
Schaufelinhalt 4.4 yd³ 3.4 m³
Schaufelbreite über Schneidmesser ohne Schneidwerkzeug 94.5 " 2400 mm
Gewicht - Bodenschaufel 4627 lb 2099 kg
Gewicht - Schaufel mit MWO GET 7244 lb 3286 kg
Gewicht - Schaufel mit BOHA GET 7216 lb 3273 kg

Vergleichen Sie 3,4 m3 (4,4 yd3) für R1300G mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat-Kippschaufel

Cat R1300G mit Kippschaufel

Cat R1300G mit Kippschaufel 2

Cat-Kippschaufel
Cat R1300G mit Kippschaufel
Cat R1300G mit Kippschaufel 2