8,9 m3 (11,6 yd3) für R2900 und R2900G

Kippschaufel 8,9 m3 (11,6 yd3) für R2900 und R2900G 8.9m3 (11.6 yds3) for R2900 & R2900G

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schaufel-Ersatzteilnummer
249-4893
249-4893
Maschinenmodell
R2900 und R2900G
R2900 und R2900G
Schneidwerkzeuge (GET)-System
Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock
Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock

Übersicht

IMMER DAS RICHTIGE WERKZEUG

Die Cat®-Schaufeln für Untertagebaulader weisen die Stärke und Robustheit auf, die Sie von einem Cat-Produkt erwarten. Sie sind auf optimale Ladbarkeit und strukturelle Zuverlässigkeit ausgelegt, damit Ihre Kosten pro Tonne gesenkt werden.

Vorteile

Optimierte Schaufelkonstruktion

Aggressive Cat-Schaufelkonstruktionen überzeugen durch herausragende Produktivität in den anspruchsvollsten Anwendungen.

Höhere Lebensdauer

Material, Konstruktion und Fertigung der Schaufeln sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu transportierenden abrasiven Materialien
abgestimmt.

Diverse Cat-Schneidwerkzeuge erhältlich

Für diese Schaufel sind diverse Cat-Schneidwerkzeuge und -Anbaugeräte erhältlich.

Produktspezifikationen für 8,9 m3 (11,6 yd3) für R2900 und R2900G

Schaufel-Ersatzteilnummer 249-4893 249-4893
Maschinenmodell R2900 und R2900G R2900 und R2900G
Schneidwerkzeuge (GET)-System Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock
Schaufelinhalt 11.6 yd³ 8.9 m³
Schaufelbreite über Schneidmesser ohne Schneidwerkzeug 132 " 3343 mm
Gewicht - Bodenschaufel 11603 lb 5263 kg
Gewicht - Schaufel mit MWO GET 17059 lb 7738 kg
Gewicht - Schaufel mit BOHA GET 17485 lb 7931 kg
Gewicht - Schaufel mit Durilock D50S GET 17485 lb 7931 kg

Vergleichen Sie 8,9 m3 (11,6 yd3) für R2900 und R2900G mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat-Kippschaufel

Cat-Kippschaufel

Aktuelle Angebote für  8,9 m3 (11,6 yd3) für R2900 und R2900G

Weitere Angebote anzeigen