6,1 m3 (8,0 yd3) für R1700 und R1700 XE

Kippschaufel 6,1 m3 (8,0 yd3) für R1700 und R1700 XE 6.1m3 (8.0 yds3) for R1700 & R1700 XE

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schaufel-Ersatzteilnummer
467-1828
467-1828
Maschinenmodell
R1700 und R1700 XE
R1700 und R1700 XE
Schneidwerkzeuge (GET)-System
Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock
Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock

Übersicht

IMMER DAS RICHTIGE WERKZEUG

Die Cat®-Schaufeln für Untertagebaulader weisen die Stärke und Robustheit auf, die Sie von einem Cat-Produkt erwarten. Sie sind auf optimale Ladbarkeit und strukturelle Zuverlässigkeit ausgelegt, damit Ihre Kosten pro Tonne gesenkt werden.

Vorteile

Optimierte Schaufelkonstruktion

Aggressive Cat-Schaufelkonstruktionen überzeugen durch herausragende Produktivität in den anspruchsvollsten Anwendungen.

Höhere Lebensdauer

Material, Konstruktion und Fertigung der Schaufeln sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu transportierenden abrasiven Materialien
abgestimmt.

Diverse Cat-Schneidwerkzeuge erhältlich

Für diese Schaufel sind diverse Cat-Schneidwerkzeuge und -Anbaugeräte erhältlich.

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Optimierte Schaufelkonstruktion und starke Materialien

  • Die Cat-Schaufeln für Untertagebaulader weisen die Stärke und Robustheit auf, die Sie von einem Cat-Produkt erwarten.
  • Material, Konstruktion und Fertigung der Schaufeln sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu transportierenden abrasiven Materialien abgestimmt.
  • Verbesserte Dicken an der Schaufelkonstruktion sorgen für eine höhere Festigkeit und Steifigkeit der Schaufelbaugruppe, was die Montage und Demontage der Schneiden erleichtert.
  • Für die Komponenten der Schaufelgruppe werden höherwertige Materialien verwendet.

Höhere Lebensdauer und kürzere Serviceintervalle

  • Die Cat-Schaufel ermöglicht mehr Austauschzyklen der Schneidmesser vor der Schaufelgruppenmontage für größere Reparaturen. Verbesserte Verschleißbeständigkeit führt zu Kosteneinsparungen und höherer Produktivität.
  • Bei der Konstruktion der Schaufel wird auch das Schaufelgewicht berücksichtigt, wobei eine stärkere Schaufel und ein ausgewogenes Gewicht zur Verbesserung der Gesamtleistung der Maschine angestrebt werden.
  • Cat GET bietet auch große Wettbewerbsvorteile.

Mehrere Schneidwerkzeugoptionen

        
  • Die Schaufeln sind modular aufgebaut und können schneller montiert werden.
  •     
  • Für diese Schaufel sind mehrere Cat GET und Anbaugeräte erhältlich. Mehrere Schneidmesseroptionen (Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO)), Durilock und Deckbänder für kürzere Ausfallzeiten und schnellere Reparaturen. Der Steinschlagschutz verringert das Überlaufen von Steinen über die Rückseite der Schaufel und damit die Gefahr von Beschädigungen des Auslegers/Hubarms und der Komponenten usw.
  •     
  • Caterpillar bietet die Schaufel und eine umfassende Palette von GET-Optionen an. Caterpillar und unsere Cat-Händler bieten alles aus einer Hand, was weniger Buchhaltung bedeutet.

Cat-Schaufeln passen am besten zu Cat-Ladern

  • Schaufeln der Marke Cat werden im selben Werk wie unsere Maschinen hergestellt und unterliegen denselben strengen Qualitätskontrollen.
  • Bestens geeignet für die Cat-Maschinenbalance, unterstützt eine bessere Maschinenleistung - Eindringen, Beladen, unterstützt hohe Ausbrechkraft.
  • Mehrere Angebote für Ihren individuellen Einsatz im Bergbau.
  • Die Cat-Schaufel wird vom globalen Cat-Händlernetz unterstützt.

Produktspezifikationen für 6,1 m3 (8,0 yd3) für R1700 und R1700 XE

Schaufel-Ersatzteilnummer 467-1828 467-1828
Maschinenmodell R1700 und R1700 XE R1700 und R1700 XE
Schneidwerkzeuge (GET)-System Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock
Schaufelinhalt 8 yd³ 6.1 m³
Schaufelbreite über Schneidmesser ohne Schneidwerkzeug 117 " 2972 mm
Gewicht - Bodenschaufel 7743 lb 3512 kg
Gewicht - Schaufel mit MWO GET 12361 lb 5607 kg
Gewicht - Schaufel mit BOHA GET 13276 lb 6022 kg
Gewicht - Schaufel mit Durilock D50S GET 13625 lb 6180 kg

Vergleichen Sie 6,1 m3 (8,0 yd3) für R1700 und R1700 XE mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat-Kippschaufel

Cat R1700 mit Kippschaufel

Cat R1700 mit Kippschaufel 2

Cat-Kippschaufel
Cat R1700 mit Kippschaufel
Cat R1700 mit Kippschaufel 2