8,6 m3 (11,2 yd3) für R1700

8,6 m3 (11,2 yd3) für R1700 Leichtgutschaufel 8.6m3 (11.2 yds3) for R1700

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schaufel-Ersatzteilnummer
467-1831
467-1831
Maschinenmodell
R1700
R1700
Schneidwerkzeuge (GET)-System
Modulares Anschweißen, Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA), Durilock
Modulares Anschweißen, Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA), Durilock

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Optimierte Schaufelkonstruktion und starke Materialien

        
  • Die Cat-Schaufeln für Untertagebaulader weisen die Stärke und Robustheit auf, die Sie von einem Cat-Produkt erwarten.
  •     
  • Material, Konstruktion und Fertigung der Schaufeln sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu transportierenden abrasiven Materialien abgestimmt.
  •     
  • Verbesserte Dicken an der Schaufelkonstruktion sorgen für eine höhere Festigkeit und Steifigkeit der Schaufelbaugruppe, was die Montage und Demontage der Schneiden erleichtert.
  •     
  • Für die Komponenten der Schaufelgruppe werden höherwertige Materialien verwendet.

Höhere Lebensdauer und kürzere Serviceintervalle

  • Die Cat-Schaufel ermöglicht mehr Austauschzyklen der Schneidmesser vor der Schaufelgruppenmontage für größere Reparaturen. Verbesserte Verschleißbeständigkeit führt zu Kosteneinsparungen und höherer Produktivität.
  • Bei der Konstruktion der Schaufel wird auch das Schaufelgewicht berücksichtigt, wobei eine stärkere Schaufel und ein ausgewogenes Gewicht zur Verbesserung der Gesamtleistung der Maschine angestrebt werden.
  • Cat GET bietet auch große Wettbewerbsvorteile.

Mehrere Schneidwerkzeugoptionen

  • Die Schaufeln sind modular aufgebaut und können schneller montiert werden.
  • Für diese Schaufel sind mehrere Cat GET und Anbaugeräte erhältlich. Mehrere Schneidmesseroptionen (Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Schweißen (Modular Weld-on, MWO)) und Deckbänder für kürzere Ausfallzeiten und schnellere Reparaturen. Der Steinschlagschutz verringert das Überlaufen von Steinen über die Rückseite der Schaufel und damit die Gefahr von Beschädigungen des Auslegers/Hubarms und der Komponenten usw.
  • Caterpillar bietet die Schaufel und eine umfassende Palette von GET-Optionen an. Caterpillar und unsere Cat-Händler bieten alles aus einer Hand, was weniger Buchhaltung bedeutet.

Cat-Schaufeln passen am besten zu Cat-Ladern

  • Schaufeln der Marke Cat werden im selben Werk wie unsere Maschinen hergestellt und unterliegen denselben strengen Qualitätskontrollen.
  • Bestens geeignet für die Cat-Maschinenbalance, unterstützt eine bessere Maschinenleistung - Eindringen, Beladen, unterstützt hohe Ausbrechkraft.
  • Mehrere Angebote für Ihren individuellen Einsatz im Bergbau.
  • Die Cat-Schaufel wird vom globalen Cat-Händlernetz unterstützt.

Produktspezifikationen für 8,6 m3 (11,2 yd3) für R1700

Schaufel-Ersatzteilnummer 467-1831 467-1831
Maschinenmodell R1700 R1700
Schneidwerkzeuge (GET)-System Modulares Anschweißen, Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA), Durilock Modulares Anschweißen, Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA), Durilock
Schaufelinhalt 8.6 m³ 11.2 yd³
Schaufelbreite über Schneidmesser ohne Schneidwerkzeug 3492 mm 137 "
Gewicht - Bodenschaufel 9707 lb 4403 kg
Gewicht - Schaufel mit MWO GET 15084 lb 6842 kg
Gewicht - Schaufel mit BOHA GET 15426 lb 6997 kg
Gewicht - Schaufel mit Durilock D50S GET 19136 lb 8680 kg

Vergleichen Sie 8,6 m3 (11,2 yd3) für R1700 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Leichtgutschaufel

Leichtgutschaufel