2,4 m3 (3,2 yd3) für R1300G

Ausstoßerschaufel 2,4 m3 (3,2 yd3) für R1300G 2.4m3 (3.1 yds3) for R1300G

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Schaufel-Ersatzteilnummer
157-3624
157-3624
Maschinenmodell
R1300G
R1300G
Schneidwerkzeuge (GET)-System
Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA)
Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Optimierte Schaufelkonstruktion und starke Materialien

        
  • Die Cat-Ausstoßerschaufeln für Untertagebaufahrlader weisen die Stärke und Robustheit auf, die Sie von Cat-Schaufeln erwarten.
  •     
  • Material, Konstruktion und Fertigung der Schaufeln sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu transportierenden abrasiven Materialien abgestimmt.
  •     
  • Verbesserte Dicken an der Schaufelkonstruktion sorgen für eine höhere Festigkeit und Steifigkeit der Schaufelbaugruppe, was die Montage und Demontage der Schneiden erleichtert.
  •     
  • Für die Komponenten der Schaufelgruppe werden höherwertige Materialien verwendet.

Höhere Lebensdauer und kürzere Serviceintervalle

  • Die Cat-Schaufel ermöglicht mehr Austauschzyklen der Schneidmesser vor der Schaufelgruppenmontage für größere Reparaturen. Verbesserte Verschleißbeständigkeit führt zu Kosteneinsparungen und höherer Produktivität.
  • Bei der Konstruktion der Schaufel wird auch das Schaufelgewicht berücksichtigt, wobei eine stärkere Schaufel und ein ausgewogenes Gewicht zur Verbesserung der Gesamtleistung der Maschine angestrebt werden.
  • Cat GET bietet auch große Wettbewerbsvorteile.

Mehrere Schneidwerkzeugoptionen

  • Für diese Schaufel sind mehrere Cat GET und Anbaugeräte erhältlich. Mehrere Schneidmesseroptionen (Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Schweißen (Modular Weld-on, MWO)) und Deckbänder für kürzere Ausfallzeiten und schnellere Reparaturen. Der Steinschlagschutz verringert das Überlaufen von Steinen über die Rückseite der Schaufel und damit die Gefahr von Beschädigungen des Auslegers/Hubarms und der Komponenten usw.
  • Caterpillar bietet die Schaufel und eine umfassende Palette von GET-Optionen an. Caterpillar und unsere Cat-Händler bieten alles aus einer Hand, was weniger Buchhaltung bedeutet.

Cat-Schaufeln passen am besten zu Cat-Ladern

  • Schaufeln der Marke Cat werden im selben Werk wie unsere Maschinen hergestellt und unterliegen denselben strengen Qualitätskontrollen.
  • Bestens geeignet für die Cat-Maschinenbalance, unterstützt eine bessere Maschinenleistung - Eindringen, Beladen, unterstützt hohe Ausbrechkraft.
  • Mehrere Angebote für Ihren individuellen Einsatz im Bergbau.
  • Die Cat-Schaufel wird vom globalen Cat-Händlernetz unterstützt.

Produktspezifikationen für 2,4 m3 (3,2 yd3) für R1300G

Schaufel-Ersatzteilnummer 157-3624 157-3624
Maschinenmodell R1300G R1300G
Schneidwerkzeuge (GET)-System Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA) Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA)
Schaufelinhalt 2.4 m³ 3.2 yd³
Schaufelbreite über Schneidmesser ohne Schneidwerkzeug 2200 mm 86.6 "
Gewicht - Bodenschaufel 5928 lb 2689 kg
Gewicht - Schaufel mit MWO GET 8029 lb 3642 kg
Gewicht - Schaufel mit BOHA GET 7452 lb 3380 kg

Vergleichen Sie 2,4 m3 (3,2 yd3) für R1300G mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Cat-Ausstoßerschaufel

Cat-Ausstoßerschaufel

Aktuelle Angebote für  2,4 m3 (3,2 yd3) für R1300G

Weitere Angebote anzeigen