AD30

AD30 Steinbruchmuldenkipper für den Untertagebau

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C15
Cat® C15
Motorleistung – Tier-3-Motor – ISO 14396:2002
401 HP
299 kW
Nenn-Nutzlast
66139 lb
30000 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Cat

SICHERHEIT

  • Das Fahreranwesenheitssystem trägt zum Schutz von Maschine und Fahrer vor unkontrollierten Bewegungen der Maschine bei.
  • Sichererer Ein- und Ausstieg dank rutschhemmender Flächen auf dem Oberwagen, Handläufen auf dem Oberwagen und Zugang zu Fahrerkabine und Maschine immer mit 3 Haltepunkten.
  • Fahrerkabine mit ROPS-Überrollschutz, der dank elastischer Lagerung auf dem Rahmen den Fahrer vor Erschütterungen abschirmt.
  • Allseitiges, ölgekühltes Bremssystem, das außergewöhnliche Kontrolle bietet, mit durch modulierten Hydraulikdruck betätigtem Betriebsbremssystem und federbetätigter und hydraulisch gelöster Feststellbremse, sodass das Bremsen auch bei Verlust des Hydraulikdrucks sichergestellt ist.
  • Sicherere Wartung dank Wartung mit Kippmulden-Haltebolzen, Abgashitzeschild und Brandschutzwand, Berstschutzhülsen an den Knickgelenk-Hydraulikschläuchen, Heckklappen-Haltebolzen (Ausstoßermulde) und Motor mit Warm- und Kaltseite.
Cat

FAHRERKOMFORT UND STEUERUNG

  • Bedienelemente, Hebel, Schalter und Anzeigen sind so angeordnet, dass die Produktivität maximiert und die Ermüdung minimiert wird.
  • Optionale schallgedämmte ROPS-Fahrerkabine für einen leisen, sicheren, komfortablen und temperaturgeregelten Arbeitsplatz mit Zirkulation von druckbeaufschlagter, temperaturgeregelter Frischluft.
  • Der ergonomische, voll verstellbare Schwingsitz mit starker Polsterung reduziert den Druck auf den unteren Rücken und die Oberschenkel. Breite Sicherheitsgurte sorgen für sicheren, komfortablen Rückhalt.
  • Komfortlenkrad, das sich nicht nur in eine bequeme Position verstellen lässt, sondern auch sicheren Halt und mehr Kontrolle bietet.
  • Allseitiges, ölgekühltes Bremssystem, das hervorragende Kontrolle bietet; die integrierte Anlage fasst die Funktionen von Betriebs-, Hilfs- und Feststellbremse sowie Dauerbremse zu einem System zusammen, das eine optimale Bremseffizienz gewährleistet.
Cat

PRODUKTIVITÄT UND LEISTUNG

  • Das Muldenkipper-Wägesystem versorgt Fahrer durch die automatische Aufzeichnung von Lastspieldaten beim Abladen in Echtzeit mit Ladedaten, die sich auch zum Herunterladen sortieren lassen.
  • Die Dauerbremsautomatik (Automatic Retarder Control, ARC) steuert die Verzögerung auf Gefällstrecken elektronisch. Dadurch ermöglicht sie dem Fahrer die Aufrechterhaltung der optimalen Motordrehzahlen für schnelleres Bergabfahren und höhere Produktivität.
  • Einstufige Kippmuldenhubzylinder, die kurze Kippzyklen mit nur 16 Sekunden zum Anheben und 21 Sekunden zum Abkippvorgang ermöglichen.
Cat

LEISTUNG UND EFFIZIENZ

  • Cat-Motor C15, der hervorragenden Durchzug beim Graben, Einfahren und Überwinden starker Steigungen bietet.
  • Drehmomentanstieg, der effektiv auf die Schaltpunkte des Getriebes abgestimmt ist, um einen maximalen Wirkungsgrad und kurze Taktzeiten zu gewährleisten.
  • Der Drehmomentwandler mit Überbrückung vereint die maximale Felgenzugkraft des Drehmomentwandlerbetriebs mit der Effizienz und Leistung des Direktantriebs, wenn die Überbrückungskupplung aktiviert wird.
  • Kraftstoffsystem mit Hochdruck-Direkteinspritzung nach dem Prinzip der mechanisch-elektronischen Einspritzung (MEUI™, Mechanically Actuated, Electronic Unit Injection), das die Bedieneranforderungen und Sensoreingaben elektronisch überwacht, um die Motorleistung und Kraftstoffverbrennung zu optimieren.
  • Cat-Planeten-Lastschaltgetriebe mit vier Gängen, das auf den Cat-Dieselmotor C15 abgestimmt ist, um eine konstante Leistung über ein breites Spektrum von Betriebsgeschwindigkeiten bereitzustellen.
Cat

MULDEN

  • Auf optimale Stärke, Kapazität und Haltbarkeit ausgelegte Cat-Kippermulden, mit verbesserter Konstruktion und unter Verwendung von Hardox-Stahl für eine längere Nutzungsdauer und niedrigere Kosten pro Tonne.
  • Sie sind konstruktiv auf das integrierte Fahrgestellsystem abgestimmt. Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Stabilität und Langlebigkeit.
  • Zwei Cat-Muldenausführungen, Kippmulde und Ausstoßermulde, für die effizienteste Transportlösung bei niedrigsten Kosten pro Tonne.
  • Größere Vielseitigkeit mit der Ausstoßermulde, die sich gegen eine Kippmulde tauschen lässt.
Cat

ZUVERLÄSSIGKEIT UND HALTBARKEIT

  • Kastenprofil-Rahmenkonstruktion mit breiten und steifen Rahmenträgern zur Absorption von Drehmomentbelastungen; die Konstruktion vermindert die Belastung im Bereich des Knickgelenks und optimiert die Geometrie der Aufhängung.
  • Knickpendelgelenk mit Bolzen aus gehärtetem Stahl, konische Rollenlager und Pendelbegrenzungen, die die freie Beweglichkeit des vorderen und hinteren Rahmens unabhängig voneinander erlauben.
  • Pendelachsen, die Innenspannungen entlasten und die Haltbarkeit verbessern, plus gerollte Verzahnungen, die zu einer längeren Nutzungsdauer beitragen.
  • Bewährtes Planeten-Lastschaltgetriebe, das auf eine lange Lebensdauer zwischen Überholungen ausgelegt ist.
  • Rahmen, Antriebsstrang, Motor und Komponenten, die auf Überholbarkeit ausgelegt sind, ermöglichen ein zweites oder drittes Maschonenleben.

Produktspezifikationen für AD30

Motormodell Cat® C15 Cat® C15
Motorleistung – Tier-3-Motor – ISO 14396:2002 401 HP 299 kW
Motorleistung – VR-Motor – ISO 14396:2002 401 HP 299 kW
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6.8 " 171.5 mm
Hubraum 928 in³ 15.2 l
Anmerkung (1) Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 1800/min unter den in der angegebenen Norm festgelegten Referenzbedingungen. Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 1800/min unter den in der angegebenen Norm festgelegten Referenzbedingungen.
Anmerkung (2) Alle Nennleistungsbedingungen basieren auf ISO/TR14396:2002, Ansaugluft-Normalbedingungen mit barometrischem Gesamtdruck von 100 kPa (29,5 in Hg), Dampfdruck von 1 kPa (0,295 in Hg) und Temperatur von 25 °C (77 °F). Leistungsmessungen erfolgten mit Kraftstoff gemäß EPA-Spezifikationen in 40 CFR Teil 1065 und EU-Spezifikationen in der Richtlinie 97/68/EG mit einer Dichte von 0,845-0,850 kg/l bei 15 °C (7,05-7,09 lb/gal bei 59 °F) und einer Kraftstoffeinlasstemperatur von 40 °C (104 °F). Alle Nennleistungsbedingungen basieren auf ISO/TR14396:2002, Ansaugluft-Normalbedingungen mit barometrischem Gesamtdruck von 100 kPa (29,5 in Hg), Dampfdruck von 1 kPa (0,295 in Hg) und Temperatur von 25 °C (77 °F). Leistungsmessungen erfolgten mit Kraftstoff gemäß EPA-Spezifikationen in 40 CFR Teil 1065 und EU-Spezifikationen in der Richtlinie 97/68/EG mit einer Dichte von 0,845-0,850 kg/l bei 15 °C (7,05-7,09 lb/gal bei 59 °F) und einer Kraftstoffeinlasstemperatur von 40 °C (104 °F).
Anmerkung (3) Motordrosselung beginnt in einer Höhe von 2743 m (8999'). Motordrosselung beginnt in einer Höhe von 2743 m (8999').
Anmerkung (4) Optionales Belüftungsverringerungspaket erhältlich.
Ein optionaler Motor mit Emissionswerten vergleichbar mit Tier 3 und Stufe IIIA (EU) ist ebenfalls erhältlich.
Optionales Belüftungsverringerungspaket erhältlich.
Ein optionaler Motor mit Emissionswerten vergleichbar mit Tier 3 und Stufe IIIA (EU) ist ebenfalls erhältlich.
Anmerkung (5) Ein optionaler Motor mit Emissionswerten vergleichbar mit US-EPA Tier 3 und EU-Stufe IIIA ist ebenfalls erhältlich. Ein optionaler Motor mit Emissionswerten vergleichbar mit US-EPA Tier 3 und EU-Stufe IIIA ist ebenfalls erhältlich.
Nenn-Nutzlast 66139 lb 30000 kg
Brutto-Maschinenmasse 132300 lb 60000 kg
Muldeninhalt 11,3-17,5 m³ (14,8-22,9 yd³) 11,3-17,5 m³ (14,8-22,9 yd³)
Mulde 1 14.8 yd³ 11.3 m³
Mulde 2 – Standardmulde 18.8 yd³ 14.4 m³
Mulde 3 22.9 yd³ 17.5 m³
Breite Mulde 21.9 yd³ 16.8 m³
Ausstoßermulde (1) 19.9 yd³ 15.2 m³
Ausstoßermulde (2) 21.9 yd³ 16.8 m³
Anmerkung Gehäuft SAE 2:1. Gehäuft SAE 2:1.
Leer – Vorderachse 67.50% 67.50%
Leer – Hinterachse 32.50% 32.50%
Beladen – Vorderachse 44.20% 44.20%
Beladen – Hinterachse 55.80% 55.80%
Leer 63647 lb 28870 kg
Leer – Vorderachse 42944 lb 19479 kg
Leer – Hinterachse 20704 lb 9391 kg
Beladen 132277 lb 60000 kg
Beladen – Vorderachse 58451 lb 26513 kg
Beladen – Hinterachse 73826 lb 33487 kg
Anheben 10.5 s 10.5 s
Geringere 11.2 s 11.2 s
Gesamttaktzeit 21.7 s 21.7 s
Wenderadius, außen 337.4 " 8571 mm
Wenderadius, innen 198 " 5030 mm
Lenkeinschlagwinkel 42.5 ° 42.5 °
Rahmenpendelung 10 Grad 10 Grad
Vorwärts – 1 3.9 mile/h 6.3 km/h
Vorwärts – 2 7 mile/h 11.3 km/h
Vorwärts – 3 12.9 mile/h 20.8 km/h
Vorwärts – 4 22.8 mile/h 36.7 km/h
Rückwärts – 1 4.4 mile/h 7.1 km/h
Anmerkung Höchstgeschwindigkeiten mit Standardbereifung 26.5 × R25. Höchstgeschwindigkeiten mit Standardbereifung 26.5 × R25.
Kurbelgehäuse – Mit Filter 9 Gall. (US) 34 l
Getriebe 18 Gall. (US) 67 l
Hydrauliktank 38 Gall. (US) 145 l
Kühlsystem 20 Gall. (US) 74 l
Differenzial und Seitenantriebe vorn 15 Gall. (US) 56 l
Differenzial und Seitenantriebe hinten 15 Gall. (US) 56 l
Kraftstofftank 108 Gall. (US) 410 l
Reifengröße 26.5 × R25 26.5 × R25
Differenzialübersetzung 3.38:1 3.38:1
Seitenantriebsuntersetzung 4.76:1 4.76:1
Gesamtuntersetzungsverhältnis 16.13:1 16.13:1
Anmerkung Pendelachsen. Pendelachsen.
Normen ROPS-/FOPS-zertifizierte Fahrerkabine ROPS-/FOPS-zertifizierte Fahrerkabine

AD30 Standardausrüstung

REIFEN, FELGEN UND RÄDER

  • Die Bereifung muss aus der obligatorischen Ausrüstung ausgewählt werden Nachfolgend auswählen:
    – Reifen, 26.5 × 25 VSNT Bridgestone
    – Reifen, 26.5 × 25 VSDL Bridgestone
  • Felgen (Satz mit vier) – Fünfteilig, Tubeless

ELEKTRIK

  • 12-V-Anschluss in Fahrerkabine
  • Alarm, Rückfahr-
  • Drehstromgenerator, 95 A
  • Batteriehauptschalter, vom Boden aus zugänglich
  • Schutzschalter, 80 A
  • Korrosionsschutzspray
  • Diagnosestecker
  • Elektrischer Hauptschalter, zwei Pole, vom Boden aus zugänglich
  • Beleuchtung:
    – Scheinwerfer mit Abblendschalter
    – Brems- und Rückleuchten
    – Rückfahrscheinwerfer, automatisch beim Einlegen des Rückwärtsgangs
    – Arbeitsscheinwerfer, Heck, an der Fahrerkabine montiert
  • Wartungsarme Batterien
  • Anschluss, Fremdstart
  • Ausschalter, Bodenhöhe
  • Anlass- und Ladesystem

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine, ROPS-/FOPS-zertifiziert
  • Offener Bedienstand, ROPS/FOPS-Aufbau
  • Caterpillar-Elektroniküberwachungssystem (CEMS), Instrumententafeln
  • Fahreranwesenheitssystem
  • Automatische Bremsenbetätigung (Automatic Brake Application, ABA)
  • Elektrische Warnhörner
  • Anzeigen:
    – Motorkühlwassertemperatur
    – Getriebekühlmitteltemperatur
    – Hydrauliköltemperatur
    – Kraftstoffstand
    – Tachometer
    – Drehzahlmesser
  • Kontrollleuchten:
    – Alarm-Warnleuchte
    – Warnung bei hochgestellter Mulde
    – Fernlicht
    – Restbremsdruckwarnung
    – Dauerbremsanwendung
    – Fahrtrichtungsanzeiger
  • Hydraulikölstandswarnung
  • Rückspiegel
  • Sitz, Schwingfahrersitz mit Sicherheitsgurt:
  • Sitz, Ausbilder/Beifahrer mit Sicherheitsgurt
  • Lenkrad, neigungs-/höhenverstellbar

ANTRIEBSSTRANG

  • Achse, Ausführung:
    – Standardbreite, vorne – hinten
  • Dauerbremsregelung, automatisch
  • Bremsen:
    – Scheibenbremsen an allen Räder
    – Ölgekühlt
    – Lamellenbremse (SAFR™)
  • Schaltruckdämpfung
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Motor:
    – Cat-Dieselmotor C15, Sechszylinder
    – Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC)
  • Abgas, Turboraum-Abschirmung
  • Vierradantrieb
  • Gangblockierung bei aufgestelltem Ablagekasten, programmierbar
  • Fahrgeschwindigkeitsgrenzwert, programmierbar
  • Langzeitkühlmittel
  • Feststellbremse, Allrad
  • Vorreiniger, Lufteinlass
  • Manuelle Entriegelung des Kühlerverschlussdeckels; Kühler, Querstrom-
  • Notlenkungssystem
  • Planeten-Lastschaltgetriebe (4F/1R), automatisch
  • Drehmomentwandler mit automatischer Überbrückung

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Adapter, Ölprobenahme
  • Alarm, Mulde aufgestellt
  • Kipp- und Ausstoßermulde:
    – Kippmulde, (14,4 m3/18,8 yd3)
  • Deckel, Kühler, manuelle Entriegelung
  • Katalysator-/Schalldämpfereinheit
  • Zentralisierte Schmierstellen
  • Kotflügel:
    – Schmutzfänger vorn, hinten
  • Brandschutzwand
  • Manueller Abschalthahn des Kraftstoffsystems
  • Gummistoßfänger vorn
  • Haltegriffe (Auf-/Abstieg Oberdeck)
  • Handläufe
  • Gelenk, Knick- und Pendel-
  • Hebeösen, Rahmen
  • Schmiersystem:
    – Zentralisiert, Kippmulde
  • Betriebs- und Wartungshandbuch – Englisch und andere zutreffende Landessprachen zur Auswahl
  • Probenzapfventile für die planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠):
    – Kühlmittel
    – Motoröl
    – Hydrauliköl
    – Getriebeöl
  • Überlaufschutz, vorne, für Mulde
  • Ausschwenkbares Kühlerschutzgitter
  • Zugbolzen, vorn und hinten

AD30 Sonderausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Achsausführung:
    – für breite Mulde, vorne – hinten
  • Bremsdruckanzeigen
  • Motoroptionen:
    – Motor, Ventilation Reduction (VR)
    – entsprechend Tier 3
  • Nachbehandlungsoptionen (nur zur Verwendung mit VR-Motor), Dieselpartikelfilter (DPF) Filter (Flow-through)
  • Schnellbefüllungssystem:
    – Kühlmittel
    – Motoröl
    – Kraftstoff (zwei Tanks)
    – Hydrauliköl
    – Getriebeöl
  • Feststellbremsschalterbetätigung– Druckbetätigung– Zugbetätigung

ELEKTRIK

  • Batterieabschaltung:
    – Bodenisolation, Trennschalter in Fahrerkabine
    – Bodenisolation, Motorausschalter
    – Bodenisolation, Trennschalter in Fahrerkabine, Motorausschalter
  • Beleuchtung:
    – Scheinwerfer mit Abblendschalter, LED
    – Rückfahrscheinwerfer, automatisch beim Einlegen des Rückwärtsgangs, LED
    – Arbeitsscheinwerfer, Heck, an der Fahrerkabine montiert, LED

ARBEITSUMGEBUNG

  • Bedienstand ROPS/FOPS geschlossen:
    – Klimaanlage
    – Überdrucksystem und Filter für Fahrerkabine
    – Deckenleuchte
    – Heizung
    – Radiovorrüstung, Fach für Radio und Lautsprecher
    – Sonnenblende
    – Fenster, Fahrerkabinen-Schiebetür
  • Sitz:
    – gefederter Sitz Cat Comfort TLV2, Vinyl
    – Gefederter Sitz, T-Stück, mechanisch
  • Sitzbezug:
    – T-Stück und Cat Comfort TLV2
    – Sitzbezug, Beifahrer

TECHNOLOGIE

  • Maschinendatenerfassungssystem (VIMS, Vital Information Management System) Gen 3
  • Nutzlast:
    – Muldenkipper-Wägesystem (TPMS)
    – Fernanzeige für TPMS

REIFEN, FELGEN UND RÄDER

  • Felgenkennnummer
  • Ersatzfelge, Tubeless

SONSTIGE SONDERAUSRÜSTUNG

  • Kipp- und Ausstoßermulde:
    – Kippmulde, (11,3 m3/14,8 yd3)
    – Kippmulde, (16,8 m3/21,9 yd3) (breite Muldenkonfiguration)
    – Kippmulde, (17,5 m3/22,9 yd3)
    – Ausstoßermulde, (15,2 m3/19,9 yd3)
    – Ausstoßermulde, (16,8 m3/21,9 yd3)
  • Kippmuldenauskleidung, Stoß und/oder Verschleiß
  • Kamera – Farbe, nach hinten ausgerichtet
  • Abdeckung, vandalismussicher, für den Transport
  • Kotflügel:
    – für breite Mulde, Schmutzfänger vorn, hinten
  • Feuerlöschanlage:
    – Ansul, Pulver
    – Schaum, wasserbasiert
  • Flüssigkeiten:
    – Arctic-Kraftstoff
    – Arctic-Kühlmittel
  • Schmiersystem:
    – Automatik, Kipp- oder Ausstoßermulde
    – Zentralisiert, Ausstoßermulde
  • Grubentransport
  • Reflexionsfolien
  • Service-Werkzeuge

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar™ Fleet für den Untertagebau bietet Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast und andere wichtige Betriebsparameter. Es erfasst und verfolgt automatisch Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette und liefert Erkenntnisse, die Ihnen dabei helfen, zu erkennen, was funktioniert, und zu beheben, was nicht funktioniert. Dank unserer firmeneigenen, hochpräzisen Untertage-Positionierungstechnologie können Bergwerke Personal und Anlagen mit einer Genauigkeit von weniger als einem Meter verfolgen. Dies ermöglicht Ihnen auch den Zugriff auf wichtige Zyklusinformationen, so dass Sie die Maschinenauslastung und die Gesamteffizienz des Betriebs besser verstehen können. Das bidirektionale Aufgabenmanagement in Echtzeit liefert wichtige Daten, die sich positiv auf die Produktivität auswirken und Ihnen bei der Optimierung des gesamten Bergbaubetriebs helfen.

Mehr über die Technologie erfahren

Virtuelle Tour

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile von AD30 zu entdecken.

Tour starten
close

Mediengalerie

Untertagebau-Muldenkipper AD30

Untertagebau-Muldenkipper AD30

Untertagebau-Muldenkipper AD30

Untertagebau-Muldenkipper AD30

Untertagebau-Muldenkipper AD30

Untertagebau-Muldenkipper AD30

Untertagebau-Muldenkipper AD30

Untertagebau-Muldenkipper AD30
Untertagebau-Muldenkipper AD30
Untertagebau-Muldenkipper AD30
Untertagebau-Muldenkipper AD30
Untertagebau-Muldenkipper AD30
Untertagebau-Muldenkipper AD30
Untertagebau-Muldenkipper AD30

AD30 Video

UG Truck Video

Commitment-Video HRV

AD30 Video
UG Truck Video
Commitment-Video HRV

360 View
360 View

Vergleichen Sie AD30 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN