C15 Schalldämmhaube 50 und 60 Hz

C15 Schalldämmhaube 50 und 60 Hz Stromerzeugung: Stromaggregat-Gehäuse

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Länge
4930 mm
4930 mm
Breite
1658 mm
1658 mm
Gewicht
5071 kg
5071 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Robuste/äußerst korrosionsbeständige Konstruktion

  • Werksmontiert auf eingebauten Kraftstofftanksockel
  • Umweltfreundliche Einbrennlackierung mit Polyesterpulver
  • 1,6 mm (0,063") verzinkter Stahl
  • Umlaufender, überstehender Sockel zum Gehäuse-Schutz
  • Hochwertig verarbeitete, thermoplastische Eckpfosten zum Schutz
  • Eingebaute Hubrahmen
  • Verdichtende Türschlösser mit robuster Türdichtung
  • Verzinkte oder schwarz beschichtete Verbindungselemente aus Edelstahl
  • Intern montiertes, superkritisches Abgasschalldämpfersystem
Cat

Hervorragender Zugang

  • Großer Kabeleingangsbereich für einfache Installation
  • Umfasst heckmontierten Schutzschalter und Schalttafel
  • Doppeltüren auf beiden Seiten
  • Vertikale Schwenktüren mit robusten Stangen halten die Türen mit 135° Drehung offen
  • Schmieröl- und Kühlmittel-Ablassleitungen zur Gehäuse-Außenseite und abschließende Ablassventile
  • Kühler-Füllbehälterdeckel
Cat

Sicherheit

  • Verriegelbare Zugangstüren mit ungehindertem Zugang zu Schalttafel und Schutzschalter
  • Kühlgebläse und Batterieladegenerator vollständig geschützt
  • Kraftstofffüll-, Ölfüllbehälter und Batterie nur über verriegelbaren Zugang erreichbar
  • Extern montierte Not-Aus-Taste
  • Ausgelegt für Anheben der Spreizstangen für mehr Sicherheit
  • Schalttafel-Anzeigefenster
  • Stichleitungsbereich ist sicher gegen Nagetiere
Cat

Optionen

  • Caterpillar Lack in Gelb oder Weiß
  • Eingebauter doppelwandiger Kraftstofftanksockel für vollständige Eindämmung der Flüssigkeiten (Kraftstoff, Öl und Kühlmittel)

Produktspezifikationen für C15 Schalldämmhaube 50 und 60 Hz

Länge 4930 mm 4930 mm
Breite 1658 mm 1658 mm
Gewicht 5071 kg 5071 kg
Höhe 2221 mm 2221 mm

Vergleichen Sie C15 Schalldämmhaube 50 und 60 Hz mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Gehäuse

Gehäuse

Aktuelle Angebote für  C15 Schalldämmhaube 50 und 60 Hz

Weitere Angebote anzeigen