Dieselgenerator C15 (50 Hz) | 365–550 kVA

C15 (50Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Tier2 oder Tier3
Tier2 oder Tier3
Spannung
208 bis 600V
208 bis 600V
Frequenz
50 Hz
50 Hz

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

        
  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  •     
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  •     
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

        
  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  •     
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  •     
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit A-Rahmen

        
  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  •     
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  •     
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertafel GCCP 1.3

        
  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  •     
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  •     
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

        
  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55 °C (131 °F)
  •     
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Eine sichere, zentrale Quelle

        
  • Die im Stromaggregat verwendeten Komponenten werden basierend auf der nahtlosen Designintegration ausgewählt, um eine optimale Leistung zu erzielen
  •     
  • Das Stromaggregat wird gemäß unseren Qualitätsrichtlinien vollständig in einem Caterpillar-Werk montiert
  •     
  • Jedes Stromaggregatpaket wird vor Verlassen des Caterpillar-Werks getestet
  •     
  • Der Cat-Produktsupport deckt mit Händlerservice, Ersatzteilservice und Garantie das gesamte Cat-Stromversorgungssystem ab

Produktspezifikationen für C15 (50Hz)

Strategie für Emissionen und Kraftstoff Tier2 oder Tier3 Tier2 oder Tier3
Spannung 208 bis 600V 208 bis 600V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Maximale Nennleistung 550 kVa 550 kVa
Minimale Nennleistung 365kVA 365kVA
Motormodell C15 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor C15 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor
Bohrung 5.4 " 137.2 mm
Hub 6.75 " 171.4 mm
Hubraum 927.56 in³ 15.2 l
Verdichtungsverhältnis 16.1:1 16.1:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 150.8 " 3830 mm
Breite – Maximal 58.3 " 1481 mm
Höhe – Maximal 86.3 " 2193 mm

C15 (50Hz) Standardausrüstung

Druckluftanlage

  • Turbolader
  • Ladeluftkühlerrohrbündel
  • Luftfilter – Einweg-Papierfilter für Patronenfilter

Lufteinlass

  • Luftfilter

Steuertafel

  • GCCP 1.3

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Kühlsystem

  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil

Abgas

  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 8Betriebsstunden
  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert

Kraftstoff

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Kraftstoffsystem

  • Motorkraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider und Sicherheitsfilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Flexible Kraftstoffleitungen
  • Kraftstoffkühler

Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Schutzart IP23
  • Das Lastanpassungsmodul stellt eine Motorentlastung beim Lasteinfluss bereit und verbessert die Lastakzeptanz und die Erholzeit.

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Generator und Anbaugeräte

  • Obligatorischer Schutzschalter, IEC, 3-polig, in Leistungszentrale montiert
  • Optionaler LC-Rahmen für Generator – Schutzart IP23
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Leistungszentrale, IP22

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfer

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4).

Schmiersystem

  • Ölkühler
  • Ölablassventile

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator, mit Hubvorrichtungen und Anschlusspunkten für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen.

Anlassen/Laden

  • 24-Volt-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

C15 (50Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Einstufiger Luftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Abgas

  • Schalldämpfer für Industrie, den Wohnungsbereich und kritische Anwendungen

Zulassungen

  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • Globale Zertifizierung für GUS

Generator

  • Erregung: [ ] Dauermagneterregung (PMG) Erregt (PM) [ ] Intern erregt (IE)
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Antikondensationsheizung

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter, IEC-konform

Schutzschalter

  • Spannungsauslöser für IEC-Schutzschalter
  • 4-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – gehäusemontiert
  • Hilfskontakte, Schutzschalter
  • 3-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – gehäusemontiert
  • 3-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben
  • Versorgungsklemmleiste
  • 4-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben
  • Verriegelbare Schutzschaltervorrichtung

Generator und Anbaugeräte

  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)
  • Generator mit Isolierung für küstennahe Einsätze (CIP, Coastal Insulation Protection), LC-Rahmen
  • Generator mit LC-Rahmen, Übergröße
  • Stillstandheizung
  • Rahmengenerator mit Isolierung für küstennahe Einsätze (CIP, Coastal Insulation Protection)
  • Generator mit A-Rahmen, Übergröße
  • Korrosionsschutz
  • Generator mit A-Rahmen – Schutzart IP21
  • Generator mit LC-Rahmen

Schalttafeln

  • Kraftstoffstandsensor
  • Spannungsfreie Kontakte
  • Öltemperaturanzeigen
  • Lokaler Melder
  • GCCP 1.4
  • Warnhorn gemäß regionalen Bestimmungen
  • Dezentrales Meldetafelmodul

Anlassen/Laden

  • Übergroße Batterien
  • Batterieladegeräte
  • Kühlwasservorwärmer
  • HD-Startsystem
  • Batterieladegenerator

Kühlsystem

  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur
  • Steinabweiser
  • Kanalflansch des Kühlers

Allgemeines

  • Schmal, breit oder Kufensockel
  • Integrierte Kraftstofftanks mit einer oder zwei Wänden
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden
  • CSA-Zertifizierung
  • EEC-Konformitätserklärung
  • Kraftstofftanks, im Sockel, mit einer oder zwei Wänden
  • UL 2200-konform
  • Schallgedämmtes Schutzgehäuse mit Wetterschutz und Schutz bei hohen Umgebungstemperaturen
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)

Gehäuse

  • Schalldämmhaube zur Senkung des Umgebungslärms
  • Schalldämmhaube

Abgassystem

  • Kniestücksatz 6 und 8"
  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader
  • End-In-/End-Out-Schalldämpfer – 10-, 25- und 35-dBA-Dämpfung
  • Motormontierter Schalldämpfer
  • Flanschgruppe 6 und 8"
  • Flexible Auspuffanschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Kraftstofffördersystem-Steuerungen
  • Manuelle Kraftstoffförderpumpe
  • Optionaler BS799-konformer integrierter, doppelwandiger Kraftstofftanksockel

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Montagesystem

  • Schmaler Kufensockel – ersetzt Standard-Kraftstofftanksockel

Spezieller Test/Berichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Anlass-/Batterieladesystem

  • 5-A-Batterieladegerät für eine Batterie
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batteriehauptschalter

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C15 (50Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

C15, hinten rechts

C15, hinten links

C15, vorne rechts

C15, hinten links

Gehäuse

Gehäuse C15

C15, hinten rechts
C15, hinten links
C15, vorne rechts
C15, hinten links
Gehäuse
Gehäuse C15

360 View
360 View